Schutzprofile / D-förmige Kautschukdämpfer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Schutzprofile/D-förmige Kautschukdämpfer:Verwandte bildanzeige
  Material
Grundkörper: Ethylenkautschuk (EPDM)
Klebeschicht: Acrylkleber
  Härte: Shore A60
Die Streifen sind aus gelbem Ethylenkautschuk mit einer Beschichtung aus Akrylpolyolkunststofflack.
Keine Klebeschicht an der Ausführung mit Bohrung.

Spezifikationen

 ■ Standardausführung
Teilenummer-L
PRGDSY-100
 ■ Bohrungsart
Teilenummer-L-H-F-P
PRGDMY-1000-5H-F100-P150
Der Preis für die Ausführung mit Bohrungen ergibt sich durch Addition von Stückpreis für die Standardausführung und Aufpreis für die Bearbeitung der Bohrungen.

(Bsp.)Teilenummer-L-H-F-P>>
PRGDMY-1000-5H-F100-P150

(Stückpreis lt. Tabelle)+(Aufpreis für Bohrungen)=(Stückpreis für Ausführung mit Bohrungen)
■Standardausführung
TeilenummerL
Auswahl
(mm)
AWR1R2tabcsGewicht
(g)
Stückpreis
AusführungPRGDS (Schwarz)
PRGDM (Schwarz)
PRGDMG (Grau)
PRGDSY (Streifen)
PRGDMY (Streifen)
Kompaktausführung
PRGDS (schwarz)
PRGDSY (Streifen)
1001420R10R7321820.319
50095
1000190
1500285
2000380
Standard-ausführung
PRGDM (schwarz)
PRGDMG (grau)
PRGDMY (Streifen)
1002030R15R11432840.444
500220
1000440
1500660
2000880
Vor dem Ankleben das Schutzpapier abziehen. Vor dem Ankleben Öl und Staub von der Kontaktfläche entfernen.
Kann mit einem herkömmlichen Allzweckmesser bearbeitet werden. Haftkraft (180SDgr Ablösen): 16N/20mm Breite (Bei Befestigung an EN 1.4301 äquiv.)
Eigenschaften: siehe Ethylenkautschuk auf S. 391

 ■ Aufpreis für Bohrungen
TeilenummerL
Auswahl
(mm)
H
Spezifikation
(Anzahl Öffnungen)
F
Spezifikation
(10mm-Schritte)
P
Spezifikation
(50mm-Schritte)
Aufpreis für Bohrungen
AusführungH
1H2H3H4H5H6H7H8H9H10H11H12H13H14H15H16H17H18H19H20H
PRGDS5001~5F≥20P≥100---------------
PRGDSY10001~10----------
PRGDM15001~15-----
PRGDMY20001~20
Kann mit einem herkömmlichen Allzweckmesser bearbeitet werden. Eigenschaften: Siehe Ethylenkautschuk von S. 391 Kleber nicht für Bohrungstyp.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PRGDM-100
PRGDM-1000
PRGDM-1000-1H-F[20-980/10]-P0
PRGDM-1000-2H-F[20-880/10]-P[100-950/50]
PRGDM-1000-3H-F[20-780/10]-P[100-450/50]
PRGDM-1000-4H-F[20-680/10]-P[100-300/50]
PRGDM-1000-5H-F[20-580/10]-P[100-200/50]
PRGDM-1000-6H-F[20-480/10]-P[100-150/50]
PRGDM-1000-7H-F[20-380/10]-P[100-150/50]
PRGDM-1000-8H-F[20-280/10]-P100
PRGDM-1000-9H-F[20-180/10]-P100
PRGDM-1000-10H-F[20-80/10]-P100
PRGDM-1500
PRGDM-1500-1H-F[20-1480/10]-P0
PRGDM-1500-2H-F[20-1380/10]-P[100-1450/50]
PRGDM-1500-3H-F[20-1280/10]-P[100-700/50]
PRGDM-1500-4H-F[20-1180/10]-P[100-450/50]
PRGDM-1500-5H-F[20-1080/10]-P[100-350/50]
PRGDM-1500-6H-F[20-980/10]-P[100-250/50]
PRGDM-1500-7H-F[20-880/10]-P[100-200/50]
PRGDM-1500-8H-F[20-780/10]-P[100-200/50]
PRGDM-1500-9H-F[20-680/10]-P[100-150/50]
PRGDM-1500-10H-F[20-580/10]-P[100-150/50]
PRGDM-1500-11H-F[20-480/10]-P100
PRGDM-1500-12H-F[20-380/10]-P100
PRGDM-1500-13H-F[20-280/10]-P100
PRGDM-1500-14H-F[20-180/10]-P100
PRGDM-1500-15H-F[20-80/10]-P100
PRGDM-2000
PRGDM-2000-1H-F[20-1980/10]-P0
PRGDM-2000-2H-F[20-1880/10]-P[100-1950/50]
PRGDM-2000-3H-F[20-1780/10]-P[100-900/50]
PRGDM-2000-4H-F[20-1680/10]-P[100-650/50]
PRGDM-2000-5H-F[20-1580/10]-P[100-450/50]
PRGDM-2000-6H-F[20-1480/10]-P[100-1950/50]
PRGDM-2000-7H-F[20-1380/10]-P[100-300/50]
PRGDM-2000-8H-F[20-1280/10]-P[100-250/50]
PRGDM-2000-9H-F[20-1180/10]-P[100-200/50]
PRGDM-2000-10H-F[20-1080/10]-P[100-200/50]
PRGDM-2000-11H-F[20-980/10]-P[100-150/50]
PRGDM-2000-12H-F[20-880/10]-P[100-150/50]
PRGDM-2000-13H-F[20-780/10]-P[100-150/50]
PRGDM-2000-14H-F[20-680/10]-P[100-150/50]
PRGDM-2000-15H-F[20-580/10]-P100
PRGDM-2000-16H-F[20-480/10]-P100
PRGDM-2000-17H-F[20-380/10]-P100
PRGDM-2000-18H-F[20-280/10]-P100
PRGDM-2000-19H-F[20-180/10]-P100
PRGDM-2000-20H-F[20-80/10]-P100
PRGDM-500
PRGDM-500-1H-F[20-480/10]-P0
PRGDM-500-2H-F[20-380/10]-P[100-450/50]
PRGDM-500-3H-F[20-280/10]-P[100-200/50]
PRGDM-500-4H-F[20-180/10]-P[100-150/50]
PRGDM-500-5H-F[20-80/10]-P100
PRGDMG-100
PRGDMG-1000
PRGDMG-1500
PRGDMG-2000
PRGDMG-500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSFarbe Ausführung Länge L
(mm)
Bohrungsanzahl H Bohrungsabstand P
(mm)
Bohrungsposition F
(mm)

5.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10BlackStandard Type100---

25.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10BlackStandard Type1000---

-

1 8 Arbeitstage 10BlackStandard Type10001020 ~ 980

-

1 8 Arbeitstage 10BlackStandard Type10002100 ~ 95020 ~ 880

-

1 8 Arbeitstage 10BlackStandard Type10003100 ~ 45020 ~ 780

-

1 8 Arbeitstage 10BlackStandard Type10004100 ~ 30020 ~ 680

-

1 8 Arbeitstage 10BlackStandard Type10005100 ~ 20020 ~ 580

-

1 8 Arbeitstage 10BlackStandard Type10006100 ~ 15020 ~ 480

-

1 8 Arbeitstage 10BlackStandard Type10007100 ~ 15020 ~ 380

-

1 8 Arbeitstage 10BlackStandard Type1000810020 ~ 280

-

1 8 Arbeitstage 10BlackStandard Type1000910020 ~ 180

-

1 8 Arbeitstage 10BlackStandard Type10001010020 ~ 80

35.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10BlackStandard Type1500---

-

1 8 Arbeitstage 10BlackStandard Type15001020 ~ 1480

-

1 8 Arbeitstage 10BlackStandard Type15002100 ~ 145020 ~ 1380

-

1 8 Arbeitstage 10BlackStandard Type15003100 ~ 70020 ~ 1280

-

1 8 Arbeitstage 10BlackStandard Type15004100 ~ 45020 ~ 1180

-

1 8 Arbeitstage 10BlackStandard Type15005100 ~ 35020 ~ 1080

-

1 8 Arbeitstage 10BlackStandard Type15006100 ~ 25020 ~ 980

-

1 8 Arbeitstage 10BlackStandard Type15007100 ~ 20020 ~ 880

-

1 8 Arbeitstage 10BlackStandard Type15008100 ~ 20020 ~ 780

-

1 8 Arbeitstage 10BlackStandard Type15009100 ~ 15020 ~ 680

-

1 8 Arbeitstage 10BlackStandard Type150010100 ~ 15020 ~ 580

-

1 8 Arbeitstage 10BlackStandard Type15001110020 ~ 480

-

1 8 Arbeitstage 10BlackStandard Type15001210020 ~ 380

-

1 8 Arbeitstage 10BlackStandard Type15001310020 ~ 280

-

1 8 Arbeitstage 10BlackStandard Type15001410020 ~ 180

-

1 8 Arbeitstage 10BlackStandard Type15001510020 ~ 80

47.82 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10BlackStandard Type2000---

-

1 8 Arbeitstage 10BlackStandard Type20001020 ~ 1980

-

1 8 Arbeitstage 10BlackStandard Type20002100 ~ 195020 ~ 1880

-

1 8 Arbeitstage 10BlackStandard Type20003100 ~ 90020 ~ 1780

-

1 8 Arbeitstage 10BlackStandard Type20004100 ~ 65020 ~ 1680

-

1 8 Arbeitstage 10BlackStandard Type20005100 ~ 45020 ~ 1580

-

1 8 Arbeitstage 10BlackStandard Type20006100 ~ 195020 ~ 1480

-

1 8 Arbeitstage 10BlackStandard Type20007100 ~ 30020 ~ 1380

-

1 8 Arbeitstage 10BlackStandard Type20008100 ~ 25020 ~ 1280

-

1 8 Arbeitstage 10BlackStandard Type20009100 ~ 20020 ~ 1180

-

1 8 Arbeitstage 10BlackStandard Type200010100 ~ 20020 ~ 1080

-

1 8 Arbeitstage 10BlackStandard Type200011100 ~ 15020 ~ 980

-

1 8 Arbeitstage 10BlackStandard Type200012100 ~ 15020 ~ 880

-

1 8 Arbeitstage 10BlackStandard Type200013100 ~ 15020 ~ 780

-

1 8 Arbeitstage 10BlackStandard Type200014100 ~ 15020 ~ 680

-

1 8 Arbeitstage 10BlackStandard Type20001510020 ~ 580

-

1 8 Arbeitstage 10BlackStandard Type20001610020 ~ 480

-

1 8 Arbeitstage 10BlackStandard Type20001710020 ~ 380

-

1 8 Arbeitstage 10BlackStandard Type20001810020 ~ 280

-

1 8 Arbeitstage 10BlackStandard Type20001910020 ~ 180

-

1 8 Arbeitstage 10BlackStandard Type20002010020 ~ 80

14.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10BlackStandard Type500---

-

1 8 Arbeitstage 10BlackStandard Type5001020 ~ 480

-

1 8 Arbeitstage 10BlackStandard Type5002100 ~ 45020 ~ 380

-

1 8 Arbeitstage 10BlackStandard Type5003100 ~ 20020 ~ 280

-

1 8 Arbeitstage 10BlackStandard Type5004100 ~ 15020 ~ 180

-

1 8 Arbeitstage 10BlackStandard Type500510020 ~ 80

5.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Light GrayStandard Type100---

25.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Light GrayStandard Type1000---

35.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Light GrayStandard Type1500---

47.60 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10Light GrayStandard Type2000---

14.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Light GrayStandard Type500---

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Ethylene Rubber (EPDM Synthetic Rubber)

Ergänzungsartikel

Technischer Support