Schutzprofile / Stoßabsorbierende Profile

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Schutzprofile/Stoßabsorbierende Profile:Verwandte bildanzeige
Ausführung WerkstoffFarbe
GrundkörperKlebeschicht:
PRGCSCopolymerisierter Schaumstoff aus Polymethylmethacrylat, Polyurethankautschuk und KautschukAcryl
Klebstoff
Schwarz
PRGCWWeiß

Spezifikationen

Teilenummer-A-B
PRGCS3-100-200
■Eigenschaften
ArtikelPRGCSPRGCW
Dichte0.32g/cm3
Zugfestigkeit4.5kg/cm2
Dehnung250%
Schlagfestigkeitmax. 0.1%
TeilenummerToleranz Maß TA
Auswahl
B
Auswahl
Stückpreis
AusführungTB100B200B300B400B500
PRGCS
PRGCW
3±1100100
200
300
400
500
     
400     
800     
5100     
400     
800     
10±2100     
400     
800     

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PRGCS3-[100,​400,​800]-[100,​200,​300,​400,​500]
PRGCS5-[100,​400,​800]-[100,​200,​300,​400,​500]
PRGCS10-[100,​400,​800]-[100,​200,​300,​400,​500]
PRGCW3-[100,​400,​800]-[100,​200,​300,​400,​500]
PRGCW5-[100,​400,​800]-[100,​200,​300,​400,​500]
PRGCW10-[100,​400,​800]-[100,​200,​300,​400,​500]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSFarbe Dicke T
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
1 7 Arbeitstage 10Black3100 ~ 800100 ~ 500
1 7 Arbeitstage 10Black5100 ~ 800100 ~ 500
1 7 Arbeitstage 10Black10100 ~ 800100 ~ 500
1 7 Arbeitstage 10White3100 ~ 800100 ~ 500
1 7 Arbeitstage 10White5100 ~ 800100 ~ 500
1 7 Arbeitstage 10White10100 ~ 800100 ~ 500

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Schutzprofile/Stoßabsorbierende Profile:Verwandte bildanzeige
■Merkmale:
• Ausgezeichnete Schalldämpfung und Schwingungsabsorption.
• Flexibler Werkstoff kann einfach auf gekrümmte Oberflächen aufgetragen werden.
• Leichter Werkstoff, kann auf große Plattenflächen aufgetragen werden.
• Ideal zum Schutz des menschlichen Körpers. Kann in mehreren Schichten aufgetragen werden, wenn zusätzlicher Schutz benötigt wird.
Haftkraft (90-Grad-Abziehfestigkeit): 19.6N/25mm Breite (bei Befestigung auf EN 1.4301 Äquiv.)
Produkte der Stärke 5T und 10T sind laminiert.

Grundlegende Informationen

Werkstoff Acrylic, Urethane, Rubber Co-polymer Foam

Ergänzungsartikel

Technischer Support