Kompaktes Kantenschutzprofil

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Kompaktes Kantenschutzprofil:Verwandte bildanzeige
AusführungGeometrie WerkstoffFarbe
Ohne KlebebandMit Klebeband
CTRTECTRTESrechteckigEthylenkautschuk (EPDM)Schwarz
CTRTSCTRTSSSilikonkautschukGrau
CTRTUCTRTUSU-FormEthylenkautschuk (EPDM)Schwarz

 ■Werkstoffeigenschaften
ArtikelEPDMSilikonkautschuk
Relative Dichte1.21.2
Wärmebeständigkeit120°C170°C
Kältebeständigkeit-40°C-60°C
Druckverformungsrest16%27%
Für Klebeband, S. 489ADTR(EPDM), ADTS (Silikon) wird verwendet.

Spezifikationen

Teilenummer-L
CTRTE1.6
-
L32
Die kompakten Profile sind in 1m-Schritten verfügbar. Beachten Sie bitte: bei einer Bestellung von 5 Stück mit L=75 werden 5 Rollen der Ausführung 75 Meter geliefert.
TeilenummerL
1mm-Schritte
ABWtKleinster Biegeradius mmPassende PlattendickeStückpreis pro m
AusführungTBiegerichtungenBiegerichtungenBiegerichtungenOhne KlebebandMit Klebeband
Ethylenkautschuk (EPDM), rechteckig
CTRTE
CTRTES (mit Klebeband)
1.6L1~L75
(1m-Schritte)

* Mit Klebeband
*L1~L2
5.2101.41.9R70R50R301.0~1.6  
2.36102.21.9R402.0~2.3  
3.26.9103.11.93.0~3.2  
Rechteckiger Silikonkautschuk
CTRTS
CTRTSS (mit Klebeband)
1.65.2101.41.9R301.0~1.6  
2.36102.21.9R402.0~2.3  
3.26.9103.11.93.0~3.2  
Ethylenkautschuk (EPDM), U-Form
CTRTU
CTRTUS (mit Klebeband)
0.84611.4R30R30R300.6~1.2  
1.64.471.41.41.0~1.6  
2.35.382.11.52.0~2.3  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CTRTE1.6-L[1-75/1]
CTRTE2.3-L[1-75/1]
CTRTE3.2-L[1-75/1]
CTRTES1.6-L[1,​2]
CTRTES2.3-L[1,​2]
CTRTES3.2-L[1,​2]
CTRTS1.6-L[1-75/1]
CTRTS2.3-L[1-75/1]
CTRTS3.2-L[1-75/1]
CTRTSS1.6-L[1,​2]
CTRTSS2.3-L[1,​2]
CTRTSS3.2-L[1,​2]
CTRTU0.8-L[1-75/1]
CTRTU1.6-L[1-75/1]
CTRTU2.3-L[1-75/1]
CTRTUS0.8-L[1,​2]
CTRTUS1.6-L[1,​2]
CTRTUS2.3-L[1,​2]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGrundwerkstoff Ausführung Modell Farbe Dicke T
(mm)
Gesamtlänge L
(m)
1 7 Arbeitstage 10Ethylene Rubber (EPDM Synthetic Rubber)No Adhesive TapeSquare TypeBlack1.61 ~ 75
1 7 Arbeitstage 10Ethylene Rubber (EPDM Synthetic Rubber)No Adhesive TapeSquare TypeBlack2.31 ~ 75
1 7 Arbeitstage 10Ethylene Rubber (EPDM Synthetic Rubber)No Adhesive TapeSquare TypeBlack3.21 ~ 75
1 7 Arbeitstage 10Ethylene Rubber (EPDM Synthetic Rubber)W/ Adhesive TapeSquare TypeBlack1.61 ~ 2
1 7 Arbeitstage 10Ethylene Rubber (EPDM Synthetic Rubber)W/ Adhesive TapeSquare TypeBlack2.31 ~ 2
1 7 Arbeitstage 10Ethylene Rubber (EPDM Synthetic Rubber)W/ Adhesive TapeSquare TypeBlack3.21 ~ 2
1 7 Arbeitstage 10Silicon RubberNo Adhesive TapeSquare TypeGray1.61 ~ 75
1 7 Arbeitstage 10Silicon RubberNo Adhesive TapeSquare TypeGray2.31 ~ 75
1 7 Arbeitstage 10Silicon RubberNo Adhesive TapeSquare TypeGray3.21 ~ 75
1 7 Arbeitstage 10Silicon RubberW/ Adhesive TapeSquare TypeGray1.61 ~ 2
1 7 Arbeitstage 10Silicon RubberW/ Adhesive TapeSquare TypeGray2.31 ~ 2
1 7 Arbeitstage 10Silicon RubberW/ Adhesive TapeSquare TypeGray3.21 ~ 2
1 7 Arbeitstage 10Ethylene Rubber (EPDM Synthetic Rubber)No Adhesive TapeU-ShapedBlack0.81 ~ 75
1 7 Arbeitstage 10Ethylene Rubber (EPDM Synthetic Rubber)No Adhesive TapeU-ShapedBlack1.61 ~ 75
1 7 Arbeitstage 10Ethylene Rubber (EPDM Synthetic Rubber)No Adhesive TapeU-ShapedBlack2.31 ~ 75
1 7 Arbeitstage 10Ethylene Rubber (EPDM Synthetic Rubber)W/ Adhesive TapeU-ShapedBlack0.81 ~ 2
1 7 Arbeitstage 10Ethylene Rubber (EPDM Synthetic Rubber)W/ Adhesive TapeU-ShapedBlack1.61 ~ 2
1 7 Arbeitstage 10Ethylene Rubber (EPDM Synthetic Rubber)W/ Adhesive TapeU-ShapedBlack2.31 ~ 2

Loading...

  1. 1

Ergänzungsartikel

Technischer Support