Kantenschutzprofile / thermoplastisches Elastomer (TPE)

Kantenschutzprofile / thermoplastisches Elastomer (TPE)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Kantenschutzprofile / thermoplastisches Elastomer (TPE)
  • Kantenschutzprofile / thermoplastisches Elastomer (TPE)
  • Kantenschutzprofile / thermoplastisches Elastomer (TPE)
  • Kantenschutzprofile / thermoplastisches Elastomer (TPE)
  • Kantenschutzprofile / thermoplastisches Elastomer (TPE)
  • Kantenschutzprofile / thermoplastisches Elastomer (TPE)
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Sie deckt die Randbereiche des Blechs ab. [Material: Thermoplastisches Elastomer (TPE)/Silikonkautschuk

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Kantenschutzprofile/thermoplastisches Elastomer (TPE):Verwandte bildanzeige
Ausführung WerkstoffFarbe
GrundkörperDichtpolsterIntegriertes Metallband
TRS□TThermoplastisches Elastomer (TPE):EPDMAluminium-Schwarz
TRS□SBSilikonkautschukSilikonkautschukEN 1.0330 äquiv.Schwarz
TRS□SGSilikonkautschukSilikonkautschukEN 1.0330 äquiv.Grau

Spezifikationen

Teilenummer-Position des Polsters-L
TRSCT1.6
TRSCSB3.2
-


X-
-
L15
L58
TeilenummerPosition des PolstersLABCWDtKleinster Biegeradius mmPassende Plattendicke (Bereich Maß T)
AusführungTBiegerichtungenBiegerichtungenBiegerichtungen
TRSAT1.6X
(Durchgehende Linie)

Y
(Strichlinie)
L1~L100
(1m-Schritte)
6.014.515.41.69.51.33030301.2~2.4
3.27.614.017.03.22.4~4.0
4.89.213.318.64.84.0~5.0
6.410.812.720.26.45.5~6.4
TRSBT1.66.014.517.01.611.11.53030501.2~2.4
3.27.614.018.63.22.4~4.0
4.89.213.320.24.84.0~5.0
6.410.812.721.86.45.5~6.4
TRSCT1.66.014.521.71.615.92.06060701.2~2.4
3.27.614.023.33.22.4~4.0
4.89.213.324.94.84.0~5.0
6.410.812.726.56.45.5~6.4
TRSDT1.6X(durchgehende Linie)5.49.112.31.67.01.33030-1.2~1.6
TRSASB
TRSASG
3.2-L1~L75
(1m-Schritte)
9.613.224.04.610.01.295170501.0~3.2
TRSBSB
TRSBSG
3.29.613.220.04.610.41.25050-1.0~3.2
TRSCSB
TRSCSG
3.29.613.218.54.66.51.25090351.0~3.2
Maß L wird in 1mm-Schritten gewählt.
Der Wert für den Mindestbiegeradius ist experimentell ermittelt und nicht garantiert. Sie sind als Referenz zu verwenden. (Gilt für beide Polsterpositionen X und Y.)

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
TRSASB3.2-L1
TRSASB3.2-L2
TRSASB3.2-L3
TRSASB3.2-L4
TRSASB3.2-L5
TRSASB3.2-L6
TRSASB3.2-L7
TRSASB3.2-L8
TRSASB3.2-L9
TRSASB3.2-L10
TRSASB3.2-L11
TRSASB3.2-L12
TRSASB3.2-L13
TRSASB3.2-L14
TRSASB3.2-L15
TRSASB3.2-L16
TRSASB3.2-L17
TRSASB3.2-L18
TRSASB3.2-L19
TRSASB3.2-L20
TRSASB3.2-L21
TRSASB3.2-L22
TRSASB3.2-L23
TRSASB3.2-L24
TRSASB3.2-L25
TRSASB3.2-L26
TRSASB3.2-L27
TRSASB3.2-L28
TRSASB3.2-L29
TRSASB3.2-L30
TRSASB3.2-L31
TRSASB3.2-L32
TRSASB3.2-L33
TRSASB3.2-L34
TRSASB3.2-L35
TRSASB3.2-L36
TRSASB3.2-L37
TRSASB3.2-L38
TRSASB3.2-L39
TRSASB3.2-L40
TRSASB3.2-L41
TRSASB3.2-L42
TRSASB3.2-L43
TRSASB3.2-L44
TRSASB3.2-L45
TRSASB3.2-L46
TRSASB3.2-L47
TRSASB3.2-L48
TRSASB3.2-L49
TRSASB3.2-L50
TRSASB3.2-L51
TRSASB3.2-L52
TRSASB3.2-L53
TRSASB3.2-L54
TRSASB3.2-L55
TRSASB3.2-L56
TRSASB3.2-L57
TRSASB3.2-L58
TRSASB3.2-L59
TRSASB3.2-L60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGrundwerkstoff Farbe Dicke T
(mm)
Gesamtlänge L
(m)
Kautschukposition Kautschuk-Außen-Ø D
(mm)

34.52 €

1 7 Arbeitstage 10------

69.01 €

1 7 Arbeitstage 10Silicon RubberBlack3.22-10.0

103.53 €

1 7 Arbeitstage 10Silicon RubberBlack3.23-10.0

138.03 €

1 7 Arbeitstage 10Silicon RubberBlack3.24-10.0

172.54 €

1 7 Arbeitstage 10Silicon RubberBlack3.25-10.0

207.04 €

1 7 Arbeitstage 10Silicon RubberBlack3.26-10.0

241.55 €

1 7 Arbeitstage 10Silicon RubberBlack3.27-10.0

276.06 €

1 7 Arbeitstage 10Silicon RubberBlack3.28-10.0

310.58 €

1 7 Arbeitstage 10Silicon RubberBlack3.29-10.0

345.07 €

1 7 Arbeitstage 10Silicon RubberBlack3.210-10.0

379.59 €

1 7 Arbeitstage 10Silicon RubberBlack3.211-10.0

414.09 €

1 7 Arbeitstage 10Silicon RubberBlack3.212-10.0

448.60 €

1 7 Arbeitstage 10Silicon RubberBlack3.213-10.0

483.10 €

1 7 Arbeitstage 10Silicon RubberBlack3.214-10.0

517.61 €

1 7 Arbeitstage 10Silicon RubberBlack3.215-10.0

552.12 €

1 7 Arbeitstage 10Silicon RubberBlack3.216-10.0

586.64 €

1 7 Arbeitstage 10Silicon RubberBlack3.217-10.0

621.13 €

1 7 Arbeitstage 10Silicon RubberBlack3.218-10.0

655.65 €

1 7 Arbeitstage 10Silicon RubberBlack3.219-10.0

690.15 €

1 7 Arbeitstage 10Silicon RubberBlack3.220-10.0

724.67 €

1 7 Arbeitstage 10Silicon RubberBlack3.221-10.0

759.16 €

1 7 Arbeitstage 10Silicon RubberBlack3.222-10.0

793.67 €

1 7 Arbeitstage 10Silicon RubberBlack3.223-10.0

828.18 €

1 7 Arbeitstage 10Silicon RubberBlack3.224-10.0

862.69 €

1 7 Arbeitstage 10Silicon RubberBlack3.225-10.0

897.19 €

1 7 Arbeitstage 10Silicon RubberBlack3.226-10.0

931.71 €

1 7 Arbeitstage 10Silicon RubberBlack3.227-10.0

966.21 €

1 7 Arbeitstage 10Silicon RubberBlack3.228-10.0

1,000.72 €

1 7 Arbeitstage 10Silicon RubberBlack3.229-10.0

1,035.23 €

1 7 Arbeitstage 10Silicon RubberBlack3.230-10.0

1,069.73 €

1 7 Arbeitstage 10Silicon RubberBlack3.231-10.0

1,104.24 €

1 7 Arbeitstage 10Silicon RubberBlack3.232-10.0

1,138.74 €

1 7 Arbeitstage 10Silicon RubberBlack3.233-10.0

1,173.25 €

1 7 Arbeitstage 10Silicon RubberBlack3.234-10.0

1,207.77 €

1 7 Arbeitstage 10Silicon RubberBlack3.235-10.0

1,242.27 €

1 7 Arbeitstage 10Silicon RubberBlack3.236-10.0

1,276.78 €

1 7 Arbeitstage 10Silicon RubberBlack3.237-10.0

1,311.29 €

1 7 Arbeitstage 10Silicon RubberBlack3.238-10.0

1,345.79 €

1 7 Arbeitstage 10Silicon RubberBlack3.239-10.0

1,380.30 €

1 7 Arbeitstage 10Silicon RubberBlack3.240-10.0

1,414.80 €

1 7 Arbeitstage 10Silicon RubberBlack3.241-10.0

1,449.31 €

1 7 Arbeitstage 10Silicon RubberBlack3.242-10.0

1,483.83 €

1 7 Arbeitstage 10Silicon RubberBlack3.243-10.0

1,518.32 €

1 7 Arbeitstage 10Silicon RubberBlack3.244-10.0

1,552.84 €

1 7 Arbeitstage 10Silicon RubberBlack3.245-10.0

1,587.35 €

1 7 Arbeitstage 10Silicon RubberBlack3.246-10.0

1,621.86 €

1 7 Arbeitstage 10Silicon RubberBlack3.247-10.0

1,656.35 €

1 7 Arbeitstage 10Silicon RubberBlack3.248-10.0

1,690.86 €

1 7 Arbeitstage 10Silicon RubberBlack3.249-10.0

1,725.37 €

1 7 Arbeitstage 10Silicon RubberBlack3.250-10.0

1,759.89 €

1 7 Arbeitstage 10Silicon RubberBlack3.251-10.0

1,794.38 €

1 7 Arbeitstage 10Silicon RubberBlack3.252-10.0

1,828.90 €

1 7 Arbeitstage 10Silicon RubberBlack3.253-10.0

1,863.40 €

1 7 Arbeitstage 10Silicon RubberBlack3.254-10.0

1,897.92 €

1 7 Arbeitstage 10Silicon RubberBlack3.255-10.0

1,932.41 €

1 7 Arbeitstage 10Silicon RubberBlack3.256-10.0

1,966.92 €

1 7 Arbeitstage 10Silicon RubberBlack3.257-10.0

2,001.43 €

1 7 Arbeitstage 10Silicon RubberBlack3.258-10.0

2,035.95 €

1 7 Arbeitstage 10Silicon RubberBlack3.259-10.0

2,070.44 €

1 7 Arbeitstage 10Silicon RubberBlack3.260-10.0

Loading...

Anwendungsbeispiel

Kantenschutzprofile/thermoplastisches Elastomer (TPE):Verwandte bildanzeige

Ergänzungsartikel

Technischer Support