Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
SGSM | EN 1.0035 Äquivalent* | Galvanisch verzinkt |
SUSM | EN 1.4301 Äquivalent* | - |
Teile-nummer |
SGSM3 |
Teile-nummer | R(PT) | E | A | V | d | D | (L) | SGSM | SUSM | ||||
Ausführung | Nr. | SGSM | SUSM | Stückpreis | Mengen-Rabatt | Stückpreis | Mengen-Rabatt | ||||||
1 ~ 9 Stk. | 10~19 | 1 ~ 9 Stk. | 10~19 | ||||||||||
SGSM SUSM | 5 | M5 | 4 | 5.9 | 6 | 1.5 | 1.5 | 5 | 7.5 | ||||
1 | 1/8 | 5 | 10 | 10.5 | 6.5 | 5.7 | 9.5 | 10 | |||||
2 | 1/4 | 6 | 11 | 13.8 | 9.2 | 7.8 | 12.8 | 15 | |||||
3 | 3/8 | 6 | 12 | 17.3 | 12.7 | 10.9 | 16.3 | 17 | |||||
4 | 1/2 | 7 | 13 | 21.7 | 16.1 | 16.1 | 20.7 | 20 | |||||
6 | 3/4 | 8 | 13.5 | 27.2 | 21.6 | 21.4 | 26.2 | 23 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
SGSM1 |
SGSM2 |
SGSM3 |
SGSM4 |
SGSM5 |
SGSM6 |
SUSM1 |
SUSM2 |
SUSM3 |
SUSM4 |
SUSM5 |
SUSM6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Rohrendform – 2. Anschlussstück | Rohre – Schraubennenngröße – 2. Anschlussstück | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.08 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0035 Äquiv. | [Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R) | 1/8B | |
6.20 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0035 Äquiv. | [Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R) | 1/4B | |
7.97 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0035 Äquiv. | [Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R) | 3/8B | |
9.62 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0035 Äquiv. | [Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R) | 1/2B | |
6.08 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.1149 Äquiv. | Mit Außengewinde | M5 | |
12.91 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0035 Äquiv. | [Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R) | 3/4B | |
6.96 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | [Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R) | 1/8B | |
10.00 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | [Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R) | 1/4B | |
13.41 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | [Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R) | 3/8B | |
17.58 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | [Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R) | 1/2B | |
6.96 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | Mit Außengewinde | M5 | |
19.73 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | [Gewinde Rc/R] Ausführung mit Außengewinde (R) | 3/4B |
Loading...
Ausführung | Befestigungen für Verteiler | Rohrendform – 1. Anschlussstück | Muffenschweißen | Befestigung, Ausführung | Stutzen mit Außengewinde |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Rohrendform – 2. Anschlussstück
Rohre – Schraubennenngröße – 2. Anschlussstück
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften