Verteilerblöcke / Hydraulik / Auslässe 3 Seiten / Keine Einlässe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AusführungWerkstoffOberflächenbehandlungMax. Betriebsdruck
Steigung (P) StandardSteigung (P) konfigurierbar
25 × 32 quadr.40 quadr.50 quadr.60 quadr.70 quadr.40 quadr.50 quadr.60 quadr.
BMASBMAFABMAFLBMAFLKBMALBMAFPABMAFLPBMAFLKPStahl für GrundstrukturChromatiert (III-wertig)20,6 MPa ≈ 210 kgf/cm2 oder weniger
BMAFMABMAFLMBMALMBMAFLMPChemisch vernickelt
BMASRBMAFRABMAFLRSUS304
BMAFSASUS316
BMAFCAMessing1 MPa ≈ 10 kgf/cm2 oder weniger

Spezifikationstabelle

TeilenummerQRSP  
     
Ausführung Montagebohrung ändern Anzahl der Kreisläufe
BMAF
BMAFLP
G−BMAFLP

NA
NA
 4
3
3


Q3
Q3
Q3


R2
R4
R4


S3
S4
S4



P45
P45
 

(G-Gewinde)
TeilenummerAuswahl für Rc (PT), NPTSteigung PAnzahl Steigungen
N
Gesamtanzahl von Q-, R- und S-GewindenABEFXYMontagebohrung
AusführungMontagebohrung ändernAnzahl der KreisläufeQ, R, SStandardausführungKonfigurierbare Ausführung (in 1-mm-Schritten)M
(25 × 32 quadr.)NA (Durchgangsbohrung)


T (Gewindebohrung)


ZT (Gewindebohrung mit Senkung)


YZ (seitliche Senkbohrung)


YN (seitliche Durchgangsbohrung)
11(1/8)03253220167.57M5
Standardsteigung
BMAS
BMASR
 22516
329
4312
5415
6518
7621
8724
(40 quadr.)1 03404025207.57M6

Standardsteigung
BMAFA
BMAFMA
BMAFRA
BMAFSA
BMAFCA

(Standard-Änderung: E-Maß)

Steigung konfigurierbar
BMAFPA


 
21(1/8)4025 bis 5016
32(1/4)29
43(3/8)312
51N (NPT1/8)415
62N (NPT1/4)30 bis 50518
73N (NPT3/8)621
8 724
(50 quadr.)1 03505030257.58M8
Standardsteigung
BMAFL
BMAFLM
BMAFLR
Steigung konfigurierbar
BMAFLP
BMAFLMP
22(1/4)6035 bis 6016
33(3/8)29
44(1/2)312
56(3/4)415
6 40 bis 60518
(60 quadr.)1 03606030307.58M8
Standardsteigung
BMAFLK
Steigung konfigurierbar
BMAFLKP
22(1/4)6035 bis 6016
33(3/8)29
44(1/2)312
56(3/4)415
6 40 bis 60518
(70 quadr.)1 03707040351010M8
Standardsteigung
BMAL
BMALM
 26(3/4)6016
38(1)29
4 312
Durch Voranstellen von „G-“ vor der Teilenummer kann die Gewindeausführung bei der Bestellung in das G (PF)-Gewinde geändert werden. (Beisp.: G-BMAF) Für die Bestellung siehe Bestellbeispiel.
Für Q, R und S die Ziffern 1, 2, 3, 4, 6, 8, 1N, 2N oder 3N vor der ( ) angeben. Einzelkreislauf nicht verfügbar bei Ausführung mit konfigurierbarer Steigung. SUS316 oder Messing hat bis zu 6 Anschlüsse.
Geben Sie die Gewindesteigung unter Berücksichtigung der für die Befestigung der Kupplungen erforderlichen Maße an. Alle Ausführungen für 6 und 8 Kreisläufe verfügen mittig zur Gesamtlänge über eine zusätzliche Montagebohrung. Ausführungen für 7 Kreisläufe haben eine zusätzliche Montagebohrung jeweils mittig (von links aus gesehen) zwischen Anschluss 2 und 3 bzw. 5 und 6.
Wenn für den quadratischen Verteilerblock 50 die Anschlüsse 3/4 für beide konischen, rechtwinkligen Außengewinde gewählt werden, können sich die Gewinde gegenseitig behindern. Wählen Sie stattdessen den quadratischen Verteilerblock 60.
Wählen Sie bei Ausführungen für 7 und 8 Kreisläufe NA, T oder ZT als Form für die Montagebohrung.
Teilenummer
BMAFL1-Q[2,​3,​4,​6]-R[2,​3,​4,​6]-S[2,​3,​4,​6]
BMAFL2-Q[2,​3,​4,​6]-R[2,​3,​4,​6]-S[2,​3,​4,​6]
BMAFL3-Q[2,​3,​4,​6]-R[2,​3,​4,​6]-S[2,​3,​4,​6]
BMAFL4-Q[2,​3,​4,​6]-R[2,​3,​4,​6]-S[2,​3,​4,​6]
BMAFL5-Q[2,​3,​4,​6]-R[2,​3,​4,​6]-S[2,​3,​4,​6]
BMAFL6-Q[2,​3,​4,​6]-R[2,​3,​4,​6]-S[2,​3,​4,​6]
BMAFLK1-Q[2,​3,​4,​6]-R[2,​3,​4,​6]-S[2,​3,​4,​6]
BMAFLK2-Q[2,​3,​4,​6]-R[2,​3,​4,​6]-S[2,​3,​4,​6]
BMAFLK3-Q[2,​3,​4,​6]-R[2,​3,​4,​6]-S[2,​3,​4,​6]
BMAFLK4-Q[2,​3,​4,​6]-R[2,​3,​4,​6]-S[2,​3,​4,​6]
BMAFLK5-Q[2,​3,​4,​6]-R[2,​3,​4,​6]-S[2,​3,​4,​6]
BMAFLK6-Q[2,​3,​4,​6]-R[2,​3,​4,​6]-S[2,​3,​4,​6]
BMAFLKNA1-Q[2,​3,​4,​6]-R[2,​3,​4,​6]-S[2,​3,​4,​6]
BMAFLKNA2-Q[2,​3,​4,​6]-R[2,​3,​4,​6]-S[2,​3,​4,​6]
BMAFLKNA3-Q[2,​3,​4,​6]-R[2,​3,​4,​6]-S[2,​3,​4,​6]
BMAFLKNA4-Q[2,​3,​4,​6]-R[2,​3,​4,​6]-S[2,​3,​4,​6]
BMAFLKNA5-Q[2,​3,​4,​6]-R[2,​3,​4,​6]-S[2,​3,​4,​6]
BMAFLKNA6-Q[2,​3,​4,​6]-R[2,​3,​4,​6]-S[2,​3,​4,​6]
BMAFLKP2-Q[2,​3,​4,​6]-R[2,​3,​4,​6]-S[2,​3,​4,​6]-P[35-60/1]
BMAFLKP3-Q[2,​3,​4,​6]-R[2,​3,​4,​6]-S[2,​3,​4,​6]-P[35-60/1]
BMAFLKP4-Q[2,​3,​4,​6]-R[2,​3,​4,​6]-S[2,​3,​4,​6]-P[35-60/1]
BMAFLKP5-Q[2,​3,​4,​6]-R[2,​3,​4,​6]-S[2,​3,​4,​6]-P[35-60/1]
BMAFLKP6-Q[2,​3,​4,​6]-R[2,​3,​4,​6]-S[2,​3,​4,​6]-P[40-60/1]
BMAFLKPNA2-Q[2,​3,​4,​6]-R[2,​3,​4,​6]-S[2,​3,​4,​6]-P[35-60/1]
BMAFLKPNA3-Q[2,​3,​4,​6]-R[2,​3,​4,​6]-S[2,​3,​4,​6]-P[35-60/1]
BMAFLKPNA4-Q[2,​3,​4,​6]-R[2,​3,​4,​6]-S[2,​3,​4,​6]-P[35-60/1]
BMAFLKPNA5-Q[2,​3,​4,​6]-R[2,​3,​4,​6]-S[2,​3,​4,​6]-P[35-60/1]
BMAFLKPNA6-Q[2,​3,​4,​6]-R[2,​3,​4,​6]-S[2,​3,​4,​6]-P[40-60/1]
BMAFLKPT2-Q[2,​3,​4,​6]-R[2,​3,​4,​6]-S[2,​3,​4,​6]-P[35-60/1]
BMAFLKPT3-Q[2,​3,​4,​6]-R[2,​3,​4,​6]-S[2,​3,​4,​6]-P[35-60/1]
BMAFLKPT4-Q[2,​3,​4,​6]-R[2,​3,​4,​6]-S[2,​3,​4,​6]-P[35-60/1]
BMAFLKPT5-Q[2,​3,​4,​6]-R[2,​3,​4,​6]-S[2,​3,​4,​6]-P[35-60/1]
BMAFLKPT6-Q[2,​3,​4,​6]-R[2,​3,​4,​6]-S[2,​3,​4,​6]-P[40-60/1]
BMAFLKPYN2-Q[2,​3,​4,​6]-R[2,​3,​4,​6]-S[2,​3,​4,​6]-P[35-60/1]
BMAFLKPYN3-Q[2,​3,​4,​6]-R[2,​3,​4,​6]-S[2,​3,​4,​6]-P[35-60/1]
BMAFLKPYN4-Q[2,​3,​4,​6]-R[2,​3,​4,​6]-S[2,​3,​4,​6]-P[35-60/1]
BMAFLKPYN5-Q[2,​3,​4,​6]-R[2,​3,​4,​6]-S[2,​3,​4,​6]-P[35-60/1]
BMAFLKPYN6-Q[2,​3,​4,​6]-R[2,​3,​4,​6]-S[2,​3,​4,​6]-P[40-60/1]
BMAFLKPYZ2-Q[2,​3,​4,​6]-R[2,​3,​4,​6]-S[2,​3,​4,​6]-P[35-60/1]
BMAFLKPYZ3-Q[2,​3,​4,​6]-R[2,​3,​4,​6]-S[2,​3,​4,​6]-P[35-60/1]
BMAFLKPYZ4-Q[2,​3,​4,​6]-R[2,​3,​4,​6]-S[2,​3,​4,​6]-P[35-60/1]
BMAFLKPYZ5-Q[2,​3,​4,​6]-R[2,​3,​4,​6]-S[2,​3,​4,​6]-P[35-60/1]
BMAFLKPYZ6-Q[2,​3,​4,​6]-R[2,​3,​4,​6]-S[2,​3,​4,​6]-P[40-60/1]
BMAFLKPZT2-Q[2,​3,​4,​6]-R[2,​3,​4,​6]-S[2,​3,​4,​6]-P[35-60/1]
BMAFLKPZT3-Q[2,​3,​4,​6]-R[2,​3,​4,​6]-S[2,​3,​4,​6]-P[35-60/1]
BMAFLKPZT4-Q[2,​3,​4,​6]-R[2,​3,​4,​6]-S[2,​3,​4,​6]-P[35-60/1]
BMAFLKPZT5-Q[2,​3,​4,​6]-R[2,​3,​4,​6]-S[2,​3,​4,​6]-P[35-60/1]
BMAFLKPZT6-Q[2,​3,​4,​6]-R[2,​3,​4,​6]-S[2,​3,​4,​6]-P[40-60/1]
BMAFLKT1-Q[2,​3,​4,​6]-R[2,​3,​4,​6]-S[2,​3,​4,​6]
BMAFLKT2-Q[2,​3,​4,​6]-R[2,​3,​4,​6]-S[2,​3,​4,​6]
BMAFLKT3-Q[2,​3,​4,​6]-R[2,​3,​4,​6]-S[2,​3,​4,​6]
BMAFLKT4-Q[2,​3,​4,​6]-R[2,​3,​4,​6]-S[2,​3,​4,​6]
BMAFLKT5-Q[2,​3,​4,​6]-R[2,​3,​4,​6]-S[2,​3,​4,​6]
BMAFLKT6-Q[2,​3,​4,​6]-R[2,​3,​4,​6]-S[2,​3,​4,​6]
BMAFLKYN1-Q[2,​3,​4,​6]-R[2,​3,​4,​6]-S[2,​3,​4,​6]
BMAFLKYN2-Q[2,​3,​4,​6]-R[2,​3,​4,​6]-S[2,​3,​4,​6]
BMAFLKYN3-Q[2,​3,​4,​6]-R[2,​3,​4,​6]-S[2,​3,​4,​6]
BMAFLKYN4-Q[2,​3,​4,​6]-R[2,​3,​4,​6]-S[2,​3,​4,​6]
BMAFLKYN5-Q[2,​3,​4,​6]-R[2,​3,​4,​6]-S[2,​3,​4,​6]
BMAFLKYN6-Q[2,​3,​4,​6]-R[2,​3,​4,​6]-S[2,​3,​4,​6]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSForm Werkstoff Oberflächenbehandlung Größe des Verteilerblocks
(mm)
Anzahl der Kreisläufe
(Circuits)
Gewindegröße / Typ konfigurierbare Montagebohrung Steigung P
(mm)
Stellplatz Standard / Konfigurierbare Anwendung Auswahl eines Werts für Gewinde PT/PF, Ø auf Q (in der Zeichnung). [Q] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 6(3/4) 8(1) Auswahl eines Werts für Gewinde PT/PF, Ø auf R (in der Zeichnung). [R] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 6(3/4) 8(1) Auswahl eines Werts für Gewinde PT/PF, Ø auf S (in der Zeichnung). [S] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 6(3/4) 8(1)

-

1 9 Arbeitstage 10T-förmige BohrungStahl für allgemeine StrukturenChromatiert (III-wertig)50 x 501Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]Nicht konfigurierbar (Senkbohrung)-StandardausführungHydrauliköl2 ~ 62 ~ 62 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10T-förmige BohrungStahl für allgemeine StrukturenChromatiert (III-wertig)50 x 502Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]Nicht konfigurierbar (Senkbohrung)60StandardausführungHydrauliköl2 ~ 62 ~ 62 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10T-förmige BohrungStahl für allgemeine StrukturenChromatiert (III-wertig)50 x 503Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]Nicht konfigurierbar (Senkbohrung)60StandardausführungHydrauliköl2 ~ 62 ~ 62 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10T-förmige BohrungStahl für allgemeine StrukturenChromatiert (III-wertig)50 x 504Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]Nicht konfigurierbar (Senkbohrung)60StandardausführungHydrauliköl2 ~ 62 ~ 62 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10T-förmige BohrungStahl für allgemeine StrukturenChromatiert (III-wertig)50 x 505Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]Nicht konfigurierbar (Senkbohrung)60StandardausführungHydrauliköl2 ~ 62 ~ 62 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10T-förmige BohrungStahl für allgemeine StrukturenChromatiert (III-wertig)50 x 506Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]Nicht konfigurierbar (Senkbohrung)60StandardausführungHydrauliköl2 ~ 62 ~ 62 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10T-förmige BohrungStahl für allgemeine StrukturenChromatiert (III-wertig)60 x 601Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]Nicht konfigurierbar (Senkbohrung)-StandardausführungHydrauliköl2 ~ 62 ~ 62 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10T-förmige BohrungStahl für allgemeine StrukturenChromatiert (III-wertig)60 x 602Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]Nicht konfigurierbar (Senkbohrung)60StandardausführungHydrauliköl2 ~ 62 ~ 62 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10T-förmige BohrungStahl für allgemeine StrukturenChromatiert (III-wertig)60 x 603Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]Nicht konfigurierbar (Senkbohrung)60StandardausführungHydrauliköl2 ~ 62 ~ 62 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10T-förmige BohrungStahl für allgemeine StrukturenChromatiert (III-wertig)60 x 604Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]Nicht konfigurierbar (Senkbohrung)60StandardausführungHydrauliköl2 ~ 62 ~ 62 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10T-förmige BohrungStahl für allgemeine StrukturenChromatiert (III-wertig)60 x 605Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]Nicht konfigurierbar (Senkbohrung)60StandardausführungHydrauliköl2 ~ 62 ~ 62 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10T-förmige BohrungStahl für allgemeine StrukturenChromatiert (III-wertig)60 x 606Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]Nicht konfigurierbar (Senkbohrung)60StandardausführungHydrauliköl2 ~ 62 ~ 62 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10T-förmige BohrungStahl für allgemeine StrukturenChromatiert (III-wertig)60 x 601Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]NA (Durchgangsbohrung)-StandardausführungHydrauliköl2 ~ 62 ~ 62 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10T-förmige BohrungStahl für allgemeine StrukturenChromatiert (III-wertig)60 x 602Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]NA (Durchgangsbohrung)60StandardausführungHydrauliköl2 ~ 62 ~ 62 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10T-förmige BohrungStahl für allgemeine StrukturenChromatiert (III-wertig)60 x 603Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]NA (Durchgangsbohrung)60StandardausführungHydrauliköl2 ~ 62 ~ 62 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10T-förmige BohrungStahl für allgemeine StrukturenChromatiert (III-wertig)60 x 604Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]NA (Durchgangsbohrung)60StandardausführungHydrauliköl2 ~ 62 ~ 62 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10T-förmige BohrungStahl für allgemeine StrukturenChromatiert (III-wertig)60 x 605Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]NA (Durchgangsbohrung)60StandardausführungHydrauliköl2 ~ 62 ~ 62 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10T-förmige BohrungStahl für allgemeine StrukturenChromatiert (III-wertig)60 x 606Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]NA (Durchgangsbohrung)60StandardausführungHydrauliköl2 ~ 62 ~ 62 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10T-förmige BohrungStahl für allgemeine StrukturenChromatiert (III-wertig)60 x 602Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]Nicht konfigurierbar (Senkbohrung)35 ~ 60Konfigurierbare AusführungHydrauliköl2 ~ 62 ~ 62 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10T-förmige BohrungStahl für allgemeine StrukturenChromatiert (III-wertig)60 x 603Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]Nicht konfigurierbar (Senkbohrung)35 ~ 60Konfigurierbare AusführungHydrauliköl2 ~ 62 ~ 62 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10T-förmige BohrungStahl für allgemeine StrukturenChromatiert (III-wertig)60 x 604Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]Nicht konfigurierbar (Senkbohrung)35 ~ 60Konfigurierbare AusführungHydrauliköl2 ~ 62 ~ 62 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10T-förmige BohrungStahl für allgemeine StrukturenChromatiert (III-wertig)60 x 605Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]Nicht konfigurierbar (Senkbohrung)35 ~ 60Konfigurierbare AusführungHydrauliköl2 ~ 62 ~ 62 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10T-förmige BohrungStahl für allgemeine StrukturenChromatiert (III-wertig)60 x 606Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]Nicht konfigurierbar (Senkbohrung)40 ~ 60Konfigurierbare AusführungHydrauliköl2 ~ 62 ~ 62 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10T-förmige BohrungStahl für allgemeine StrukturenChromatiert (III-wertig)60 x 602Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]NA (Durchgangsbohrung)35 ~ 60Konfigurierbare AusführungHydrauliköl2 ~ 62 ~ 62 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10T-förmige BohrungStahl für allgemeine StrukturenChromatiert (III-wertig)60 x 603Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]NA (Durchgangsbohrung)35 ~ 60Konfigurierbare AusführungHydrauliköl2 ~ 62 ~ 62 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10T-förmige BohrungStahl für allgemeine StrukturenChromatiert (III-wertig)60 x 604Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]NA (Durchgangsbohrung)35 ~ 60Konfigurierbare AusführungHydrauliköl2 ~ 62 ~ 62 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10T-förmige BohrungStahl für allgemeine StrukturenChromatiert (III-wertig)60 x 605Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]NA (Durchgangsbohrung)35 ~ 60Konfigurierbare AusführungHydrauliköl2 ~ 62 ~ 62 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10T-förmige BohrungStahl für allgemeine StrukturenChromatiert (III-wertig)60 x 606Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]NA (Durchgangsbohrung)40 ~ 60Konfigurierbare AusführungHydrauliköl2 ~ 62 ~ 62 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10T-förmige BohrungStahl für allgemeine StrukturenChromatiert (III-wertig)60 x 602Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]T (Gewindebohrung)35 ~ 60Konfigurierbare AusführungHydrauliköl2 ~ 62 ~ 62 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10T-förmige BohrungStahl für allgemeine StrukturenChromatiert (III-wertig)60 x 603Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]T (Gewindebohrung)35 ~ 60Konfigurierbare AusführungHydrauliköl2 ~ 62 ~ 62 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10T-förmige BohrungStahl für allgemeine StrukturenChromatiert (III-wertig)60 x 604Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]T (Gewindebohrung)35 ~ 60Konfigurierbare AusführungHydrauliköl2 ~ 62 ~ 62 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10T-förmige BohrungStahl für allgemeine StrukturenChromatiert (III-wertig)60 x 605Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]T (Gewindebohrung)35 ~ 60Konfigurierbare AusführungHydrauliköl2 ~ 62 ~ 62 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10T-förmige BohrungStahl für allgemeine StrukturenChromatiert (III-wertig)60 x 606Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]T (Gewindebohrung)40 ~ 60Konfigurierbare AusführungHydrauliköl2 ~ 62 ~ 62 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10T-förmige BohrungStahl für allgemeine StrukturenChromatiert (III-wertig)60 x 602Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]YN (seitliche Durchgangsbohrung)35 ~ 60Konfigurierbare AusführungHydrauliköl2 ~ 62 ~ 62 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10T-förmige BohrungStahl für allgemeine StrukturenChromatiert (III-wertig)60 x 603Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]YN (seitliche Durchgangsbohrung)35 ~ 60Konfigurierbare AusführungHydrauliköl2 ~ 62 ~ 62 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10T-förmige BohrungStahl für allgemeine StrukturenChromatiert (III-wertig)60 x 604Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]YN (seitliche Durchgangsbohrung)35 ~ 60Konfigurierbare AusführungHydrauliköl2 ~ 62 ~ 62 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10T-förmige BohrungStahl für allgemeine StrukturenChromatiert (III-wertig)60 x 605Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]YN (seitliche Durchgangsbohrung)35 ~ 60Konfigurierbare AusführungHydrauliköl2 ~ 62 ~ 62 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10T-förmige BohrungStahl für allgemeine StrukturenChromatiert (III-wertig)60 x 606Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]YN (seitliche Durchgangsbohrung)40 ~ 60Konfigurierbare AusführungHydrauliköl2 ~ 62 ~ 62 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10T-förmige BohrungStahl für allgemeine StrukturenChromatiert (III-wertig)60 x 602Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]YZ (seitliche Senkbohrung)35 ~ 60Konfigurierbare AusführungHydrauliköl2 ~ 62 ~ 62 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10T-förmige BohrungStahl für allgemeine StrukturenChromatiert (III-wertig)60 x 603Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]YZ (seitliche Senkbohrung)35 ~ 60Konfigurierbare AusführungHydrauliköl2 ~ 62 ~ 62 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10T-förmige BohrungStahl für allgemeine StrukturenChromatiert (III-wertig)60 x 604Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]YZ (seitliche Senkbohrung)35 ~ 60Konfigurierbare AusführungHydrauliköl2 ~ 62 ~ 62 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10T-förmige BohrungStahl für allgemeine StrukturenChromatiert (III-wertig)60 x 605Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]YZ (seitliche Senkbohrung)35 ~ 60Konfigurierbare AusführungHydrauliköl2 ~ 62 ~ 62 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10T-förmige BohrungStahl für allgemeine StrukturenChromatiert (III-wertig)60 x 606Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]YZ (seitliche Senkbohrung)40 ~ 60Konfigurierbare AusführungHydrauliköl2 ~ 62 ~ 62 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10T-förmige BohrungStahl für allgemeine StrukturenChromatiert (III-wertig)60 x 602Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]ZT (Gewindebohrung mit Senkung)35 ~ 60Konfigurierbare AusführungHydrauliköl2 ~ 62 ~ 62 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10T-förmige BohrungStahl für allgemeine StrukturenChromatiert (III-wertig)60 x 603Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]ZT (Gewindebohrung mit Senkung)35 ~ 60Konfigurierbare AusführungHydrauliköl2 ~ 62 ~ 62 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10T-förmige BohrungStahl für allgemeine StrukturenChromatiert (III-wertig)60 x 604Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]ZT (Gewindebohrung mit Senkung)35 ~ 60Konfigurierbare AusführungHydrauliköl2 ~ 62 ~ 62 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10T-förmige BohrungStahl für allgemeine StrukturenChromatiert (III-wertig)60 x 605Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]ZT (Gewindebohrung mit Senkung)35 ~ 60Konfigurierbare AusführungHydrauliköl2 ~ 62 ~ 62 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10T-förmige BohrungStahl für allgemeine StrukturenChromatiert (III-wertig)60 x 606Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]ZT (Gewindebohrung mit Senkung)40 ~ 60Konfigurierbare AusführungHydrauliköl2 ~ 62 ~ 62 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10T-förmige BohrungStahl für allgemeine StrukturenChromatiert (III-wertig)60 x 601Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]T (Gewindebohrung)-StandardausführungHydrauliköl2 ~ 62 ~ 62 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10T-förmige BohrungStahl für allgemeine StrukturenChromatiert (III-wertig)60 x 602Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]T (Gewindebohrung)60StandardausführungHydrauliköl2 ~ 62 ~ 62 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10T-förmige BohrungStahl für allgemeine StrukturenChromatiert (III-wertig)60 x 603Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]T (Gewindebohrung)60StandardausführungHydrauliköl2 ~ 62 ~ 62 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10T-förmige BohrungStahl für allgemeine StrukturenChromatiert (III-wertig)60 x 604Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]T (Gewindebohrung)60StandardausführungHydrauliköl2 ~ 62 ~ 62 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10T-förmige BohrungStahl für allgemeine StrukturenChromatiert (III-wertig)60 x 605Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]T (Gewindebohrung)60StandardausführungHydrauliköl2 ~ 62 ~ 62 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10T-förmige BohrungStahl für allgemeine StrukturenChromatiert (III-wertig)60 x 606Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]T (Gewindebohrung)60StandardausführungHydrauliköl2 ~ 62 ~ 62 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10T-förmige BohrungStahl für allgemeine StrukturenChromatiert (III-wertig)60 x 601Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]YN (seitliche Durchgangsbohrung)-StandardausführungHydrauliköl2 ~ 62 ~ 62 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10T-förmige BohrungStahl für allgemeine StrukturenChromatiert (III-wertig)60 x 602Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]YN (seitliche Durchgangsbohrung)60StandardausführungHydrauliköl2 ~ 62 ~ 62 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10T-förmige BohrungStahl für allgemeine StrukturenChromatiert (III-wertig)60 x 603Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]YN (seitliche Durchgangsbohrung)60StandardausführungHydrauliköl2 ~ 62 ~ 62 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10T-förmige BohrungStahl für allgemeine StrukturenChromatiert (III-wertig)60 x 604Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]YN (seitliche Durchgangsbohrung)60StandardausführungHydrauliköl2 ~ 62 ~ 62 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10T-förmige BohrungStahl für allgemeine StrukturenChromatiert (III-wertig)60 x 605Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]YN (seitliche Durchgangsbohrung)60StandardausführungHydrauliköl2 ~ 62 ~ 62 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10T-förmige BohrungStahl für allgemeine StrukturenChromatiert (III-wertig)60 x 606Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]YN (seitliche Durchgangsbohrung)60StandardausführungHydrauliköl2 ~ 62 ~ 62 ~ 6

Loading...

Ergänzungsartikel

Technischer Support