Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Max. Betriebsdruck | ||||||
Steigung (P) Standard | Steigung (P) konfigurierbar | ||||||||
20mm quadr. | 25mm quadr. | 35mm quadr. | 50mm quadr. | 20mm quadr. | 25mm quadr. | 35mm quadr. | |||
BMGFC | BMGF | BMGFK | BMGFL | BMGFCP | BMGFP | BMGFKP | Aluminiumlegierung Serie 5000 | - | max. 1MPa≈10kgf/cm2 |
BMGFCA | BMGFA | - | BMGFLA | BMGFCAP | BMGFAP | - | Klar eloxiert |
Teilenummer | - | Q | - | R | - | S | - | P | ||||||
Ausführung | Montagebohrung ändern | Anzahl an Kreise | ||||||||||||
BMGF BMGFP G-BMGFP | T | 4 4 4 | - - - | Q2 Q2 Q2 | - - - | R5 R2 R2 | - - - | S2 S2 S2 | - - | P50 P50 | (G-Gewinde) |
Teilenummer | Auswahl für Rc (PT), NPT, M (Regelgewinde) | Steigung P | Anzahl Steigungen N | Gesamtanzahl der Q-, R- und S-Gewinde | A | B | E | F | X | Y | Montage Bohrung | ||||
Ausführung | Montagebohrung ändern | Anzahl der Kreisläufe | Q, R, S | Standard | konfigurierbar 1mm-Schritte | M | |||||||||
(20mm quadr.) | T (Gewindebohrung) YN (seitliche Durchgangsbohrung) | 1 | 1 (1/8) M3 (M3) M4 (M4) 5 (M5) | - | - | 0 | 3 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5 | 4 | M5 | |
Standardsteigung BMGFC BMGFCA | Steigung konfigurierbar BMGFCP BMGFCAP | 2 | 15 | 15~50 | 1 | 6 | |||||||||
3 | 2 | 9 | |||||||||||||
4 | 3 | 12 | |||||||||||||
5 | 4 | 15 | |||||||||||||
6 | 5 | 18 | |||||||||||||
7 | 20~50 | 6 | 21 | ||||||||||||
8 | 7 | 24 | |||||||||||||
(25mm quadr.) | NA (Durchgangsbohrung) T (Gewindebohrung) ZT (Gewindebohrung mit Senkung) YZ (seitliche Senkbohrung) YN (seitliche Durchgangsbohrung) | 1 | 1 (1/8) 2 (1/4) 5 (M5) 1N (NPT1/8) 2N (NPT1/4) | - | - | 0 | 3 | 25 | 25 | 20 | 12.5 | 7.5 | 7 | M5 | |
Standardsteigung BMGF BMGFA | Steigung konfigurierbar BMGFP BMGFAP | 2 | 30 | 20~50 | 1 | 6 | |||||||||
3 | 2 | 9 | |||||||||||||
4 | 3 | 12 | |||||||||||||
5 | 4 | 15 | |||||||||||||
6 | 25~50 | 5 | 18 | ||||||||||||
7 | 6 | 21 | |||||||||||||
8 | 7 | 24 | |||||||||||||
(35mm quadr.) | 1 | 1 (1/8) 2 (1/4) 5 (M5) 1N (NPT1/8) 2N (NPT1/4) | - | - | 0 | 3 | 35 | 35 | 20 | 17.5 | 7.5 | 7 | M5 | ||
Standardsteigung BMGFK | Steigung konfigurierbar BMGFKP | 2 | 30 | 20~50 | 1 | 6 | |||||||||
3 | 2 | 9 | |||||||||||||
4 | 3 | 12 | |||||||||||||
5 | 4 | 15 | |||||||||||||
6 | 25~50 | 5 | 18 | ||||||||||||
7 | 6 | 21 | |||||||||||||
8 | 7 | 24 | |||||||||||||
(50mm quadr.) | 1 | 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) | - | - | 0 | 3 | 50 | 50 | 25 | 25 | 8.5 | 8.5 | M8 | ||
Standardsteigung BMGFL BMGFLA | 2 | 40 | - | 1 | 6 | ||||||||||
3 | 2 | 9 | |||||||||||||
4 | 3 | 12 | |||||||||||||
5 | 4 | 15 | |||||||||||||
6 | 5 | 18 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Oberflächenbehandlung | Größe des Verteilerblocks (mm) | Anzahl der Kreisläufe (Circuits) | Gewindegröße / Typ | konfigurierbare Montagebohrung | Steigung P (mm) | Stellplatz Standard / Konfigurierbare | Auswahl eines Werts für Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf Q (in der Zeichnung). [QM] 3(M3) 4(M4) | Auswahl eines Werts für Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf R (in der Zeichnung). [RM] 3(M3) 4(M4) | Auswahl eines Werts für Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf S (in der Zeichnung). [SM] 3(M3) 4(M4) | Auswahl eines Werts für PT/PF, Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf Q (in der Zeichnung). [Q] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) | Auswahl eines Werts für PT/PF, Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf R (in der Zeichnung). [R] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) | Auswahl eines Werts für PT/PF, Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf S (in der Zeichnung). [S] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) | Zeichnung Teil Q Gewinde-Ø, Auswahl für NPT [Q] | Zeichnung Teil R Gewinde-Ø, Auswahl für NPT [R] | Zeichnung Teil S Gewinde-Ø, Auswahl für NPT [S] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | - | - | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | - | 1 ~ 5 | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | - | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | 1 ~ 5 | - | - | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | - | - | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | - | 1 ~ 5 | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | - | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | 1 ~ 5 | - | - | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | - | - | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | - | 1 ~ 5 | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | - | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | 1 ~ 5 | - | - | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 4 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | - | - | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 4 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 4 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | - | 1 ~ 5 | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | - | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 4 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 4 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | 1 ~ 5 | - | - | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 4 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 4 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 4 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 5 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | - | - | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 5 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 5 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | - | 1 ~ 5 | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | - | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 5 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 5 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | 1 ~ 5 | - | - | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 5 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 5 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 5 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 6 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | - | - | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 6 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 6 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | - | 1 ~ 5 | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | - | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 6 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 6 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | 1 ~ 5 | - | - | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 6 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 6 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 6 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 7 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | - | - | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 7 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 7 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | - | 1 ~ 5 | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | - | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 7 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 7 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | 1 ~ 5 | - | - | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 7 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 7 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 7 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 8 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | - | - | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 8 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | - | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 8 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | - | 1 ~ 5 | - | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | - | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | ||
- | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 8 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] | - | - |
Loading...
Form | T-förmige Bohrung | Werkstoff | EN AW-5052 Äquiv. | Anwendung | Pneumatic |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Oberflächenbehandlung
Größe des Verteilerblocks(mm)
Anzahl der Kreisläufe(Circuits)
Gewindegröße / Typ
konfigurierbare Montagebohrung
Steigung P(mm)
Stellplatz Standard / Konfigurierbare
Auswahl eines Werts für Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf Q (in der Zeichnung). [QM] 3(M3) 4(M4)
Auswahl eines Werts für Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf R (in der Zeichnung). [RM] 3(M3) 4(M4)
Auswahl eines Werts für Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf S (in der Zeichnung). [SM] 3(M3) 4(M4)
Auswahl eines Werts für PT/PF, Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf Q (in der Zeichnung). [Q] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5)
Auswahl eines Werts für PT/PF, Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf R (in der Zeichnung). [R] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5)
Auswahl eines Werts für PT/PF, Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf S (in der Zeichnung). [S] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5)
Zeichnung Teil Q Gewinde-Ø, Auswahl für NPT [Q]
Zeichnung Teil R Gewinde-Ø, Auswahl für NPT [R]
Zeichnung Teil S Gewinde-Ø, Auswahl für NPT [S]
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften