Verteilerblöcke / Material wählbar / Behandlung wählbar / 2 Einlässe / vertikale Auslässe 1 Seite / Anzahl Auslässe wählbar / Montagebohrung wählbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Verteilerblöcke/Hydraulik/Auslässe 1 Seite/2 Einlässe:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff OberflächenbehandlungMax. Betriebsdruck
Steigung (P) StandardSteigung (P) konfigurierbar
30x35 quadr.40mm quadr.50mm quadr.70 quadr.30x35 quadr.40mm quadr.50mm quadr.
BMRSBMRFBMRFLBMRL-BMRFPBMRFLPEN 1.0038 ÄquivalentGalvanisch verzinktmax. 20.6MPa≈210kgf/cm2
-BMRFMBMRFLMBMRLM--BMRFLMPChemisch vernickelt
BMRSRBMRFRBMRFLR-BMRSRPBMRFRPBMRFLRPEN 1.4301 Äquivalent-
-BMRFC-----Messingmax. 1MPa≈10kgf/cm2

Spezifikationen

Teile-nummer-R-G-K-P  
 
Ausführung Montagebohrung ändern Anzahl an
Kreise
BMRF
BMRFLP
G-BMRFLP

NA
NA
 3
4
4
-
-
-
R3
R2
R2
-
-
-
G2
G3
G3
-
-
-
K2
K4
K4

-
-

P50
P50
 

(G Gewinde)
Maß der BefestigungsbohrungdDhD1d1h1
M55.59.55.58*4.24.5
M66.6116.59.55.15.5
M88.5148.5116.86.5
* Nur für EN 1.4301 Äquivalent, d1-Maß beträgt 4.3.
Teile-nummerAuswahl für RC (PT), NPTSteigung PAnzahl Steigungen
N
Anzahl von
R-, G- und K-Gewinden
ABEFXYMontagebohrung
AusführungMontagebohrung ändernAnzahl der KreisläufeRG, KStandardkonfigurierbar 1mm-SchritteM
(30x35 quadr.)NA (Durchgangsbohrung)

T (Gewindebohrung)

ZT (Gewindebohrung mit Senkung)
11 (1/8)
2 (1/4)
1 (1/8)
2 (1/4)
--0330352020156M5

Standardsteigung
BMRS

BMRSR
Steigung konfigurierbar


BMRSRP
23020~5014
325
436
547
658
769
820~40710
(40 quadr.)11 (1/8)
2 (1/4)
3 (3/8)
1N (NPT1/8)
2N (NPT1/4)
3N (NPT3/8)
2 (1/4)
3 (3/8)
4 (1/2)
2N (NPT1/4)
3N (NPT3/8)
4N (NPT1/2)
--0340403520207M6

Standardsteigung
BMRF
BMRFM
BMRFR
BMRFC
Steigung konfigurierbar
BMRFP

BMRFRP

24025~5014
325
436
547
658
720~4569
820~40710
(50 quadr.)12 (1/4)
3 (3/8)
4 (1/2)
6 (3/4)
2 (1/4)
3 (3/8)
4 (1/2)
6 (3/4)
--0350503028208M8

Standardsteigung
BMRFL
BMRFLM
BMRFLR
Steigung konfigurierbar
BMRFLP
BMRFLMP
BMRFLRP
26035~6014
325
436
547
658
(70 quadr.)16 (3/4)
8 (1)
8 (1)--0370704035259M8
Standardsteigung
BMRL
BMRLM
 26014
325
436
Durch Einfügen von "G-" vor der Teilenummer kann bei der Teilebestellung die Gewindeausführung auf ein G (PF)-Gewinde geändert werden. (Bsp.: G-BMRF) Sehen Sie sich zur Bestellung das Bestellbeispiel an.
Für R-, G- und K-Gewinde geben Sie entsprechend die Zahlen 1, 2, 3, 4, 6, 8, 1N, 2N 3N oder 4N vor der ( ) an. Einzelkreislauf nicht verfügbar bei Ausführung mit konfigurierbarer Steigung. Messing eignet sich für bis zu 6 Anschlüsse.
Geben Sie die Gewindesteigung unter Berücksichtigung der für die Befestigung der Fittings erforderlichen Maße an. Alle Ausführungen für 6 und 8 Kreisläufe verfügen mittig zur Gesamtlänge über eine zusätzliche Befestigungsbohrung. Ausführungen für 7 Kreisläufe haben eine zusätzliche Befestigungsbohrung jeweils mittig (von links aus gesehen) zwischen Anschluss 2 und 3 bzw. 5 und 6 .

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BMRF1-[R1N,​R2N,​R3N]-[G2N,​G3N,​G4N]-[K2N,​K3N,​K4N]
BMRF1-[R1N,​R2N,​R3N]-[G2N,​G3N,​G4N]-K[2,​3,​4]
BMRF1-[R1N,​R2N,​R3N]-G[2,​3,​4]-[K2N,​K3N,​K4N]
BMRF1-[R1N,​R2N,​R3N]-G[2,​3,​4]-K[2,​3,​4]
BMRF1-R[1,​2,​3]-[G2N,​G3N,​G4N]-[K2N,​K3N,​K4N]
BMRF1-R[1,​2,​3]-[G2N,​G3N,​G4N]-K[2,​3,​4]
BMRF1-R[1,​2,​3]-G[2,​3,​4]-[K2N,​K3N,​K4N]
BMRF1-R[1,​2,​3]-G[2,​3,​4]-K[2,​3,​4]
BMRF2-[R1N,​R2N,​R3N]-[G2N,​G3N,​G4N]-[K2N,​K3N,​K4N]
BMRF2-[R1N,​R2N,​R3N]-[G2N,​G3N,​G4N]-K[2,​3,​4]
BMRF2-[R1N,​R2N,​R3N]-G[2,​3,​4]-[K2N,​K3N,​K4N]
BMRF2-[R1N,​R2N,​R3N]-G[2,​3,​4]-K[2,​3,​4]
BMRF2-R[1,​2,​3]-[G2N,​G3N,​G4N]-[K2N,​K3N,​K4N]
BMRF2-R[1,​2,​3]-[G2N,​G3N,​G4N]-K[2,​3,​4]
BMRF2-R[1,​2,​3]-G[2,​3,​4]-[K2N,​K3N,​K4N]
BMRF2-R[1,​2,​3]-G[2,​3,​4]-K[2,​3,​4]
BMRF3-[R1N,​R2N,​R3N]-[G2N,​G3N,​G4N]-[K2N,​K3N,​K4N]
BMRF3-[R1N,​R2N,​R3N]-[G2N,​G3N,​G4N]-K[2,​3,​4]
BMRF3-[R1N,​R2N,​R3N]-G[2,​3,​4]-[K2N,​K3N,​K4N]
BMRF3-[R1N,​R2N,​R3N]-G[2,​3,​4]-K[2,​3,​4]
BMRF3-R[1,​2,​3]-[G2N,​G3N,​G4N]-[K2N,​K3N,​K4N]
BMRF3-R[1,​2,​3]-[G2N,​G3N,​G4N]-K[2,​3,​4]
BMRF3-R[1,​2,​3]-G[2,​3,​4]-[K2N,​K3N,​K4N]
BMRF3-R[1,​2,​3]-G[2,​3,​4]-K[2,​3,​4]
BMRF4-[R1N,​R2N,​R3N]-[G2N,​G3N,​G4N]-[K2N,​K3N,​K4N]
BMRF4-[R1N,​R2N,​R3N]-[G2N,​G3N,​G4N]-K[2,​3,​4]
BMRF4-[R1N,​R2N,​R3N]-G[2,​3,​4]-[K2N,​K3N,​K4N]
BMRF4-[R1N,​R2N,​R3N]-G[2,​3,​4]-K[2,​3,​4]
BMRF4-R[1,​2,​3]-[G2N,​G3N,​G4N]-[K2N,​K3N,​K4N]
BMRF4-R[1,​2,​3]-[G2N,​G3N,​G4N]-K[2,​3,​4]
BMRF4-R[1,​2,​3]-G[2,​3,​4]-[K2N,​K3N,​K4N]
BMRF4-R[1,​2,​3]-G[2,​3,​4]-K[2,​3,​4]
BMRF5-[R1N,​R2N,​R3N]-[G2N,​G3N,​G4N]-[K2N,​K3N,​K4N]
BMRF5-[R1N,​R2N,​R3N]-[G2N,​G3N,​G4N]-K[2,​3,​4]
BMRF5-[R1N,​R2N,​R3N]-G[2,​3,​4]-[K2N,​K3N,​K4N]
BMRF5-[R1N,​R2N,​R3N]-G[2,​3,​4]-K[2,​3,​4]
BMRF5-R[1,​2,​3]-[G2N,​G3N,​G4N]-[K2N,​K3N,​K4N]
BMRF5-R[1,​2,​3]-[G2N,​G3N,​G4N]-K[2,​3,​4]
BMRF5-R[1,​2,​3]-G[2,​3,​4]-[K2N,​K3N,​K4N]
BMRF5-R[1,​2,​3]-G[2,​3,​4]-K[2,​3,​4]
BMRF6-[R1N,​R2N,​R3N]-[G2N,​G3N,​G4N]-[K2N,​K3N,​K4N]
BMRF6-[R1N,​R2N,​R3N]-[G2N,​G3N,​G4N]-K[2,​3,​4]
BMRF6-[R1N,​R2N,​R3N]-G[2,​3,​4]-[K2N,​K3N,​K4N]
BMRF6-[R1N,​R2N,​R3N]-G[2,​3,​4]-K[2,​3,​4]
BMRF6-R[1,​2,​3]-[G2N,​G3N,​G4N]-[K2N,​K3N,​K4N]
BMRF6-R[1,​2,​3]-[G2N,​G3N,​G4N]-K[2,​3,​4]
BMRF6-R[1,​2,​3]-G[2,​3,​4]-[K2N,​K3N,​K4N]
BMRF6-R[1,​2,​3]-G[2,​3,​4]-K[2,​3,​4]
BMRF7-[R1N,​R2N,​R3N]-[G2N,​G3N,​G4N]-[K2N,​K3N,​K4N]
BMRF7-[R1N,​R2N,​R3N]-[G2N,​G3N,​G4N]-K[2,​3,​4]
BMRF7-[R1N,​R2N,​R3N]-G[2,​3,​4]-[K2N,​K3N,​K4N]
BMRF7-[R1N,​R2N,​R3N]-G[2,​3,​4]-K[2,​3,​4]
BMRF7-R[1,​2,​3]-[G2N,​G3N,​G4N]-[K2N,​K3N,​K4N]
BMRF7-R[1,​2,​3]-[G2N,​G3N,​G4N]-K[2,​3,​4]
BMRF7-R[1,​2,​3]-G[2,​3,​4]-[K2N,​K3N,​K4N]
BMRF7-R[1,​2,​3]-G[2,​3,​4]-K[2,​3,​4]
BMRF8-[R1N,​R2N,​R3N]-[G2N,​G3N,​G4N]-[K2N,​K3N,​K4N]
BMRF8-[R1N,​R2N,​R3N]-[G2N,​G3N,​G4N]-K[2,​3,​4]
BMRF8-[R1N,​R2N,​R3N]-G[2,​3,​4]-[K2N,​K3N,​K4N]
BMRF8-[R1N,​R2N,​R3N]-G[2,​3,​4]-K[2,​3,​4]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Oberflächenbehandlung Größe des Verteilerblocks
(mm)
Anzahl der Kreisläufe
(Circuits)
Gewindegröße / Typ konfigurierbare Montagebohrung Steigung P
(mm)
Stellplatz Standard / Konfigurierbare Anwendung Auswahl eines Werts für Gewinde PT/PF, Ø auf G (in der Zeichnung). [G] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 6(3/4) 8(1) Auswahl eines Werts für Gewinde PT/PF, Ø auf K (in der Zeichnung). [K] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 6(3/4) 8(1) Auswahl eines Werts für Gewinde PT/PF, Ø auf R (in der Zeichnung). [R] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 6(3/4) 8(1) Zeichnung Teil G Gewinde-Ø, Auswahl für NPT [G] Zeichnung Teil K Gewinde-Ø, Auswahl für NPT [K] Zeichnung Teil R Gewinde-Ø, Auswahl für NPT [R]

-

1 14 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)40 x 401Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)40Fixed TypeHydraulic---1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]

-

1 14 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)40 x 401Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)40Fixed TypeHydraulic-2 ~ 4-1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]

-

1 14 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)40 x 401Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)40Fixed TypeHydraulic2 ~ 4---1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]

-

1 14 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)40 x 401Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)40Fixed TypeHydraulic2 ~ 42 ~ 4---1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]

-

1 14 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)40 x 401Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)40Fixed TypeHydraulic--1 ~ 31/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]-

-

1 14 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)40 x 401Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)40Fixed TypeHydraulic-2 ~ 41 ~ 31/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]--

-

1 14 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)40 x 401Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)40Fixed TypeHydraulic2 ~ 4-1 ~ 3-1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]-

-

1 14 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)40 x 401Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)40Fixed TypeHydraulic2 ~ 42 ~ 41 ~ 3---

-

1 14 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)40 x 402Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)40Fixed TypeHydraulic---1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]

-

1 14 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)40 x 402Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)40Fixed TypeHydraulic-2 ~ 4-1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]

-

1 14 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)40 x 402Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)40Fixed TypeHydraulic2 ~ 4---1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]

-

1 14 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)40 x 402Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)40Fixed TypeHydraulic2 ~ 42 ~ 4---1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]

-

1 14 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)40 x 402Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)40Fixed TypeHydraulic--1 ~ 31/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]-

-

1 14 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)40 x 402Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)40Fixed TypeHydraulic-2 ~ 41 ~ 31/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]--

-

1 14 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)40 x 402Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)40Fixed TypeHydraulic2 ~ 4-1 ~ 3-1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]-

-

1 14 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)40 x 402Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)40Fixed TypeHydraulic2 ~ 42 ~ 41 ~ 3---

-

1 14 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)40 x 403Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)40Fixed TypeHydraulic---1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]

-

1 14 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)40 x 403Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)40Fixed TypeHydraulic-2 ~ 4-1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]

-

1 14 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)40 x 403Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)40Fixed TypeHydraulic2 ~ 4---1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]

-

1 14 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)40 x 403Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)40Fixed TypeHydraulic2 ~ 42 ~ 4---1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]

-

1 14 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)40 x 403Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)40Fixed TypeHydraulic--1 ~ 31/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]-

-

1 14 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)40 x 403Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)40Fixed TypeHydraulic-2 ~ 41 ~ 31/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]--

-

1 14 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)40 x 403Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)40Fixed TypeHydraulic2 ~ 4-1 ~ 3-1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]-

-

1 14 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)40 x 403Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)40Fixed TypeHydraulic2 ~ 42 ~ 41 ~ 3---

-

1 14 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)40 x 404Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)40Fixed TypeHydraulic---1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]

-

1 14 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)40 x 404Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)40Fixed TypeHydraulic-2 ~ 4-1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]

-

1 14 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)40 x 404Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)40Fixed TypeHydraulic2 ~ 4---1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]

-

1 14 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)40 x 404Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)40Fixed TypeHydraulic2 ~ 42 ~ 4---1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]

-

1 14 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)40 x 404Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)40Fixed TypeHydraulic--1 ~ 31/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]-

-

1 14 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)40 x 404Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)40Fixed TypeHydraulic-2 ~ 41 ~ 31/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]--

-

1 14 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)40 x 404Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)40Fixed TypeHydraulic2 ~ 4-1 ~ 3-1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]-

-

1 14 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)40 x 404Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)40Fixed TypeHydraulic2 ~ 42 ~ 41 ~ 3---

-

1 14 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)40 x 405Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)40Fixed TypeHydraulic---1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]

-

1 14 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)40 x 405Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)40Fixed TypeHydraulic-2 ~ 4-1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]

-

1 14 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)40 x 405Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)40Fixed TypeHydraulic2 ~ 4---1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]

-

1 14 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)40 x 405Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)40Fixed TypeHydraulic2 ~ 42 ~ 4---1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]

-

1 14 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)40 x 405Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)40Fixed TypeHydraulic--1 ~ 31/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]-

-

1 14 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)40 x 405Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)40Fixed TypeHydraulic-2 ~ 41 ~ 31/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]--

-

1 14 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)40 x 405Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)40Fixed TypeHydraulic2 ~ 4-1 ~ 3-1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]-

-

1 14 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)40 x 405Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)40Fixed TypeHydraulic2 ~ 42 ~ 41 ~ 3---

-

1 14 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)40 x 406Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)40Fixed TypeHydraulic---1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]

-

1 14 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)40 x 406Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)40Fixed TypeHydraulic-2 ~ 4-1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]

-

1 14 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)40 x 406Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)40Fixed TypeHydraulic2 ~ 4---1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]

-

1 14 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)40 x 406Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)40Fixed TypeHydraulic2 ~ 42 ~ 4---1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]

-

1 14 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)40 x 406Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)40Fixed TypeHydraulic--1 ~ 31/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]-

-

1 14 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)40 x 406Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)40Fixed TypeHydraulic-2 ~ 41 ~ 31/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]--

-

1 14 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)40 x 406Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)40Fixed TypeHydraulic2 ~ 4-1 ~ 3-1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]-

-

1 14 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)40 x 406Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)40Fixed TypeHydraulic2 ~ 42 ~ 41 ~ 3---

-

1 14 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)40 x 407Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)40Fixed TypeHydraulic---1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]

-

1 14 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)40 x 407Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)40Fixed TypeHydraulic-2 ~ 4-1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]

-

1 14 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)40 x 407Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)40Fixed TypeHydraulic2 ~ 4---1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]

-

1 14 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)40 x 407Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)40Fixed TypeHydraulic2 ~ 42 ~ 4---1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]

-

1 14 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)40 x 407Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)40Fixed TypeHydraulic--1 ~ 31/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]-

-

1 14 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)40 x 407Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)40Fixed TypeHydraulic-2 ~ 41 ~ 31/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]--

-

1 14 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)40 x 407Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)40Fixed TypeHydraulic2 ~ 4-1 ~ 3-1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]-

-

1 14 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)40 x 407Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)40Fixed TypeHydraulic2 ~ 42 ~ 41 ~ 3---

-

1 14 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)40 x 408Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)40Fixed TypeHydraulic---1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]

-

1 14 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)40 x 408Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)40Fixed TypeHydraulic-2 ~ 4-1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]-1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]

-

1 14 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)40 x 408Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)40Fixed TypeHydraulic2 ~ 4---1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]

-

1 14 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)40 x 408Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)40Fixed TypeHydraulic2 ~ 42 ~ 4---1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]

Loading...

Grundlegende Informationen

Form Seitliche Durchgangsbohrung, vertikale nicht durchgehende Bohrung

Ergänzungsartikel

Technischer Support