Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Max. Betriebsdruck | ||||||
Steigung (P) Standard | Steigung (P) konfigurierbar | ||||||||
15 quadr. | 25 quadr. | 30x40 quadr. | 50mm quadr. | 25 quadr. | 30x40 quadr. | 50mm quadr. | |||
- | BMRAC | BMRAF | BMRAL | BMRACP | BMRAFP | BMRALP | Aluminiumlegierung Serie 5000 | - | max. 1MPa≈10kgf/cm2 |
BMRASA | BMRACA | BMRAFA | BMRALA | BMRACAP | BMRAFAP | BMRALAP | Klar eloxiert |
Teile-nummer | - | R | - | G | - | K | - | P | ||||||
Ausführung | Montagebohrung ändern | Anzahl an Kreise | ||||||||||||
BMRAC BMRAFP G-BMRAFP | T ZT ZT | 2 3 3 | - - - | R5 R1 R1 | - - - | G1 G2 G2 | - - - | K1 K2 K2 | - - | P40 P40 | (G Gewinde) |
Maß der Befestigungsbohrung | d | D | h | D1 | d1 | h1 |
M4 | 4.3 | - | - | - | - | - |
M5 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | 8 | *4.2 | 4.5 |
M8 | 8.5 | 14 | 8.5 | 11 | 6.8 | 6.5 |
Teile-nummer | Auswahl für Rc (PT), NPT, M (Regelgewinde) | Steigung P | Anzahl Steigungen N | Anzahl von R-, G- und K-Gewinden | A | B | E | F | X | Y | Montage Bohrung | ||||
Ausführung | Montagebohrung ändern | Anzahl der Kreisläufe | R, G, K | Standard | konfigurierbar 1mm-Schritte | M | |||||||||
(15 quadr.) | T (Gewindebohrung) | 1 | M3 (M3) M4 (M4) 5 (M5) | 15 | - | 0 | 3 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 | 3.5 | M4 | |
Standardsteigung BMRASA | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
3 | 2 | 5 | |||||||||||||
4 | 3 | 6 | |||||||||||||
5 | 4 | 7 | |||||||||||||
6 | 5 | 8 | |||||||||||||
7 | 6 | 9 | |||||||||||||
8 | 7 | 10 | |||||||||||||
(25 quadr.) | 1 | 1 (1/8) M3 (M3)* M4 (M4)* 5 (M5)* | 15 | 15~50 | 0 | 3 | 25 | 25 | 20 | 12.5 | 10 | 4 | M5 | ||
Standardsteigung BMRAC BMRACA | Steigung konfigurierbar BMRACP BMRACAP | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
3 | 2 | 5 | |||||||||||||
4 | 3 | 6 | |||||||||||||
5 | 4 | 7 | |||||||||||||
6 | 5 | 8 | |||||||||||||
7* | 15~40 | 6 | 9 | ||||||||||||
8* | 15~35 | 7 | 10 | ||||||||||||
(30x40 quadr.) | NA (Durchgangsbohrung) T (Gewindebohrung) ZT (Gewindebohrung mit Senkung) | 1 | 1 (1/8) 2 (1/4) 5 (M5)* 1N (NPT1/8) 2N (NPT1/4) | 30 | 20~50 | 0 | 3 | 30 | 40 | 20 | 20 | 7.5 | 7 | M5 | |
Standardsteigung BMRAF BMRAFA | Steigung konfigurierbar BMRAFP BMRAFAP | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
3 | 2 | 5 | |||||||||||||
4 | 3 | 6 | |||||||||||||
5 | 4 | 7 | |||||||||||||
6 | 5 | 8 | |||||||||||||
7* | 15~40 | 6 | 9 | ||||||||||||
8* | 15~35 | 7 | 10 | ||||||||||||
(50 quadr.) | 1 | 2 (1/4) 3 (3/8) 40 (1/2) | 40 | 35~60 | 0 | 3 | 50 | 50 | 25 | 25 | 8.5 | 8.5 | M8 | ||
Standardsteigung BMRAL BMRALA | Steigung konfigurierbar BMRALP BMRALAP | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
3 | 2 | 5 | |||||||||||||
4 | 3 | 6 | |||||||||||||
5 | 4 | 7 | |||||||||||||
6 | 5 | 8 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
BMRAC1-R[1,5]-G[1,5]-K[1,5] |
BMRAC1-R[1,5]-G[1,5]-KM[3,4] |
BMRAC1-R[1,5]-GM[3,4]-K[1,5] |
BMRAC1-R[1,5]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMRAC1-RM[3,4]-G[1,5]-K[1,5] |
BMRAC1-RM[3,4]-G[1,5]-KM[3,4] |
BMRAC1-RM[3,4]-GM[3,4]-K[1,5] |
BMRAC1-RM[3,4]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMRAC2-R[1,5]-G[1,5]-K[1,5] |
BMRAC2-R[1,5]-G[1,5]-KM[3,4] |
BMRAC2-R[1,5]-GM[3,4]-K[1,5] |
BMRAC2-R[1,5]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMRAC2-RM[3,4]-G[1,5]-K[1,5] |
BMRAC2-RM[3,4]-G[1,5]-KM[3,4] |
BMRAC2-RM[3,4]-GM[3,4]-K[1,5] |
BMRAC2-RM[3,4]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMRAC3-R[1,5]-G[1,5]-K[1,5] |
BMRAC3-R[1,5]-G[1,5]-KM[3,4] |
BMRAC3-R[1,5]-GM[3,4]-K[1,5] |
BMRAC3-R[1,5]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMRAC3-RM[3,4]-G[1,5]-K[1,5] |
BMRAC3-RM[3,4]-G[1,5]-KM[3,4] |
BMRAC3-RM[3,4]-GM[3,4]-K[1,5] |
BMRAC3-RM[3,4]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMRAC4-R[1,5]-G[1,5]-K[1,5] |
BMRAC4-R[1,5]-G[1,5]-KM[3,4] |
BMRAC4-R[1,5]-GM[3,4]-K[1,5] |
BMRAC4-R[1,5]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMRAC4-RM[3,4]-G[1,5]-K[1,5] |
BMRAC4-RM[3,4]-G[1,5]-KM[3,4] |
BMRAC4-RM[3,4]-GM[3,4]-K[1,5] |
BMRAC4-RM[3,4]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMRAC5-R[1,5]-G[1,5]-K[1,5] |
BMRAC5-R[1,5]-G[1,5]-KM[3,4] |
BMRAC5-R[1,5]-GM[3,4]-K[1,5] |
BMRAC5-R[1,5]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMRAC5-RM[3,4]-G[1,5]-K[1,5] |
BMRAC5-RM[3,4]-G[1,5]-KM[3,4] |
BMRAC5-RM[3,4]-GM[3,4]-K[1,5] |
BMRAC5-RM[3,4]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMRAC6-R[1,5]-G[1,5]-K[1,5] |
BMRAC6-R[1,5]-G[1,5]-KM[3,4] |
BMRAC6-R[1,5]-GM[3,4]-K[1,5] |
BMRAC6-R[1,5]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMRAC6-RM[3,4]-G[1,5]-K[1,5] |
BMRAC6-RM[3,4]-G[1,5]-KM[3,4] |
BMRAC6-RM[3,4]-GM[3,4]-K[1,5] |
BMRAC6-RM[3,4]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMRAC7-R[1,5]-G[1,5]-K[1,5] |
BMRAC7-R[1,5]-G[1,5]-KM[3,4] |
BMRAC7-R[1,5]-GM[3,4]-K[1,5] |
BMRAC7-R[1,5]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMRAC7-RM[3,4]-G[1,5]-K[1,5] |
BMRAC7-RM[3,4]-G[1,5]-KM[3,4] |
BMRAC7-RM[3,4]-GM[3,4]-K[1,5] |
BMRAC7-RM[3,4]-GM[3,4]-KM[3,4] |
BMRAC8-R[1,5]-G[1,5]-K[1,5] |
BMRAC8-R[1,5]-G[1,5]-KM[3,4] |
BMRAC8-R[1,5]-GM[3,4]-K[1,5] |
BMRAC8-R[1,5]-GM[3,4]-KM[3,4] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Oberflächenbehandlung | Größe des Verteilerblocks (mm) | Anzahl der Kreisläufe (Circuits) | Gewindegröße / Typ | konfigurierbare Montagebohrung | Steigung P (mm) | Stellplatz Standard / Konfigurierbare | Auswahl eines Werts für Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf G (in der Zeichnung). [GM] 3(M3) 4(M4) | Auswahl eines Werts für Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf K (in der Zeichnung). [KM] 3(M3) 4(M4) | Auswahl eines Werts für Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf R (in der Zeichnung). [RM] 3(M3) 4(M4) | Auswahl eines Werts für PT/PF, Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf G (in der Zeichnung). [G] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) | Auswahl eines Werts für PT/PF, Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf K (in der Zeichnung). [K] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) | Auswahl eines Werts für PT/PF, Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf R (in der Zeichnung). [R] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) | Zeichnung Teil G Gewinde-Ø, Auswahl für NPT [G] | Zeichnung Teil K Gewinde-Ø, Auswahl für NPT [K] | Zeichnung Teil R Gewinde-Ø, Auswahl für NPT [R] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 ~ 40 | Fixed Type | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 ~ 40 | Fixed Type | 3 ~ 4 | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 ~ 40 | Fixed Type | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 ~ 40 | Fixed Type | - | - | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 ~ 40 | Fixed Type | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 ~ 40 | Fixed Type | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 ~ 40 | Fixed Type | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 ~ 40 | Fixed Type | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 ~ 40 | Fixed Type | 3 ~ 4 | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 ~ 40 | Fixed Type | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 ~ 40 | Fixed Type | - | - | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 ~ 40 | Fixed Type | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 ~ 40 | Fixed Type | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 ~ 40 | Fixed Type | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 ~ 40 | Fixed Type | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 ~ 40 | Fixed Type | 3 ~ 4 | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 ~ 40 | Fixed Type | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 ~ 40 | Fixed Type | - | - | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 ~ 40 | Fixed Type | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 ~ 40 | Fixed Type | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 ~ 40 | Fixed Type | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 4 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 4 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 ~ 40 | Fixed Type | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 4 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 ~ 40 | Fixed Type | 3 ~ 4 | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 4 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 ~ 40 | Fixed Type | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 4 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 ~ 40 | Fixed Type | - | - | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 4 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 ~ 40 | Fixed Type | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 4 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 ~ 40 | Fixed Type | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 4 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 ~ 40 | Fixed Type | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 5 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 5 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 ~ 40 | Fixed Type | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 5 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 ~ 40 | Fixed Type | 3 ~ 4 | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 5 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 ~ 40 | Fixed Type | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 5 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 ~ 40 | Fixed Type | - | - | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 5 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 ~ 40 | Fixed Type | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 5 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 ~ 40 | Fixed Type | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 5 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 ~ 40 | Fixed Type | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 6 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 6 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 ~ 40 | Fixed Type | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 6 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 ~ 40 | Fixed Type | 3 ~ 4 | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 6 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 ~ 40 | Fixed Type | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 6 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 ~ 40 | Fixed Type | - | - | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 6 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 ~ 40 | Fixed Type | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 6 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 ~ 40 | Fixed Type | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 6 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 ~ 40 | Fixed Type | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 7 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 7 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 ~ 40 | Fixed Type | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 7 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 ~ 40 | Fixed Type | 3 ~ 4 | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 7 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 ~ 40 | Fixed Type | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 7 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 ~ 40 | Fixed Type | - | - | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 7 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 ~ 40 | Fixed Type | - | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 7 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 ~ 40 | Fixed Type | 3 ~ 4 | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 7 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 ~ 40 | Fixed Type | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 8 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 ~ 40 | Fixed Type | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 8 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 ~ 40 | Fixed Type | - | 3 ~ 4 | - | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 8 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 ~ 40 | Fixed Type | 3 ~ 4 | - | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Nicht im Lieferumfang | 25 x 25 | 8 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Through) | 15 ~ 40 | Fixed Type | 3 ~ 4 | 3 ~ 4 | - | - | - | 1 ~ 5 | - | - | - |
Loading...
Form | Seitliche Durchgangsbohrung, vertikale nicht durchgehende Bohrung | Werkstoff | EN AW-5052 Äquiv. | Anwendung | Pneumatic |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Oberflächenbehandlung
Größe des Verteilerblocks(mm)
Anzahl der Kreisläufe(Circuits)
Gewindegröße / Typ
konfigurierbare Montagebohrung
Steigung P(mm)
Stellplatz Standard / Konfigurierbare
Auswahl eines Werts für Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf G (in der Zeichnung). [GM] 3(M3) 4(M4)
Auswahl eines Werts für Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf K (in der Zeichnung). [KM] 3(M3) 4(M4)
Auswahl eines Werts für Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf R (in der Zeichnung). [RM] 3(M3) 4(M4)
Auswahl eines Werts für PT/PF, Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf G (in der Zeichnung). [G] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5)
Auswahl eines Werts für PT/PF, Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf K (in der Zeichnung). [K] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5)
Auswahl eines Werts für PT/PF, Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf R (in der Zeichnung). [R] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5)
Zeichnung Teil G Gewinde-Ø, Auswahl für NPT [G]
Zeichnung Teil K Gewinde-Ø, Auswahl für NPT [K]
Zeichnung Teil R Gewinde-Ø, Auswahl für NPT [R]
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften