Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Anwendung | Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Max. Betriebsdruck | |||||||||
Steigung (P) Standard | Steigung (P) konfigurierbar | ||||||||||||
30x35 quadr. | 40mm quadr. | 60mm quadr. | 70 quadr. | 30x40 quadr. | 50mm quadr. | 70 quadr. | 30x35 quadr. | 40mm quadr. | 60mm quadr. | ||||
Hydraulik | BMIS | BMIF | - | BMIL | - | - | - | BMISP | BMIFP | - | EN 1.0038 Äquivalent | Galvanisch verzinkt | max. 20.6MPa≈210kgf/cm2 |
- | BMIFR | BMIFLR | - | - | - | - | - | BMIFRP | BMIFLRP | EN 1.4301 Äquivalent | - | ||
- | BMIFS | - | - | - | - | - | - | - | - | EN 1.4401 Äquivalent | |||
Pneumatik | - | - | - | - | BMIAF | BMIAL | BMIAB | - | - | - | EN AW-5052 | - | max. 1MPa≈10kgf/cm2 |
- | - | - | - | BMIAFA | - | - | - | - | - | Klar eloxiert |
Teile-nummer | - | R | - | S | - | G | - | K | - | P | ||||||
Ausführung | Montagebohrung ändern | Anzahl der Kreisläufe | ||||||||||||||
BMIAF BMIFRP G-BMIFRP | ZT ZT ZT | 3 3 3 | - - - | R1 R2 R2 | - - - | S2 S1 S1 | - - - | G2 G2 G2 | - - - | K2 K2 K2 | - - | P25 P25 | (G-Gewinde) |
Teile-nummer | Auswahl für Rc (PT), NPT, M (Regelgewinde) | Steigung P | Anzahl Steigungen N | Anzahl von R-, S-, G- und K-Gewinden | A | B | E | F | X | Y | Montage Bohrung | |||||
Ausführung | Montagebohrung ändern | Anzahl der Kreisläufe | R, S | G, K | Standard | konfigurierbar 1mm-Schritte | M | |||||||||
Hydraulik (30x35 quadr.) | NA (Durchgangsbohrung) T (Gewindebohrung) ZT (Gewindebohrung mit Senkung) | 1 | 1 (1/8) 2 (1/4) | 1 (1/8) 2 (1/4) | - | - | 0 | 4 | 30 | 35 | 30 | 17.5 | 17 | 6 | M5 | |
Standardsteigung BMIS | BMISP | 2 | 30 | 20~50 | 1 | 6 | ||||||||||
3 | 2 | 8 | ||||||||||||||
4 | 3 | 10 | ||||||||||||||
5 | 4 | 12 | ||||||||||||||
Maß d1 in ( ) ist nur bei EN 1.4301 Äquivalent verfügbar. | 6 | 25~50 | 5 | 14 | ||||||||||||
Hydraulik (40 quadr.) | 1 | 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 1N (NPT1/8) 2N (NPT1/4) 3N (NPT3/8) | 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) 2N (NPT1/4) 3N (NPT3/8) 4N (NPT1/2) | - | - | 0 | 4 | 40 | 40 | 35 | 20 | 20 | 7 | M6 | ||
Standardsteigung BMIF BMIFR BMIFS | Steigung konfigurierbar BMIFP BMIFRP | 2 | 40 | 25~50 | 1 | 6 | ||||||||||
3 | 2 | 8 | ||||||||||||||
4 | 3 | 10 | ||||||||||||||
5 | 4 | 12 | ||||||||||||||
6 | 30~50 | 5 | 14 | |||||||||||||
Hydraulik (60 quadr.) | 1 | 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) 6 (3/4) | 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) 6 (3/4) | - | - | 0 | 4 | 60 | 60 | 30 | 30 | 7.5 | 8 | M8 | ||
Standardsteigung BMIFLR | Steigung konfigurierbar BMIFLRP | 2 | 60 | 35~60 | 1 | 6 | ||||||||||
3 | 2 | 8 | ||||||||||||||
4 | 3 | 10 | ||||||||||||||
5 | 4 | 12 | ||||||||||||||
6 | 40~60 | 5 | 14 | |||||||||||||
Hydraulik (70 quadr.) | 1 | 3 (3/8) 4 (1/2) 6 (3/4) | 6 (3/4) 8 (1) | - | - | 0 | 4 | 70 | 70 | 40 | 35 | 16.5 | 8 | M8 | ||
Standardsteigung BMIL | 2 | 60 | 1 | 6 | ||||||||||||
3 | 2 | 8 | ||||||||||||||
4 | 3 | 10 | ||||||||||||||
Pneumatik (30x40 quadr.) | 1 | 1 (1/8) 2 (1/4) 5 (M5) 1N (NPT1/8) 2N (NPT1/4) | 1 (1/8) 2 (1/4) 5 (M5) 1N (NPT1/8) 2N (NPT1/4) | - | - | 0 | 4 | 30 | 40 | 20 | 20 | 7.5 | 7 | M5 | ||
Standardsteigung BMIAF BMIAFA | 2 | 30 | 1 | 6 | ||||||||||||
3 | 2 | 8 | ||||||||||||||
4 | 3 | 10 | ||||||||||||||
5 | 4 | 12 | ||||||||||||||
6 | 5 | 14 | ||||||||||||||
Pneumatik (50 quadr.) | 1 | 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) | 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) | - | - | 0 | 4 | 50 | 50 | 25 | 25 | 8.5 | 8.5 | M8 | ||
Standardsteigung BMIAL | 2 | 40 | 1 | 6 | ||||||||||||
3 | 2 | 8 | ||||||||||||||
4 | 3 | 10 | ||||||||||||||
5 | 4 | 12 | ||||||||||||||
6 | 5 | 14 | ||||||||||||||
Pneumatik (70 quadr.) | 1 | 4 (1/2) 6 (3/4) | 4 (1/2) 6 (3/4) 8 (1) | - | - | 0 | 4 | 70 | 70 | 40 | 35 | 16.5 | 8 | M8 | ||
Standardsteigung BMIAB | 2 | 60 | 1 | 6 | ||||||||||||
3 | 2 | 8 | ||||||||||||||
4 | 3 | 10 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Größe des Verteilerblocks (mm) | Anzahl der Kreisläufe (Circuits) | Gewindegröße / Typ | konfigurierbare Montagebohrung | Steigung P (mm) | Stellplatz Standard / Konfigurierbare | Anwendung | Auswahl eines Werts für PT/PF, Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf G (in der Zeichnung). [G] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) 6(3/4) 8(1) | Auswahl eines Werts für PT/PF, Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf K (in der Zeichnung). [K] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) 6(3/4) 8(1) | Auswahl eines Werts für PT/PF, Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf R (in der Zeichnung). [R] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) 6(3/4) | Auswahl eines Werts für PT/PF, Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf S (in der Zeichnung). [S] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) 6(3/4) | Zeichnung Teil G Gewinde-Ø, Auswahl für NPT [G] | Zeichnung Teil K Gewinde-Ø, Auswahl für NPT [K] | Zeichnung Teil R Gewinde-Ø, Auswahl für NPT [R] | Zeichnung Teil S Gewinde-Ø, Auswahl für NPT [S] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 70 x 70 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 40 ~ 60 | Fixed Type | Pneumatic | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 70 x 70 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 40 ~ 60 | Fixed Type | Pneumatic | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 70 x 70 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 40 ~ 60 | Fixed Type | Pneumatic | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 70 x 70 | 4 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 40 ~ 60 | Fixed Type | Pneumatic | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 70 x 70 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | NA (Through) | 40 ~ 60 | Fixed Type | Pneumatic | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 70 x 70 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | NA (Through) | 40 ~ 60 | Fixed Type | Pneumatic | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 70 x 70 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | NA (Through) | 40 ~ 60 | Fixed Type | Pneumatic | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 70 x 70 | 4 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | NA (Through) | 40 ~ 60 | Fixed Type | Pneumatic | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 70 x 70 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | T (Tapped) | 40 ~ 60 | Fixed Type | Pneumatic | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 70 x 70 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | T (Tapped) | 40 ~ 60 | Fixed Type | Pneumatic | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 70 x 70 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | T (Tapped) | 40 ~ 60 | Fixed Type | Pneumatic | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 70 x 70 | 4 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | T (Tapped) | 40 ~ 60 | Fixed Type | Pneumatic | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 70 x 70 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | ZT (Counterbore Tapped) | 40 ~ 60 | Fixed Type | Pneumatic | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 70 x 70 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | ZT (Counterbore Tapped) | 40 ~ 60 | Fixed Type | Pneumatic | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 70 x 70 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | ZT (Counterbore Tapped) | 40 ~ 60 | Fixed Type | Pneumatic | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 70 x 70 | 4 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | ZT (Counterbore Tapped) | 40 ~ 60 | Fixed Type | Pneumatic | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | Pneumatic | - | - | - | - | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | Pneumatic | - | 1 ~ 5 | - | - | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | Pneumatic | 1 ~ 5 | - | - | - | - | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | Pneumatic | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | Pneumatic | - | - | - | 1 ~ 5 | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | Pneumatic | - | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | Pneumatic | 1 ~ 5 | - | - | 1 ~ 5 | - | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | Pneumatic | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | - | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | Pneumatic | - | - | 1 ~ 5 | - | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | - | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | Pneumatic | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | - | - | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | Pneumatic | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | - | - | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | - | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | Pneumatic | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | Pneumatic | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | - | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | Pneumatic | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | - | - | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | Pneumatic | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | - | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 1 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | Pneumatic | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | Pneumatic | - | - | - | - | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | Pneumatic | - | 1 ~ 5 | - | - | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | Pneumatic | 1 ~ 5 | - | - | - | - | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | Pneumatic | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | Pneumatic | - | - | - | 1 ~ 5 | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | Pneumatic | - | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | Pneumatic | 1 ~ 5 | - | - | 1 ~ 5 | - | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | Pneumatic | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | - | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | Pneumatic | - | - | 1 ~ 5 | - | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | - | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | Pneumatic | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | - | - | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | Pneumatic | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | - | - | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | - | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | Pneumatic | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | Pneumatic | - | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | - | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | Pneumatic | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | - | - | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | Pneumatic | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | - | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | Pneumatic | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | Pneumatic | - | - | - | - | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | Pneumatic | - | 1 ~ 5 | - | - | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | Pneumatic | 1 ~ 5 | - | - | - | - | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | Pneumatic | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | Pneumatic | - | - | - | 1 ~ 5 | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | Pneumatic | - | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | Pneumatic | 1 ~ 5 | - | - | 1 ~ 5 | - | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | Pneumatic | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | - | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | - | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | Pneumatic | - | - | 1 ~ 5 | - | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | - | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | Pneumatic | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | - | - | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | Pneumatic | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | - | - | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | - | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] | ||
- | 1 | 17 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 3 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Not Specified (Counterbore) | 30 ~ 40 | Fixed Type | Pneumatic | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | 1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] |
Loading...
Form | Seitliche Durchgangsbohrung, vertikale Durchgangsbohrung |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Größe des Verteilerblocks(mm)
Anzahl der Kreisläufe(Circuits)
Gewindegröße / Typ
konfigurierbare Montagebohrung
Steigung P(mm)
Stellplatz Standard / Konfigurierbare
Anwendung
Auswahl eines Werts für PT/PF, Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf G (in der Zeichnung). [G] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) 6(3/4) 8(1)
Auswahl eines Werts für PT/PF, Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf K (in der Zeichnung). [K] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) 6(3/4) 8(1)
Auswahl eines Werts für PT/PF, Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf R (in der Zeichnung). [R] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) 6(3/4)
Auswahl eines Werts für PT/PF, Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf S (in der Zeichnung). [S] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) 6(3/4)
Zeichnung Teil G Gewinde-Ø, Auswahl für NPT [G]
Zeichnung Teil K Gewinde-Ø, Auswahl für NPT [K]
Zeichnung Teil R Gewinde-Ø, Auswahl für NPT [R]
Zeichnung Teil S Gewinde-Ø, Auswahl für NPT [S]
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften