Verteilerblöcke / Material wählbar / Behandlung wählbar / keine Einlässe / Auslässe 2 Seiten 180° / Anzahl Auslässe wählbar / Montagebohrung wählbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Anschlussblöcke/Hydraulik/Auslässe 2 Seiten/Keine Einlässe:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlungMax. Betriebsdruck
Steigung (P) StandardSteigung (P) konfigurierbar
20mm quadr.30x35 quadr.50mm quadr.60mm quadr.20mm quadr.30x35 quadr.50mm quadr.
BTSBBTSBTSFLBTSL-BTSPBTSFLPEN 1.0038 ÄquivalentGalvanisch verzinktmax. 20.6MPa≈210kgf/cm2
BTSBMBTSMBTSFLM----Chemisch vernickelt
BTSBRBTSRBTSFLR-BTSBRPBTSRPBTSFLRPEN 1.4301 Äquivalent-
-BTSS-----EN 1.4401 Äquivalent
-BTSC-----Messingmax. 1MPa≈10kgf/cm2
BTSSP (EN 1.4401 Äquivalent, 30x35 quadr., konfigurierbar) ist über unsere Website erhältlich.

Spezifikationen

Teile-nummer-R-S-P 
 
Ausführung Montagebohrung ändern Anzahl der Kreisläufe
BTS
BTSFLP
G-BTSFLP
 
NA
NA
 4
4
4
-
-
-
R3
R4
R4
-
-
-
S2
S3
S3

-
-

P50
P50

(G-Gewinde)
Teile-nummerAuswahl für RC (PT), NPTSteigung PAnzahl Steigungen
N
Gesamtanzahl von R- und S-GewindenABEXYMontage Bohrung
AusführungMontagebohrung ändernAnzahl der KreisläufeR, SStandardkonfigurierbar 1mm-SchritteM
(20 quadr.)NA(Durchgangsbohrung)


T (Gewindebohrung)


ZT (Gewindebohrung mit Senkung)
11 (1/8)--022020207.510M5

Standardsteigung
BTSB
BTSBM
BTSBR


Steigung konfigurierbar


BTSBRP

22515~5014
326
438
5410
6512
7614
8716
(30x35 quadr.)11 (1/8)
2 (1/4)
3 (3/8)
1N (NPT1/8)
2N (NPT1/4)
3N (NPT3/8)
--023035207.517.5M6
Standardsteigung
BTS
BTSM
BTSR
BTSS
BTSC
Steigung konfigurierbar
BTSP

BTSRP


23525~5014
326
438
5410
6512
7614
8716
(50 quadr.)12 (1/4)
3 (3/8)
4 (1/2)
6 (3/4)
--025050307.525M8

Standardsteigung
BTSFL
BTSFLM
BTSFLR

Steigung konfigurierbar
BTSFLP

BTSFLRP
26035~6014
326
438
5410
640~60512
(60 quadr.)16 (3/4)
8 (1)
--026060401030M8
Standardsteigung
BTSL
 26014
326
438
Durch Einfügen von "G-" vor der Teilenummer kann bei der Teilebestellung die Gewindeausführung auf ein G (PF)-Gewinde geändert werden. (Bsp.: G-BTS) Sehen Sie sich zur Bestellung das Bestellbeispiel an.Für R- und S-Gewinde geben Sie entsprechend die Zahlen 1, 2, 3, 4, 6, 8, 1N, 2N oder 3N vor der ( ) an.
Einzelkreislauf nicht verfügbar bei Ausführung mit konfigurierbarer Steigung. SUS316 oder Messing eignen sich für bis zu 6 Anschlüsse.
Geben Sie die Gewindesteigung unter Berücksichtigung der für die Befestigung der Fittings erforderlichen Maße an.
Alle Ausführungen für 6 und 8 Kreisläufe verfügen mittig zur Gesamtlänge über eine zusätzliche Befestigungsbohrung. Ausführungen für 7 Kreisläufe haben eine zusätzliche Befestigungsbohrung jeweils mittig (von links aus gesehen) zwischen Anschluss 2 und 3 bzw. 5 und 6. (Ausgenommen 20 quard.)

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BTS1-[R1N,​R2N,​R3N]-[S1N,​S2N,​S3N]
BTS1-[R1N,​R2N,​R3N]-S[1,​2,​3]
BTS1-R[1,​2,​3]-[S1N,​S2N,​S3N]
BTS1-R[1,​2,​3]-S[1,​2,​3]
BTS2-[R1N,​R2N,​R3N]-[S1N,​S2N,​S3N]
BTS2-[R1N,​R2N,​R3N]-S[1,​2,​3]
BTS2-R[1,​2,​3]-[S1N,​S2N,​S3N]
BTS2-R[1,​2,​3]-S[1,​2,​3]
BTS3-[R1N,​R2N,​R3N]-[S1N,​S2N,​S3N]
BTS3-[R1N,​R2N,​R3N]-S[1,​2,​3]
BTS3-R[1,​2,​3]-[S1N,​S2N,​S3N]
BTS3-R[1,​2,​3]-S[1,​2,​3]
BTS4-[R1N,​R2N,​R3N]-[S1N,​S2N,​S3N]
BTS4-[R1N,​R2N,​R3N]-S[1,​2,​3]
BTS4-R[1,​2,​3]-[S1N,​S2N,​S3N]
BTS4-R[1,​2,​3]-S[1,​2,​3]
BTS5-[R1N,​R2N,​R3N]-[S1N,​S2N,​S3N]
BTS5-[R1N,​R2N,​R3N]-S[1,​2,​3]
BTS5-R[1,​2,​3]-[S1N,​S2N,​S3N]
BTS5-R[1,​2,​3]-S[1,​2,​3]
BTS6-[R1N,​R2N,​R3N]-[S1N,​S2N,​S3N]
BTS6-[R1N,​R2N,​R3N]-S[1,​2,​3]
BTS6-R[1,​2,​3]-[S1N,​S2N,​S3N]
BTS6-R[1,​2,​3]-S[1,​2,​3]
BTS7-[R1N,​R2N,​R3N]-[S1N,​S2N,​S3N]
BTS7-[R1N,​R2N,​R3N]-S[1,​2,​3]
BTS7-R[1,​2,​3]-[S1N,​S2N,​S3N]
BTS7-R[1,​2,​3]-S[1,​2,​3]
BTS8-[R1N,​R2N,​R3N]-[S1N,​S2N,​S3N]
BTS8-[R1N,​R2N,​R3N]-S[1,​2,​3]
BTS8-R[1,​2,​3]-[S1N,​S2N,​S3N]
BTS8-R[1,​2,​3]-S[1,​2,​3]
BTSB1-R1-S1
BTSB2-R1-S1
BTSB3-R1-S1
BTSB4-R1-S1
BTSB5-R1-S1
BTSB6-R1-S1
BTSB7-R1-S1
BTSB8-R1-S1
BTSBM1-R1-S1
BTSBM2-R1-S1
BTSBM3-R1-S1
BTSBM4-R1-S1
BTSBM5-R1-S1
BTSBM6-R1-S1
BTSBM7-R1-S1
BTSBM8-R1-S1
BTSBMNA1-R1-S1
BTSBMNA2-R1-S1
BTSBMNA3-R1-S1
BTSBMNA4-R1-S1
BTSBMNA5-R1-S1
BTSBMNA6-R1-S1
BTSBMNA7-R1-S1
BTSBMNA8-R1-S1
BTSBMT1-R1-S1
BTSBMT2-R1-S1
BTSBMT3-R1-S1
BTSBMT4-R1-S1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Oberflächenbehandlung Größe des Verteilerblocks
(mm)
Anzahl der Kreisläufe
(Circuits)
Gewindegröße / Typ konfigurierbare Montagebohrung Steigung P
(mm)
Stellplatz Standard / Konfigurierbare Anwendung Auswahl eines Werts für Gewinde PT/PF, Ø auf R (in der Zeichnung). [R] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 6(3/4) 8(1) Auswahl eines Werts für Gewinde PT/PF, Ø auf S (in der Zeichnung). [S] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 6(3/4) 8(1) Zeichnung Teil R Gewinde-Ø, Auswahl für NPT [R] Zeichnung Teil S Gewinde-Ø, Auswahl für NPT [S]

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)35 x 351Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)35Fixed TypeHydraulic--1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] / 3/8 [S3N]

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)35 x 351Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)35Fixed TypeHydraulic-1 ~ 31/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]-

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)35 x 351Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)35Fixed TypeHydraulic1 ~ 3--1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] / 3/8 [S3N]

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)35 x 351Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)35Fixed TypeHydraulic1 ~ 31 ~ 3--

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)35 x 352Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)35Fixed TypeHydraulic--1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] / 3/8 [S3N]

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)35 x 352Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)35Fixed TypeHydraulic-1 ~ 31/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]-

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)35 x 352Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)35Fixed TypeHydraulic1 ~ 3--1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] / 3/8 [S3N]

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)35 x 352Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)35Fixed TypeHydraulic1 ~ 31 ~ 3--

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)35 x 353Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)35Fixed TypeHydraulic--1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] / 3/8 [S3N]

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)35 x 353Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)35Fixed TypeHydraulic-1 ~ 31/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]-

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)35 x 353Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)35Fixed TypeHydraulic1 ~ 3--1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] / 3/8 [S3N]

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)35 x 353Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)35Fixed TypeHydraulic1 ~ 31 ~ 3--

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)35 x 354Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)35Fixed TypeHydraulic--1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] / 3/8 [S3N]

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)35 x 354Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)35Fixed TypeHydraulic-1 ~ 31/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]-

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)35 x 354Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)35Fixed TypeHydraulic1 ~ 3--1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] / 3/8 [S3N]

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)35 x 354Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)35Fixed TypeHydraulic1 ~ 31 ~ 3--

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)35 x 355Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)35Fixed TypeHydraulic--1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] / 3/8 [S3N]

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)35 x 355Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)35Fixed TypeHydraulic-1 ~ 31/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]-

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)35 x 355Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)35Fixed TypeHydraulic1 ~ 3--1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] / 3/8 [S3N]

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)35 x 355Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)35Fixed TypeHydraulic1 ~ 31 ~ 3--

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)35 x 356Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)35Fixed TypeHydraulic--1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] / 3/8 [S3N]

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)35 x 356Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)35Fixed TypeHydraulic-1 ~ 31/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]-

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)35 x 356Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)35Fixed TypeHydraulic1 ~ 3--1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] / 3/8 [S3N]

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)35 x 356Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)35Fixed TypeHydraulic1 ~ 31 ~ 3--

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)35 x 357Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)35Fixed TypeHydraulic--1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] / 3/8 [S3N]

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)35 x 357Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)35Fixed TypeHydraulic-1 ~ 31/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]-

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)35 x 357Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)35Fixed TypeHydraulic1 ~ 3--1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] / 3/8 [S3N]

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)35 x 357Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)35Fixed TypeHydraulic1 ~ 31 ~ 3--

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)35 x 358Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)35Fixed TypeHydraulic--1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] / 3/8 [S3N]

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)35 x 358Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)35Fixed TypeHydraulic-1 ~ 31/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N]-

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)35 x 358Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)35Fixed TypeHydraulic1 ~ 3--1/4 [S2N] / 1/8 [S1N] / 3/8 [S3N]

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)35 x 358Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)35Fixed TypeHydraulic1 ~ 31 ~ 3--

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)20 x 201Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)-Fixed TypeHydraulic11--

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)20 x 202Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)25Fixed TypeHydraulic11--

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)20 x 203Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)25Fixed TypeHydraulic11--

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)20 x 204Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)25Fixed TypeHydraulic11--

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)20 x 205Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)25Fixed TypeHydraulic11--

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)20 x 206Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)25Fixed TypeHydraulic11--

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)20 x 207Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)25Fixed TypeHydraulic11--

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)20 x 208Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)25Fixed TypeHydraulic11--

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chemisch vernickelt20 x 201Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)-Fixed TypeHydraulic11--

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chemisch vernickelt20 x 202Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)25Fixed TypeHydraulic11--

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chemisch vernickelt20 x 203Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)25Fixed TypeHydraulic11--

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chemisch vernickelt20 x 204Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)25Fixed TypeHydraulic11--

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chemisch vernickelt20 x 205Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)25Fixed TypeHydraulic11--

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chemisch vernickelt20 x 206Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)25Fixed TypeHydraulic11--

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chemisch vernickelt20 x 207Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)25Fixed TypeHydraulic11--

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chemisch vernickelt20 x 208Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Not Specified (Counterbore)25Fixed TypeHydraulic11--

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chemisch vernickelt20 x 201Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}NA (Through)-Fixed TypeHydraulic11--

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chemisch vernickelt20 x 202Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}NA (Through)25Fixed TypeHydraulic11--

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chemisch vernickelt20 x 203Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}NA (Through)25Fixed TypeHydraulic11--

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chemisch vernickelt20 x 204Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}NA (Through)25Fixed TypeHydraulic11--

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chemisch vernickelt20 x 205Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}NA (Through)25Fixed TypeHydraulic11--

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chemisch vernickelt20 x 206Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}NA (Through)25Fixed TypeHydraulic11--

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chemisch vernickelt20 x 207Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}NA (Through)25Fixed TypeHydraulic11--

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chemisch vernickelt20 x 208Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}NA (Through)25Fixed TypeHydraulic11--

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chemisch vernickelt20 x 201Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}T (Tapped)-Fixed TypeHydraulic11--

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chemisch vernickelt20 x 202Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}T (Tapped)25Fixed TypeHydraulic11--

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chemisch vernickelt20 x 203Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}T (Tapped)25Fixed TypeHydraulic11--

-

1 7 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chemisch vernickelt20 x 204Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}T (Tapped)25Fixed TypeHydraulic11--

Loading...

Grundlegende Informationen

Form Vertikale Durchgangsbohrung

Ergänzungsartikel

Technischer Support