Verteilerblöcke / Aluminium / unbehandelt, eloxiert / keine Einlässe / Auslässe 2 Seiten 180° / Anzahl Auslässe wählbar / Montagebohrung wählbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Anschlussblöcke/Pneumatik/Auslässe 2 Seiten/Keine Einlässe:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlungMax. Betriebsdruck
Steigung (P) StandardSteigung (P) konfigurierbar
15 quadr.20mm quadr.25 quadr.35 quadr.20mm quadr.25 quadr.35 quadr.
-BTANCBTABTANLBTANCPBTAPBTANLPAluminiumlegierung Serie 5000-max. 1MPa≈10kgf/cm2
BTANSABTANCABTAABTANLABTANCAP--Klar eloxiert
Werkstoff für 15 quadr. ist EN AW-6063 Äquivalent.

Spezifikationen

Teile-nummer-R-S-P 
 
Ausführung Montagebohrung ändern Anzahl der Kreisläufe
BTA
BTAP
G-BTAP
 
T
ZT
ZT
 3
4
4
-
-
-
R1
R2
R2
-
-
-
S2
S2
S2

-
-

P50
P50

(G-Gewinde)
Teile-nummerAuswahl für Rc (PT), NPT, M (Regelgewinde)Steigung PAnzahl Steigungen
N
Gesamtanzahl von R- und S-GewindenABEXYMontage Bohrung
AusführungMontagebohrung ändernAnzahl der KreisläufeR, SStandardkonfigurierbar 1mm-SchritteM
(15 quadr.)T (Gewindebohrung)1M3 (M3)
M4 (M4)
5 (M5)
--0215151557.5M4
Standardsteigung
BTANSA
 215-14
326
438
5410
6512
7614
8716
(20 quadr.)11 (1/8)
M3 (M3)
M4 (M4)
5 (M5)
--02202020510M5
Standardsteigung
BTANC
BTANCA
Steigung konfigurierbar
BTANCP
BTANCAP
21515~5014
326
438
5410
6512
7614
8716
(25 quadr.)NA (Durchgangsbohrung)


T (Gewindebohrung)


ZT (Gewindebohrung mit Senkung)
11 (1/8)
2 (1/4)
5 (M5)
1N (NPT1/8)
2N (NPT1/4)
--022525207.512.5M5
Standardsteigung
BTA
BTAA
Steigung konfigurierbar
BTAP
22520~6014
326
438
5410
625~60512
7614
8716
(35 quadr.)12 (1/4)
3 (3/8)
4 (1/2)
--023535257.517.5M6
Standardsteigung
BTANL
BTANLA
Steigung konfigurierbar
BTANLP
24035~6014
326
438
5410
6512
7614
8716
Durch Einfügen von "G-" vor der Teilenummer kann bei der Teilebestellung die Gewindeausführung auf ein G (PF)-Gewinde geändert werden. (Bsp.: G-BTA) Sehen Sie sich zur Bestellung das Bestellbeispiel an.Für R- und S-Gewinde geben Sie entsprechend die Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, M3, M4, 1N oder 2N vor der ( ) an.
Einzelkreislauf nicht verfügbar bei Ausführung mit konfigurierbarer Steigung. Geben Sie die Gewindesteigung unter Berücksichtigung der für die Befestigung der Fittings erforderlichen Maße an.
Alle Ausführungen für 6 und 8 Kreisläufe verfügen mittig zur Gesamtlänge über eine zusätzliche Befestigungsbohrung. Ausführungen für 7 Kreisläufe haben eine zusätzliche Befestigungsbohrung jeweils mittig (von links aus gesehen) zwischen Anschluss 2 und 3 bzw. 5 und 6 . (Ausgenommen 15 und 20 quadr.)

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BTA1-[R1N,​R2N]-[S1N,​S2N]
BTA1-[R1N,​R2N]-S[1,​2,​5]
BTA1-R[1,​2,​5]-[S1N,​S2N]
BTA1-R[1,​2,​5]-S[1,​2,​5]
BTA2-[R1N,​R2N]-[S1N,​S2N]
BTA2-[R1N,​R2N]-S[1,​2,​5]
BTA2-R[1,​2,​5]-[S1N,​S2N]
BTA2-R[1,​2,​5]-S[1,​2,​5]
BTA3-[R1N,​R2N]-[S1N,​S2N]
BTA3-[R1N,​R2N]-S[1,​2,​5]
BTA3-R[1,​2,​5]-[S1N,​S2N]
BTA3-R[1,​2,​5]-S[1,​2,​5]
BTA4-[R1N,​R2N]-[S1N,​S2N]
BTA4-[R1N,​R2N]-S[1,​2,​5]
BTA4-R[1,​2,​5]-[S1N,​S2N]
BTA4-R[1,​2,​5]-S[1,​2,​5]
BTA5-[R1N,​R2N]-[S1N,​S2N]
BTA5-[R1N,​R2N]-S[1,​2,​5]
BTA5-R[1,​2,​5]-[S1N,​S2N]
BTA5-R[1,​2,​5]-S[1,​2,​5]
BTA6-[R1N,​R2N]-[S1N,​S2N]
BTA6-[R1N,​R2N]-S[1,​2,​5]
BTA6-R[1,​2,​5]-[S1N,​S2N]
BTA6-R[1,​2,​5]-S[1,​2,​5]
BTA7-[R1N,​R2N]-[S1N,​S2N]
BTA7-[R1N,​R2N]-S[1,​2,​5]
BTA7-R[1,​2,​5]-[S1N,​S2N]
BTA7-R[1,​2,​5]-S[1,​2,​5]
BTA8-[R1N,​R2N]-[S1N,​S2N]
BTA8-[R1N,​R2N]-S[1,​2,​5]
BTA8-R[1,​2,​5]-[S1N,​S2N]
BTA8-R[1,​2,​5]-S[1,​2,​5]
BTAA1-[R1N,​R2N]-[S1N,​S2N]
BTAA1-[R1N,​R2N]-S[1,​2,​5]
BTAA1-R[1,​2,​5]-[S1N,​S2N]
BTAA1-R[1,​2,​5]-S[1,​2,​5]
BTAA2-[R1N,​R2N]-[S1N,​S2N]
BTAA2-[R1N,​R2N]-S[1,​2,​5]
BTAA2-R[1,​2,​5]-[S1N,​S2N]
BTAA2-R[1,​2,​5]-S[1,​2,​5]
BTAA3-[R1N,​R2N]-[S1N,​S2N]
BTAA3-[R1N,​R2N]-S[1,​2,​5]
BTAA3-R[1,​2,​5]-[S1N,​S2N]
BTAA3-R[1,​2,​5]-S[1,​2,​5]
BTAA4-[R1N,​R2N]-[S1N,​S2N]
BTAA4-[R1N,​R2N]-S[1,​2,​5]
BTAA4-R[1,​2,​5]-[S1N,​S2N]
BTAA4-R[1,​2,​5]-S[1,​2,​5]
BTAA5-[R1N,​R2N]-[S1N,​S2N]
BTAA5-[R1N,​R2N]-S[1,​2,​5]
BTAA5-R[1,​2,​5]-[S1N,​S2N]
BTAA5-R[1,​2,​5]-S[1,​2,​5]
BTAA6-[R1N,​R2N]-[S1N,​S2N]
BTAA6-[R1N,​R2N]-S[1,​2,​5]
BTAA6-R[1,​2,​5]-[S1N,​S2N]
BTAA6-R[1,​2,​5]-S[1,​2,​5]
BTAA7-[R1N,​R2N]-[S1N,​S2N]
BTAA7-[R1N,​R2N]-S[1,​2,​5]
BTAA7-R[1,​2,​5]-[S1N,​S2N]
BTAA7-R[1,​2,​5]-S[1,​2,​5]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Oberflächenbehandlung Größe des Verteilerblocks
(mm)
Anzahl der Kreisläufe
(Circuits)
Gewindegröße / Typ konfigurierbare Montagebohrung Steigung P
(mm)
Stellplatz Standard / Konfigurierbare Auswahl eines Werts für Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf R (in der Zeichnung). [RM] 3(M3) 4(M4) Auswahl eines Werts für Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf S (in der Zeichnung). [SM] 3(M3) 4(M4) Auswahl eines Werts für PT/PF, Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf R (in der Zeichnung). [R] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) Auswahl eines Werts für PT/PF, Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf S (in der Zeichnung). [S] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) Zeichnung Teil R Gewinde-Ø, Auswahl für NPT [R] Zeichnung Teil S Gewinde-Ø, Auswahl für NPT [S]

-

1 10 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang25 x 251Standardgewinde {PT, M (Regelgewinde)}Not Specified (Counterbore)-Fixed Type----1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]1/4 [S2N] / 1/8 [S1N]

-

1 10 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang25 x 251Standardgewinde {PT, M (Regelgewinde)}Not Specified (Counterbore)-Fixed Type---1 ~ 51/4 [R2N] / 1/8 [R1N]-

-

1 10 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang25 x 251Standardgewinde {PT, M (Regelgewinde)}Not Specified (Counterbore)-Fixed Type--1 ~ 5--1/4 [S2N] / 1/8 [S1N]

-

1 10 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang25 x 251Standardgewinde {PT, M (Regelgewinde)}Not Specified (Counterbore)-Fixed Type--1 ~ 51 ~ 5--

-

1 10 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang25 x 252Standardgewinde {PT, M (Regelgewinde)}Not Specified (Counterbore)-Fixed Type----1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]1/4 [S2N] / 1/8 [S1N]

-

1 10 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang25 x 252Standardgewinde {PT, M (Regelgewinde)}Not Specified (Counterbore)-Fixed Type---1 ~ 51/4 [R2N] / 1/8 [R1N]-

-

1 10 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang25 x 252Standardgewinde {PT, M (Regelgewinde)}Not Specified (Counterbore)-Fixed Type--1 ~ 5--1/4 [S2N] / 1/8 [S1N]

-

1 10 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang25 x 252Standardgewinde {PT, M (Regelgewinde)}Not Specified (Counterbore)-Fixed Type--1 ~ 51 ~ 5--

-

1 10 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang25 x 253Standardgewinde {PT, M (Regelgewinde)}Not Specified (Counterbore)-Fixed Type----1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]1/4 [S2N] / 1/8 [S1N]

-

1 10 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang25 x 253Standardgewinde {PT, M (Regelgewinde)}Not Specified (Counterbore)-Fixed Type---1 ~ 51/4 [R2N] / 1/8 [R1N]-

-

1 10 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang25 x 253Standardgewinde {PT, M (Regelgewinde)}Not Specified (Counterbore)-Fixed Type--1 ~ 5--1/4 [S2N] / 1/8 [S1N]

-

1 10 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang25 x 253Standardgewinde {PT, M (Regelgewinde)}Not Specified (Counterbore)-Fixed Type--1 ~ 51 ~ 5--

-

1 10 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang25 x 254Standardgewinde {PT, M (Regelgewinde)}Not Specified (Counterbore)-Fixed Type----1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]1/4 [S2N] / 1/8 [S1N]

-

1 10 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang25 x 254Standardgewinde {PT, M (Regelgewinde)}Not Specified (Counterbore)-Fixed Type---1 ~ 51/4 [R2N] / 1/8 [R1N]-

-

1 10 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang25 x 254Standardgewinde {PT, M (Regelgewinde)}Not Specified (Counterbore)-Fixed Type--1 ~ 5--1/4 [S2N] / 1/8 [S1N]

-

1 10 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang25 x 254Standardgewinde {PT, M (Regelgewinde)}Not Specified (Counterbore)-Fixed Type--1 ~ 51 ~ 5--

-

1 10 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang25 x 255Standardgewinde {PT, M (Regelgewinde)}Not Specified (Counterbore)-Fixed Type----1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]1/4 [S2N] / 1/8 [S1N]

-

1 10 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang25 x 255Standardgewinde {PT, M (Regelgewinde)}Not Specified (Counterbore)-Fixed Type---1 ~ 51/4 [R2N] / 1/8 [R1N]-

-

1 10 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang25 x 255Standardgewinde {PT, M (Regelgewinde)}Not Specified (Counterbore)-Fixed Type--1 ~ 5--1/4 [S2N] / 1/8 [S1N]

-

1 10 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang25 x 255Standardgewinde {PT, M (Regelgewinde)}Not Specified (Counterbore)-Fixed Type--1 ~ 51 ~ 5--

-

1 10 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang25 x 256Standardgewinde {PT, M (Regelgewinde)}Not Specified (Counterbore)-Fixed Type----1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]1/4 [S2N] / 1/8 [S1N]

-

1 10 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang25 x 256Standardgewinde {PT, M (Regelgewinde)}Not Specified (Counterbore)-Fixed Type---1 ~ 51/4 [R2N] / 1/8 [R1N]-

-

1 10 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang25 x 256Standardgewinde {PT, M (Regelgewinde)}Not Specified (Counterbore)-Fixed Type--1 ~ 5--1/4 [S2N] / 1/8 [S1N]

-

1 10 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang25 x 256Standardgewinde {PT, M (Regelgewinde)}Not Specified (Counterbore)-Fixed Type--1 ~ 51 ~ 5--

-

1 10 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang25 x 257Standardgewinde {PT, M (Regelgewinde)}Not Specified (Counterbore)-Fixed Type----1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]1/4 [S2N] / 1/8 [S1N]

-

1 10 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang25 x 257Standardgewinde {PT, M (Regelgewinde)}Not Specified (Counterbore)-Fixed Type---1 ~ 51/4 [R2N] / 1/8 [R1N]-

-

1 10 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang25 x 257Standardgewinde {PT, M (Regelgewinde)}Not Specified (Counterbore)-Fixed Type--1 ~ 5--1/4 [S2N] / 1/8 [S1N]

-

1 10 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang25 x 257Standardgewinde {PT, M (Regelgewinde)}Not Specified (Counterbore)-Fixed Type--1 ~ 51 ~ 5--

-

1 10 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang25 x 258Standardgewinde {PT, M (Regelgewinde)}Not Specified (Counterbore)-Fixed Type----1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]1/4 [S2N] / 1/8 [S1N]

-

1 10 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang25 x 258Standardgewinde {PT, M (Regelgewinde)}Not Specified (Counterbore)-Fixed Type---1 ~ 51/4 [R2N] / 1/8 [R1N]-

-

1 10 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang25 x 258Standardgewinde {PT, M (Regelgewinde)}Not Specified (Counterbore)-Fixed Type--1 ~ 5--1/4 [S2N] / 1/8 [S1N]

-

1 10 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Nicht im Lieferumfang25 x 258Standardgewinde {PT, M (Regelgewinde)}Not Specified (Counterbore)-Fixed Type--1 ~ 51 ~ 5--

-

1 10 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Klar eloxiert25 x 251Standardgewinde {PT, M (Regelgewinde)}Not Specified (Counterbore)-Fixed Type----1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]1/4 [S2N] / 1/8 [S1N]

-

1 10 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Klar eloxiert25 x 251Standardgewinde {PT, M (Regelgewinde)}Not Specified (Counterbore)-Fixed Type---1 ~ 51/4 [R2N] / 1/8 [R1N]-

-

1 10 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Klar eloxiert25 x 251Standardgewinde {PT, M (Regelgewinde)}Not Specified (Counterbore)-Fixed Type--1 ~ 5--1/4 [S2N] / 1/8 [S1N]

-

1 10 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Klar eloxiert25 x 251Standardgewinde {PT, M (Regelgewinde)}Not Specified (Counterbore)-Fixed Type--1 ~ 51 ~ 5--

-

1 10 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Klar eloxiert25 x 252Standardgewinde {PT, M (Regelgewinde)}Not Specified (Counterbore)-Fixed Type----1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]1/4 [S2N] / 1/8 [S1N]

-

1 10 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Klar eloxiert25 x 252Standardgewinde {PT, M (Regelgewinde)}Not Specified (Counterbore)-Fixed Type---1 ~ 51/4 [R2N] / 1/8 [R1N]-

-

1 10 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Klar eloxiert25 x 252Standardgewinde {PT, M (Regelgewinde)}Not Specified (Counterbore)-Fixed Type--1 ~ 5--1/4 [S2N] / 1/8 [S1N]

-

1 10 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Klar eloxiert25 x 252Standardgewinde {PT, M (Regelgewinde)}Not Specified (Counterbore)-Fixed Type--1 ~ 51 ~ 5--

-

1 10 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Klar eloxiert25 x 253Standardgewinde {PT, M (Regelgewinde)}Not Specified (Counterbore)-Fixed Type----1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]1/4 [S2N] / 1/8 [S1N]

-

1 10 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Klar eloxiert25 x 253Standardgewinde {PT, M (Regelgewinde)}Not Specified (Counterbore)-Fixed Type---1 ~ 51/4 [R2N] / 1/8 [R1N]-

-

1 10 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Klar eloxiert25 x 253Standardgewinde {PT, M (Regelgewinde)}Not Specified (Counterbore)-Fixed Type--1 ~ 5--1/4 [S2N] / 1/8 [S1N]

-

1 10 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Klar eloxiert25 x 253Standardgewinde {PT, M (Regelgewinde)}Not Specified (Counterbore)-Fixed Type--1 ~ 51 ~ 5--

-

1 10 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Klar eloxiert25 x 254Standardgewinde {PT, M (Regelgewinde)}Not Specified (Counterbore)-Fixed Type----1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]1/4 [S2N] / 1/8 [S1N]

-

1 10 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Klar eloxiert25 x 254Standardgewinde {PT, M (Regelgewinde)}Not Specified (Counterbore)-Fixed Type---1 ~ 51/4 [R2N] / 1/8 [R1N]-

-

1 10 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Klar eloxiert25 x 254Standardgewinde {PT, M (Regelgewinde)}Not Specified (Counterbore)-Fixed Type--1 ~ 5--1/4 [S2N] / 1/8 [S1N]

-

1 10 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Klar eloxiert25 x 254Standardgewinde {PT, M (Regelgewinde)}Not Specified (Counterbore)-Fixed Type--1 ~ 51 ~ 5--

-

1 10 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Klar eloxiert25 x 255Standardgewinde {PT, M (Regelgewinde)}Not Specified (Counterbore)-Fixed Type----1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]1/4 [S2N] / 1/8 [S1N]

-

1 10 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Klar eloxiert25 x 255Standardgewinde {PT, M (Regelgewinde)}Not Specified (Counterbore)-Fixed Type---1 ~ 51/4 [R2N] / 1/8 [R1N]-

-

1 10 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Klar eloxiert25 x 255Standardgewinde {PT, M (Regelgewinde)}Not Specified (Counterbore)-Fixed Type--1 ~ 5--1/4 [S2N] / 1/8 [S1N]

-

1 10 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Klar eloxiert25 x 255Standardgewinde {PT, M (Regelgewinde)}Not Specified (Counterbore)-Fixed Type--1 ~ 51 ~ 5--

-

1 10 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Klar eloxiert25 x 256Standardgewinde {PT, M (Regelgewinde)}Not Specified (Counterbore)-Fixed Type----1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]1/4 [S2N] / 1/8 [S1N]

-

1 10 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Klar eloxiert25 x 256Standardgewinde {PT, M (Regelgewinde)}Not Specified (Counterbore)-Fixed Type---1 ~ 51/4 [R2N] / 1/8 [R1N]-

-

1 10 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Klar eloxiert25 x 256Standardgewinde {PT, M (Regelgewinde)}Not Specified (Counterbore)-Fixed Type--1 ~ 5--1/4 [S2N] / 1/8 [S1N]

-

1 10 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Klar eloxiert25 x 256Standardgewinde {PT, M (Regelgewinde)}Not Specified (Counterbore)-Fixed Type--1 ~ 51 ~ 5--

-

1 10 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Klar eloxiert25 x 257Standardgewinde {PT, M (Regelgewinde)}Not Specified (Counterbore)-Fixed Type----1/4 [R2N] / 1/8 [R1N]1/4 [S2N] / 1/8 [S1N]

-

1 10 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Klar eloxiert25 x 257Standardgewinde {PT, M (Regelgewinde)}Not Specified (Counterbore)-Fixed Type---1 ~ 51/4 [R2N] / 1/8 [R1N]-

-

1 10 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Klar eloxiert25 x 257Standardgewinde {PT, M (Regelgewinde)}Not Specified (Counterbore)-Fixed Type--1 ~ 5--1/4 [S2N] / 1/8 [S1N]

-

1 10 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000Klar eloxiert25 x 257Standardgewinde {PT, M (Regelgewinde)}Not Specified (Counterbore)-Fixed Type--1 ~ 51 ~ 5--

Loading...

Grundlegende Informationen

Form Vertikale Durchgangsbohrung Anwendung Pneumatic

Ergänzungsartikel

Technischer Support