Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Max. Betriebsdruck | |
Platte | Stutzen | |||
TGPLA | EN 1.0330 Äquivalent | EN 1.1158 Äquivalent | Galvanisch verzinkt | max. 1MPa≈10kgf/cm2 |
Teile-nummer | - | H | - | A | - | B | - | Y | - | S | - | P |
TGPLA3 | - | 3 | - | A200 | - | B120 | - | Y50 | - | S40 | - | P50 |
Teile-nummer | Anzahl der Stutzen H | A 1mm-Schritte | B 1mm-Schritte | Y | S 5mm-Schritte | P 1mm-Schritte | Rc (PT) | D | W | t | Stückpreis | ||||
Ausführung | Nr. | H1 | H2 | H3 | H4 | ||||||||||
TGPLA | 1 | 1 2 3 4 | 150~300 | 100~150 | 50 60 70 80 | 20~200 | 30~60 | 1/8 | 19 | 22 | 2.3 | ||||
2 | 25~150 | 40~60 | 1/4 | 22 | 25 | ||||||||||
3 | 3/8 | 28 | 28 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gewinde-Nenn-Ø | Anzahl der Verbinder H | A (mm) | B (mm) | S (mm) | Y (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 1 (Rc1/8) | 1 | 150 ~ 300 | 100 ~ 150 | 20 ~ 200 | 50 ~ 80 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 1 (Rc1/8) | 2 | 150 ~ 300 | 100 ~ 150 | 20 ~ 200 | 50 ~ 80 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 1 (Rc1/8) | 3 | 150 ~ 300 | 100 ~ 150 | 20 ~ 200 | 50 ~ 80 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 1 (Rc1/8) | 4 | 150 ~ 300 | 100 ~ 150 | 20 ~ 200 | 50 ~ 80 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 2 (RC1/4) | 1 | 150 ~ 300 | 100 ~ 150 | 25 ~ 150 | 50 ~ 80 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 2 (RC1/4) | 2 | 150 ~ 300 | 100 ~ 150 | 25 ~ 150 | 50 ~ 80 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 2 (RC1/4) | 3 | 150 ~ 300 | 100 ~ 150 | 25 ~ 150 | 50 ~ 80 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 2 (RC1/4) | 4 | 150 ~ 300 | 100 ~ 150 | 25 ~ 150 | 50 ~ 80 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 3 (Rc3/8) | 1 | 150 ~ 300 | 100 ~ 150 | 25 ~ 150 | 50 ~ 80 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 3 (Rc3/8) | 2 | 150 ~ 300 | 100 ~ 150 | 25 ~ 150 | 50 ~ 80 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 3 (Rc3/8) | 3 | 150 ~ 300 | 100 ~ 150 | 25 ~ 150 | 50 ~ 80 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | 3 (Rc3/8) | 4 | 150 ~ 300 | 100 ~ 150 | 25 ~ 150 | 50 ~ 80 |
Loading...
Befestigungsmaterial | EN 1.1158 Äquiv. |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø
Anzahl der Verbinder H
A(mm)
B(mm)
S(mm)
Y(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften