Verteilerblöcke / Aluminium, Stahl / Behandlung wählbar / 2 Einlässe / Auslässe 3 Seiten / Anzahl Auslässe wählbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AusführungWerkstoffOberflächenbehandlungMax. Betriebsdruck
BMFRSStahl für GrundstrukturChromatiert (III-wertig)20,6 MPa ≈ 210 kgf/cm2 oder weniger
BMFRAAluminiumlegierung1 MPa ≈ 10 kgf/cm2 oder weniger
BMFRAAKlar eloxiert

Spezifikationstabelle

■ Auswahlverfahren
Die Durchmesser von J und K können nicht geändert werden. Wenn J und K nicht benötigt werden, geben Sie J0–K0 an. (Dadurch werden die Durchgangsbohrungen entfernt. Es ist nicht möglich, nur J oder nur K als 0 anzugeben.)
[Schritt 1] Wählen Sie den am häufigsten verwendeten Durchmesser als Basisgewindedurchmesser aus.

[Bestellbeispiel] Wählen Sie 4(1/2) aus.
[Schritt 2] Wählen Sie die Anschlüsse aus, die zum Ändern des Basisgewindedurchmessers und der gewünschten Gewindegröße erforderlich sind.
[Bestellbeispiel] D2-E2-G2-U0-V3-W3
(Bsp.)
○ BMFRS4−60−4−J0−K0−D2
○ BMFRS4−60−4 −D2
× BMFRS4−60−4−J0−D2
× BMFRS4−60−4−K0−D2
TeilenummerABasisgewindedurchmesserJKCDEFGHUVWXYZ 
BMFRS4604      D2E2  G2  U0V3W3       
G−BMFRA4302        E1F1  H1      X1Y1Z1(G-Gewinde)
TeilenummerVerteilerblock, quadratische Ausführung
A
Basisgewindedurchmesser
Rc (PT), M (Regelgewinde)
Auswahl alternativer Gewindegrößen: Rc (PT), M (Regelgewinde)Pfabdd1h
AusführungAnzahl der KreisläufeJK (nur 0), CDEFGHUVWXYZ

BMFRS
BMFRA
BMFRAA

(Standard-Änderung: 60N)

2
3
4
255(M5)1(1/8) 0(ohne Bohrung)5(M5)1(1/8)    2016854.584.5
301(1/8)2(1/4) 0(ohne Bohrung)5(M5)1(1/8)2(1/4)   251554.584.5
351(1/8)2(1/4) 0(ohne Bohrung)5(M5)1(1/8)2(1/4)3(3/8)  302065.59.55.5
 Bei rechten Winkeln ist die Kombination 3 und 3 nicht verfügbar.
402(1/4)3(3/8) 0(ohne Bohrung)5(M5)1(1/8)2(1/4)3(3/8)4(1/2) 40226.56.6116.5
Bei rechten Winkeln ist die Kombination 4 und 4 nicht verfügbar.
502(1/4)3(3/8)4(1/2)0(ohne Bohrung)5(M5)1(1/8)2(1/4)3(3/8)4(1/2)6(3/4)503088.5148.5
Bei rechten Winkeln ist die Kombination 6 und 6 nicht verfügbar.
60N3(3/8)4(1/2)6(3/4)0(ohne Bohrung)5(M5)1(1/8)2(1/4)3(3/8)4(1/2)6(3/4)608

A=25 ist nur für BMFRA und BMFRAA und A=60 nur für BMFRS verfügbar.
Geben Sie für die Auswahl des Gewindedurchmessers entsprechend die Zahlen 0, 5, 1, 2, 3, 4 oder 6 vor der ( ) an.
„Zur Verbesserung der Standardisierung wurde das frühere A-Maß 60 zu „60N“ geändert. Der konventionelle Standard (a/b-Maß 8 mm) (a/b-Maß 10 mm) wird im September 2022 eingestellt.“
Alt: BMFRS□□-60-□ Neu: BMFRS□□-60N-□

Optionen

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BMFRA2-25-[1,​5]
BMFRA2-30-[1,​2]
BMFRA2-35-[1,​2]
BMFRA2-40-[2,​3]
BMFRA2-50-[2,​3,​4]
BMFRA3-25-[1,​5]
BMFRA3-30-[1,​2]
BMFRA3-35-[1,​2]
BMFRA3-40-[2,​3]
BMFRA3-50-[2,​3,​4]
BMFRA4-25-[1,​5]
BMFRA4-30-[1,​2]
BMFRA4-35-[1,​2]
BMFRA4-40-[2,​3]
BMFRA4-50-[2,​3,​4]
BMFRAA2-25-[1,​5]
BMFRAA2-30-[1,​2]
BMFRAA2-35-[1,​2]
BMFRAA2-40-[2,​3]
BMFRAA2-50-[2,​3,​4]
BMFRAA3-25-[1,​5]
BMFRAA3-30-[1,​2]
BMFRAA3-35-[1,​2]
BMFRAA3-40-[2,​3]
BMFRAA3-50-[2,​3,​4]
BMFRAA4-25-[1,​5]
BMFRAA4-30-[1,​2]
BMFRAA4-35-[1,​2]
BMFRAA4-40-[2,​3]
BMFRAA4-50-[2,​3,​4]
BMFRS2-30-[1,​2]
BMFRS2-35-[1,​2]
BMFRS2-40-[2,​3]
BMFRS2-50-[2,​3,​4]
BMFRS3-30-[1,​2]
BMFRS3-35-[1,​2]
BMFRS3-40-[2,​3]
BMFRS3-50-[2,​3,​4]
BMFRS4-30-[1,​2]
BMFRS4-35-[1,​2]
BMFRS4-40-[2,​3]
BMFRS4-50-[2,​3,​4]
G-BMFRA2-25-[1,​5]
G-BMFRA2-30-[1,​2]
G-BMFRA2-35-[1,​2]
G-BMFRA2-40-[2,​3]
G-BMFRA2-50-[2,​3,​4]
G-BMFRA3-25-[1,​5]
G-BMFRA3-30-[1,​2]
G-BMFRA3-35-[1,​2]
G-BMFRA3-40-[2,​3]
G-BMFRA3-50-[2,​3,​4]
G-BMFRA4-25-[1,​5]
G-BMFRA4-30-[1,​2]
G-BMFRA4-35-[1,​2]
G-BMFRA4-40-[2,​3]
G-BMFRA4-50-[2,​3,​4]
G-BMFRAA2-25-[1,​5]
G-BMFRAA2-30-[1,​2]
G-BMFRAA2-35-[1,​2]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Oberflächenbehandlung Anzahl der Kreisläufe
(Circuits)
vierkant Block A
(mm)
Gewindegröße / Typ Anwendung Auswahl des Standardgewinde-Ø 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) 5 (M5) 6 (3/4)

-

1 12 Arbeitstage 10AluminiumlegierungNicht im Lieferumfang225Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]Pneumatic1 ~ 5

-

1 12 Arbeitstage 10AluminiumlegierungNicht im Lieferumfang230Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]Pneumatic1 ~ 2

-

1 9 Arbeitstage 10AluminiumlegierungNicht im Lieferumfang235Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]Pneumatic1 ~ 2

-

1 12 Arbeitstage 10AluminiumlegierungNicht im Lieferumfang240Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]Pneumatic2 ~ 3

-

1 12 Arbeitstage 10AluminiumlegierungNicht im Lieferumfang250Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]Pneumatic2 ~ 4

-

1 12 Arbeitstage 10AluminiumlegierungNicht im Lieferumfang325Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]Pneumatic1 ~ 5

-

1 12 Arbeitstage 10AluminiumlegierungNicht im Lieferumfang330Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]Pneumatic1 ~ 2

-

1 9 Arbeitstage 10AluminiumlegierungNicht im Lieferumfang335Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]Pneumatic1 ~ 2

-

1 12 Arbeitstage 10AluminiumlegierungNicht im Lieferumfang340Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]Pneumatic2 ~ 3

-

1 12 Arbeitstage 10AluminiumlegierungNicht im Lieferumfang350Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]Pneumatic2 ~ 4

-

1 12 Arbeitstage 10AluminiumlegierungNicht im Lieferumfang425Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]Pneumatic1 ~ 5

-

1 12 Arbeitstage 10AluminiumlegierungNicht im Lieferumfang430Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]Pneumatic1 ~ 2

-

1 9 Arbeitstage 10AluminiumlegierungNicht im Lieferumfang435Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]Pneumatic1 ~ 2

-

1 12 Arbeitstage 10AluminiumlegierungNicht im Lieferumfang440Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]Pneumatic2 ~ 3

-

1 12 Arbeitstage 10AluminiumlegierungNicht im Lieferumfang450Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]Pneumatic2 ~ 4

-

1 12 Arbeitstage 10AluminiumlegierungKlar eloxiert225Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]Pneumatic1 ~ 5

-

1 12 Arbeitstage 10AluminiumlegierungKlar eloxiert230Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]Pneumatic1 ~ 2

-

1 9 Arbeitstage 10AluminiumlegierungKlar eloxiert235Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]Pneumatic1 ~ 2

-

1 12 Arbeitstage 10AluminiumlegierungKlar eloxiert240Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]Pneumatic2 ~ 3

-

1 12 Arbeitstage 10AluminiumlegierungKlar eloxiert250Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]Pneumatic2 ~ 4

-

1 12 Arbeitstage 10AluminiumlegierungKlar eloxiert325Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]Pneumatic1 ~ 5

-

1 12 Arbeitstage 10AluminiumlegierungKlar eloxiert330Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]Pneumatic1 ~ 2

-

1 9 Arbeitstage 10AluminiumlegierungKlar eloxiert335Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]Pneumatic1 ~ 2

-

1 12 Arbeitstage 10AluminiumlegierungKlar eloxiert340Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]Pneumatic2 ~ 3

-

1 12 Arbeitstage 10AluminiumlegierungKlar eloxiert350Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]Pneumatic2 ~ 4

-

1 12 Arbeitstage 10AluminiumlegierungKlar eloxiert425Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]Pneumatic1 ~ 5

-

1 12 Arbeitstage 10AluminiumlegierungKlar eloxiert430Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]Pneumatic1 ~ 2

-

1 9 Arbeitstage 10AluminiumlegierungKlar eloxiert435Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]Pneumatic1 ~ 2

-

1 12 Arbeitstage 10AluminiumlegierungKlar eloxiert440Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]Pneumatic2 ~ 3

-

1 12 Arbeitstage 10AluminiumlegierungKlar eloxiert450Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]Pneumatic2 ~ 4

-

1 9 Arbeitstage 10Stahl für allgemeine StrukturenChromatiert (III-wertig)230Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]Hydrauliköl1 ~ 2

-

1 9 Arbeitstage 10Stahl für allgemeine StrukturenChromatiert (III-wertig)235Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]Hydrauliköl1 ~ 2

-

1 9 Arbeitstage 10Stahl für allgemeine StrukturenChromatiert (III-wertig)240Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]Hydrauliköl2 ~ 3

-

1 9 Arbeitstage 10Stahl für allgemeine StrukturenChromatiert (III-wertig)250Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]Hydrauliköl2 ~ 4

-

1 9 Arbeitstage 10Stahl für allgemeine StrukturenChromatiert (III-wertig)330Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]Hydrauliköl1 ~ 2

-

1 9 Arbeitstage 10Stahl für allgemeine StrukturenChromatiert (III-wertig)335Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]Hydrauliköl1 ~ 2

-

1 9 Arbeitstage 10Stahl für allgemeine StrukturenChromatiert (III-wertig)340Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]Hydrauliköl2 ~ 3

-

1 9 Arbeitstage 10Stahl für allgemeine StrukturenChromatiert (III-wertig)350Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]Hydrauliköl2 ~ 4

-

1 9 Arbeitstage 10Stahl für allgemeine StrukturenChromatiert (III-wertig)430Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]Hydrauliköl1 ~ 2

-

1 9 Arbeitstage 10Stahl für allgemeine StrukturenChromatiert (III-wertig)435Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]Hydrauliköl1 ~ 2

-

1 9 Arbeitstage 10Stahl für allgemeine StrukturenChromatiert (III-wertig)440Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]Hydrauliköl2 ~ 3

-

1 9 Arbeitstage 10Stahl für allgemeine StrukturenChromatiert (III-wertig)450Basisgewinde [PT, M (Regelgewinde)]Hydrauliköl2 ~ 4

-

1 12 Arbeitstage 10AluminiumlegierungNicht im Lieferumfang225G(PF)-SchraubePneumatic1 ~ 5

-

1 12 Arbeitstage 10AluminiumlegierungNicht im Lieferumfang230G(PF)-SchraubePneumatic1 ~ 2

-

1 9 Arbeitstage 10AluminiumlegierungNicht im Lieferumfang235G(PF)-SchraubePneumatic1 ~ 2

-

1 12 Arbeitstage 10AluminiumlegierungNicht im Lieferumfang240G(PF)-SchraubePneumatic2 ~ 3

-

1 12 Arbeitstage 10AluminiumlegierungNicht im Lieferumfang250G(PF)-SchraubePneumatic2 ~ 4

-

1 12 Arbeitstage 10AluminiumlegierungNicht im Lieferumfang325G(PF)-SchraubePneumatic1 ~ 5

-

1 12 Arbeitstage 10AluminiumlegierungNicht im Lieferumfang330G(PF)-SchraubePneumatic1 ~ 2

-

1 9 Arbeitstage 10AluminiumlegierungNicht im Lieferumfang335G(PF)-SchraubePneumatic1 ~ 2

-

1 12 Arbeitstage 10AluminiumlegierungNicht im Lieferumfang340G(PF)-SchraubePneumatic2 ~ 3

-

1 12 Arbeitstage 10AluminiumlegierungNicht im Lieferumfang350G(PF)-SchraubePneumatic2 ~ 4

-

1 12 Arbeitstage 10AluminiumlegierungNicht im Lieferumfang425G(PF)-SchraubePneumatic1 ~ 5

-

1 12 Arbeitstage 10AluminiumlegierungNicht im Lieferumfang430G(PF)-SchraubePneumatic1 ~ 2

-

1 9 Arbeitstage 10AluminiumlegierungNicht im Lieferumfang435G(PF)-SchraubePneumatic1 ~ 2

-

1 12 Arbeitstage 10AluminiumlegierungNicht im Lieferumfang440G(PF)-SchraubePneumatic2 ~ 3

-

1 12 Arbeitstage 10AluminiumlegierungNicht im Lieferumfang450G(PF)-SchraubePneumatic2 ~ 4

-

1 12 Arbeitstage 10AluminiumlegierungKlar eloxiert225G(PF)-SchraubePneumatic1 ~ 5

-

1 12 Arbeitstage 10AluminiumlegierungKlar eloxiert230G(PF)-SchraubePneumatic1 ~ 2

-

1 9 Arbeitstage 10AluminiumlegierungKlar eloxiert235G(PF)-SchraubePneumatic1 ~ 2

Loading...

Grundlegende Informationen

Form Seitliche Durchgangsbohrung, T-förmige Bohrung Stellplatz Standard / Konfigurierbare Standardausführung

Ergänzungsartikel

Technischer Support