Verteilerblöcke / Material wählbar / unbehandelt, verzinkt / 2 Kreise / horizontale Auslässe 1 Seite / Anzahl Auslässe wählbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Verteilerblöcke/Hydraulik/Pneumatik/Zweikreis:Verwandte bildanzeige
AnwendungAusführungVerteilerblock, quadratische AusführungWerkstoffOberflächenbehandlungMax. Betriebsdruck
HydraulikWBMBF30x35EN 1.0038 ÄquivalentGalvanisch verzinktmax. 20.6MPa≈210kgf/cm2
WBMBFREN 1.4301 Äquivalent-
PneumatikWBMSF30 quadr.EN AW-5052-max. 1MPa≈10kgf/cm2

Spezifikationen

Teile-nummer-Q-R-G-K  
WBMBF4
WBMRF4
WBMUF4
G-WBMUF4
-

-
-
Q3

Q1
Q1

-
-
-

R2
R3
R3
-
-
-
-
G3
G2
G3
G3
-
-
-
-
K3
K3
K3
K3
 


(G-Gewinde)
Teile-nummerHydraulikPneumatikAnzahl Steigungen
N
Gesamtanzahl von Q-, G- und K-GewindenStückpreis
AusführungAnzahl der KreisläufeAuswahl für RC (PT), NPTAuswahl für Rc (PT), M (Regelgewinde), NPTWBMBFWBMBFRWBMSF
QG, KQ, G, K
WBMBF
WBMBFR
WBMSF
21 (1/8)
2 (1/4)
3 (3/8)
1N (NPT1/8)
2N (NPT1/4)
3N (NPT3/8)
2 (1/4)
3 (3/8)
4  (1/2)
2N (NPT1/4)
3N (NPT3/8)
4N (NPT1/2)
1 (1/8)
2 (1/4)
5 (M5)
1N (NPT1/8)
2N (NPT1/4)
04   
426   
648   
Für Q-, G- und K-Gewinde geben Sie entsprechend die Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, 1N, 2N 3N oder 4N vor der ( ) an.
Durch Einfügen von "G-" vor der Teilenummer kann bei der Teilebestellung die Gewindeausführung auf ein G (PF)-Gewinde geändert werden. (Bsp.: G-WBMBF) Sehen Sie sich zur Bestellung das Bestellbeispiel an.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
G-WBMBF2-Q[1,​2,​3]-G[2,​3,​4]-K[2,​3,​4]
G-WBMBF4-Q[1,​2,​3]-G[2,​3,​4]-K[2,​3,​4]
G-WBMBF6-Q[1,​2,​3]-G[2,​3,​4]-K[2,​3,​4]
G-WBMBFR2-Q[1,​2,​3]-G[2,​3,​4]-K[2,​3,​4]
G-WBMBFR4-Q[1,​2,​3]-G[2,​3,​4]-K[2,​3,​4]
G-WBMBFR6-Q[1,​2,​3]-G[2,​3,​4]-K[2,​3,​4]
G-WBMSF2-Q[1,​2]-G[1,​2]-K[1,​2]
G-WBMSF4-Q[1,​2]-G[1,​2]-K[1,​2]
G-WBMSF6-Q[1,​2]-G[1,​2]-K[1,​2]
WBMBF2-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-[G2N,​G3N,​G4N]-[K2N,​K3N,​K4N]
WBMBF2-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-[G2N,​G3N,​G4N]-K[2,​3,​4]
WBMBF2-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-G[2,​3,​4]-[K2N,​K3N,​K4N]
WBMBF2-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-G[2,​3,​4]-K[2,​3,​4]
WBMBF2-Q[1,​2,​3]-[G2N,​G3N,​G4N]-[K2N,​K3N,​K4N]
WBMBF2-Q[1,​2,​3]-[G2N,​G3N,​G4N]-K[2,​3,​4]
WBMBF2-Q[1,​2,​3]-G[2,​3,​4]-[K2N,​K3N,​K4N]
WBMBF2-Q[1,​2,​3]-G[2,​3,​4]-K[2,​3,​4]
WBMBF4-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-[G2N,​G3N,​G4N]-[K2N,​K3N,​K4N]
WBMBF4-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-[G2N,​G3N,​G4N]-K[2,​3,​4]
WBMBF4-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-G[2,​3,​4]-[K2N,​K3N,​K4N]
WBMBF4-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-G[2,​3,​4]-K[2,​3,​4]
WBMBF4-Q[1,​2,​3]-[G2N,​G3N,​G4N]-[K2N,​K3N,​K4N]
WBMBF4-Q[1,​2,​3]-[G2N,​G3N,​G4N]-K[2,​3,​4]
WBMBF4-Q[1,​2,​3]-G[2,​3,​4]-[K2N,​K3N,​K4N]
WBMBF4-Q[1,​2,​3]-G[2,​3,​4]-K[2,​3,​4]
WBMBF6-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-[G2N,​G3N,​G4N]-[K2N,​K3N,​K4N]
WBMBF6-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-[G2N,​G3N,​G4N]-K[2,​3,​4]
WBMBF6-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-G[2,​3,​4]-[K2N,​K3N,​K4N]
WBMBF6-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-G[2,​3,​4]-K[2,​3,​4]
WBMBF6-Q[1,​2,​3]-[G2N,​G3N,​G4N]-[K2N,​K3N,​K4N]
WBMBF6-Q[1,​2,​3]-[G2N,​G3N,​G4N]-K[2,​3,​4]
WBMBF6-Q[1,​2,​3]-G[2,​3,​4]-[K2N,​K3N,​K4N]
WBMBF6-Q[1,​2,​3]-G[2,​3,​4]-K[2,​3,​4]
WBMBFR2-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-[G2N,​G3N,​G4N]-[K2N,​K3N,​K4N]
WBMBFR2-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-[G2N,​G3N,​G4N]-K[2,​3,​4]
WBMBFR2-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-G[2,​3,​4]-[K2N,​K3N,​K4N]
WBMBFR2-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-G[2,​3,​4]-K[2,​3,​4]
WBMBFR2-Q[1,​2,​3]-[G2N,​G3N,​G4N]-[K2N,​K3N,​K4N]
WBMBFR2-Q[1,​2,​3]-[G2N,​G3N,​G4N]-K[2,​3,​4]
WBMBFR2-Q[1,​2,​3]-G[2,​3,​4]-[K2N,​K3N,​K4N]
WBMBFR2-Q[1,​2,​3]-G[2,​3,​4]-K[2,​3,​4]
WBMBFR4-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-[G2N,​G3N,​G4N]-[K2N,​K3N,​K4N]
WBMBFR4-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-[G2N,​G3N,​G4N]-K[2,​3,​4]
WBMBFR4-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-G[2,​3,​4]-[K2N,​K3N,​K4N]
WBMBFR4-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-G[2,​3,​4]-K[2,​3,​4]
WBMBFR4-Q[1,​2,​3]-[G2N,​G3N,​G4N]-[K2N,​K3N,​K4N]
WBMBFR4-Q[1,​2,​3]-[G2N,​G3N,​G4N]-K[2,​3,​4]
WBMBFR4-Q[1,​2,​3]-G[2,​3,​4]-[K2N,​K3N,​K4N]
WBMBFR4-Q[1,​2,​3]-G[2,​3,​4]-K[2,​3,​4]
WBMBFR6-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-[G2N,​G3N,​G4N]-[K2N,​K3N,​K4N]
WBMBFR6-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-[G2N,​G3N,​G4N]-K[2,​3,​4]
WBMBFR6-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-G[2,​3,​4]-[K2N,​K3N,​K4N]
WBMBFR6-[Q1N,​Q2N,​Q3N]-G[2,​3,​4]-K[2,​3,​4]
WBMBFR6-Q[1,​2,​3]-[G2N,​G3N,​G4N]-[K2N,​K3N,​K4N]
WBMBFR6-Q[1,​2,​3]-[G2N,​G3N,​G4N]-K[2,​3,​4]
WBMBFR6-Q[1,​2,​3]-G[2,​3,​4]-[K2N,​K3N,​K4N]
WBMBFR6-Q[1,​2,​3]-G[2,​3,​4]-K[2,​3,​4]
WBMSF2-[Q1N,​Q2N]-[G1N,​G2N]-[K1N,​K2N]
WBMSF2-[Q1N,​Q2N]-[G1N,​G2N]-K[1,​2,​5]
WBMSF2-[Q1N,​Q2N]-G[1,​2,​5]-[K1N,​K2N]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Oberflächenbehandlung Größe des Verteilerblocks
(mm)
Anzahl der Kreisläufe
(Circuits)
Gewindegröße / Typ Anwendung Auswahl eines Werts für PT/PF, Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf G (in der Zeichnung). [G] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) Auswahl eines Werts für PT/PF, Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf K (in der Zeichnung). [K] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) Auswahl eines Werts für PT/PF, Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf Q (in der Zeichnung). [Q] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 5(M5) Zeichnung Teil G Gewinde-Ø, Auswahl für NPT [G] Zeichnung Teil K Gewinde-Ø, Auswahl für NPT [K] Zeichnung Teil Q Gewinde-Ø, Auswahl für NPT [Q]

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)-2G (PF) ThreadHydraulic2 ~ 42 ~ 41 ~ 3---

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)-4G (PF) ThreadHydraulic2 ~ 42 ~ 41 ~ 3---

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)-6G (PF) ThreadHydraulic2 ~ 42 ~ 41 ~ 3---

-

1 6 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang-2G (PF) ThreadFor Water Hydraulic2 ~ 42 ~ 41 ~ 3---

-

1 6 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang-4G (PF) ThreadFor Water Hydraulic2 ~ 42 ~ 41 ~ 3---

-

1 6 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang-6G (PF) ThreadFor Water Hydraulic2 ~ 42 ~ 41 ~ 3---

-

1 7 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv.Nicht im Lieferumfang-2G (PF) ThreadPneumatic1 ~ 21 ~ 21 ~ 2---

-

1 7 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv.Nicht im Lieferumfang-4G (PF) ThreadPneumatic1 ~ 21 ~ 21 ~ 2---

-

1 7 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv.Nicht im Lieferumfang-6G (PF) ThreadPneumatic1 ~ 21 ~ 21 ~ 2---

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)30 x 352Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Hydraulic---1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)30 x 352Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Hydraulic-2 ~ 4-1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)30 x 352Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Hydraulic2 ~ 4---1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)30 x 352Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Hydraulic2 ~ 42 ~ 4---1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)30 x 352Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Hydraulic--1 ~ 31/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]-

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)30 x 352Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Hydraulic-2 ~ 41 ~ 31/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]--

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)30 x 352Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Hydraulic2 ~ 4-1 ~ 3-1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]-

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)30 x 352Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Hydraulic2 ~ 42 ~ 41 ~ 3---

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)30 x 354Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Hydraulic---1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)30 x 354Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Hydraulic-2 ~ 4-1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)30 x 354Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Hydraulic2 ~ 4---1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)30 x 354Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Hydraulic2 ~ 42 ~ 4---1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)30 x 354Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Hydraulic--1 ~ 31/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]-

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)30 x 354Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Hydraulic-2 ~ 41 ~ 31/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]--

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)30 x 354Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Hydraulic2 ~ 4-1 ~ 3-1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]-

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)30 x 354Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Hydraulic2 ~ 42 ~ 41 ~ 3---

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)30 x 356Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Hydraulic---1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)30 x 356Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Hydraulic-2 ~ 4-1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)30 x 356Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Hydraulic2 ~ 4---1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)30 x 356Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Hydraulic2 ~ 42 ~ 4---1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)30 x 356Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Hydraulic--1 ~ 31/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]-

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)30 x 356Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Hydraulic-2 ~ 41 ~ 31/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]--

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)30 x 356Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Hydraulic2 ~ 4-1 ~ 3-1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]-

-

1 9 Arbeitstage 10EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)30 x 356Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Hydraulic2 ~ 42 ~ 41 ~ 3---

-

1 6 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang30 x 352Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}For Water Hydraulic---1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]

-

1 6 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang30 x 352Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}For Water Hydraulic-2 ~ 4-1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]

-

1 6 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang30 x 352Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}For Water Hydraulic2 ~ 4---1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]

-

1 6 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang30 x 352Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}For Water Hydraulic2 ~ 42 ~ 4---1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]

-

1 6 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang30 x 352Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}For Water Hydraulic--1 ~ 31/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]-

-

1 6 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang30 x 352Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}For Water Hydraulic-2 ~ 41 ~ 31/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]--

-

1 6 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang30 x 352Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}For Water Hydraulic2 ~ 4-1 ~ 3-1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]-

-

1 6 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang30 x 352Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}For Water Hydraulic2 ~ 42 ~ 41 ~ 3---

-

1 6 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang30 x 354Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}For Water Hydraulic---1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]

-

1 6 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang30 x 354Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}For Water Hydraulic-2 ~ 4-1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]

-

1 6 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang30 x 354Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}For Water Hydraulic2 ~ 4---1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]

-

1 6 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang30 x 354Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}For Water Hydraulic2 ~ 42 ~ 4---1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]

-

1 6 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang30 x 354Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}For Water Hydraulic--1 ~ 31/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]-

-

1 6 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang30 x 354Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}For Water Hydraulic-2 ~ 41 ~ 31/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]--

-

1 6 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang30 x 354Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}For Water Hydraulic2 ~ 4-1 ~ 3-1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]-

-

1 6 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang30 x 354Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}For Water Hydraulic2 ~ 42 ~ 41 ~ 3---

-

1 6 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang30 x 356Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}For Water Hydraulic---1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]

-

1 6 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang30 x 356Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}For Water Hydraulic-2 ~ 4-1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]

-

1 6 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang30 x 356Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}For Water Hydraulic2 ~ 4---1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]

-

1 6 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang30 x 356Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}For Water Hydraulic2 ~ 42 ~ 4---1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N] / 3/8 [Q3N]

-

1 6 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang30 x 356Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}For Water Hydraulic--1 ~ 31/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]-

-

1 6 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang30 x 356Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}For Water Hydraulic-2 ~ 41 ~ 31/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N]--

-

1 6 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang30 x 356Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}For Water Hydraulic2 ~ 4-1 ~ 3-1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N]-

-

1 6 Arbeitstage 10EN 1.4301 Äquiv.Nicht im Lieferumfang30 x 356Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}For Water Hydraulic2 ~ 42 ~ 41 ~ 3---

-

1 7 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv.Nicht im Lieferumfang30 x 302Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Pneumatic---1/4 [G2N] / 1/8 [G1N]1/4 [K2N] / 1/8 [K1N]1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]

-

1 7 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv.Nicht im Lieferumfang30 x 302Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Pneumatic-1 ~ 5-1/4 [G2N] / 1/8 [G1N]-1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]

-

1 7 Arbeitstage 10[EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv.Nicht im Lieferumfang30 x 302Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}Pneumatic1 ~ 5---1/4 [K2N] / 1/8 [K1N]1/4 [Q2N] / 1/8 [Q1N]

Loading...

Grundlegende Informationen

Form Blinde seitliche Bohrung, Zweikreis (Bohrung von oben) Typ Steigung P(mm) 40 Stellplatz Standard / Konfigurierbare Fixed Type

Ergänzungsartikel

Technischer Support