Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Anwendung | Ausführung | Verteilerblock, quadratische Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Max. Betriebsdruck |
Hydraulik | WBMRF | 40mm quadr. | EN 1.0038 Äquivalent | Galvanisch verzinkt | max. 20.6MPa≈210kgf/cm2 |
Pneumatik | WBMRAF | 30x40 | EN AW-5052 | - | max. 1MPa≈10kgf/cm2 |
Teile-nummer | - | Q | - | R | - | G | - | K | ||
WBMBF4 WBMRF4 WBMUF4 G-WBMUF4 | - - - | Q3 Q1 Q1 | - - - | R2 R3 R3 | - - - - | G3 G2 G3 G3 | - - - - | K3 K3 K3 K3 | (G-Gewinde) |
Teile-nummer | Hydraulik | Pneumatik | Anzahl Steigungen N | Gesamtanzahl von R-, G- und K-Gewinden | Stückpreis | |||
Ausführung | Anzahl der Kreisläufe | Auswahl für RC (PT), NPT | Auswahl für Rc (PT), M (Regelgewinde), NPT | WBMRF | WBMRAF | |||
R | G, K | R, G, K | ||||||
WBMRF WBMRAF | 2 | 1 (1/8) 2 (1/4) 3 (3/8) 1N (NPT1/8) 2N (NPT1/4) 3N (NPT3/8) | 2 (1/4) 3 (3/8) 4 (1/2) 2N (NPT1/4) 3N (NPT3/8) 4N (NPT1/2) | 1 (1/8) 2 (1/4) 5 (M5) 1N (NPT1/8) 2N (NPT1/4) | 0 | 4 | ||
4 | 2 | 6 | ||||||
6 | 4 | 8 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Größe des Verteilerblocks (mm) | Anzahl der Kreisläufe (Circuits) | Gewindegröße / Typ | Anwendung | Auswahl eines Werts für PT/PF, Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf G (in der Zeichnung). [G] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) | Auswahl eines Werts für PT/PF, Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf K (in der Zeichnung). [K] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5) | Auswahl eines Werts für PT/PF, Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf R (in der Zeichnung). [R] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 5(M5) | Zeichnung Teil G Gewinde-Ø, Auswahl für NPT [G] | Zeichnung Teil K Gewinde-Ø, Auswahl für NPT [K] | Zeichnung Teil R Gewinde-Ø, Auswahl für NPT [R] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | - | 2 | G (PF) Thread | Pneumatic | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | - | - | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | - | 4 | G (PF) Thread | Pneumatic | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | - | - | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | - | 6 | G (PF) Thread | Pneumatic | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | 1 ~ 2 | - | - | - | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | - | 2 | G (PF) Thread | Hydraulic | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | - | - | - | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | - | 4 | G (PF) Thread | Hydraulic | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | - | - | - | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | - | 6 | G (PF) Thread | Hydraulic | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | - | - | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Pneumatic | - | - | - | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Pneumatic | - | 1 ~ 5 | - | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Pneumatic | 1 ~ 5 | - | - | - | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Pneumatic | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Pneumatic | - | - | 1 ~ 5 | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Pneumatic | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | - | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Pneumatic | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | - | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Pneumatic | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 4 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Pneumatic | - | - | - | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 4 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Pneumatic | - | 1 ~ 5 | - | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 4 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Pneumatic | 1 ~ 5 | - | - | - | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 4 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Pneumatic | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 4 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Pneumatic | - | - | 1 ~ 5 | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 4 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Pneumatic | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | - | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 4 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Pneumatic | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | - | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 4 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Pneumatic | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 6 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Pneumatic | - | - | - | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 6 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Pneumatic | - | 1 ~ 5 | - | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 6 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Pneumatic | 1 ~ 5 | - | - | - | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 6 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Pneumatic | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 6 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Pneumatic | - | - | 1 ~ 5 | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 6 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Pneumatic | - | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1/4 [G2N] / 1/8 [G1N] | - | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 6 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Pneumatic | 1 ~ 5 | - | 1 ~ 5 | - | 1/4 [K2N] / 1/8 [K1N] | - | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] EN AW-5052 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 30 x 40 | 6 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Pneumatic | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 1 ~ 5 | - | - | - | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 40 x 40 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Hydraulic | - | - | - | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 40 x 40 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Hydraulic | - | 2 ~ 4 | - | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 40 x 40 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Hydraulic | 2 ~ 4 | - | - | - | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 40 x 40 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Hydraulic | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | - | - | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 40 x 40 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Hydraulic | - | - | 1 ~ 3 | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | - | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 40 x 40 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Hydraulic | - | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | - | - | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 40 x 40 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Hydraulic | 2 ~ 4 | - | 1 ~ 3 | - | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | - | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 40 x 40 | 2 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Hydraulic | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | - | - | - | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 40 x 40 | 4 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Hydraulic | - | - | - | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 40 x 40 | 4 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Hydraulic | - | 2 ~ 4 | - | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 40 x 40 | 4 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Hydraulic | 2 ~ 4 | - | - | - | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 40 x 40 | 4 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Hydraulic | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | - | - | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 40 x 40 | 4 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Hydraulic | - | - | 1 ~ 3 | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | - | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 40 x 40 | 4 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Hydraulic | - | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | - | - | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 40 x 40 | 4 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Hydraulic | 2 ~ 4 | - | 1 ~ 3 | - | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | - | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 40 x 40 | 4 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Hydraulic | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | - | - | - | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 40 x 40 | 6 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Hydraulic | - | - | - | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 40 x 40 | 6 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Hydraulic | - | 2 ~ 4 | - | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 40 x 40 | 6 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Hydraulic | 2 ~ 4 | - | - | - | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 40 x 40 | 6 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Hydraulic | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | - | - | - | 1/4 [R2N] / 1/8 [R1N] / 3/8 [R3N] | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 40 x 40 | 6 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Hydraulic | - | - | 1 ~ 3 | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | - | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 40 x 40 | 6 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Hydraulic | - | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | 1/2 [G4N] / 1/4 [G2N] / 3/8 [G3N] | - | - | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 40 x 40 | 6 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Hydraulic | 2 ~ 4 | - | 1 ~ 3 | - | 1/2 [K4N] / 1/4 [K2N] / 3/8 [K3N] | - | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 40 x 40 | 6 | Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} | Hydraulic | 2 ~ 4 | 2 ~ 4 | 1 ~ 3 | - | - | - |
Loading...
Form | Blinde seitliche Bohrung, Zweikreis (Vertical Halbdurchstecksystem) | Steigung P(mm) | 40 | Stellplatz Standard / Konfigurierbare | Fixed Type |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Größe des Verteilerblocks(mm)
Anzahl der Kreisläufe(Circuits)
Gewindegröße / Typ
Anwendung
Auswahl eines Werts für PT/PF, Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf G (in der Zeichnung). [G] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5)
Auswahl eines Werts für PT/PF, Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf K (in der Zeichnung). [K] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) 5(M5)
Auswahl eines Werts für PT/PF, Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf R (in der Zeichnung). [R] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 5(M5)
Zeichnung Teil G Gewinde-Ø, Auswahl für NPT [G]
Zeichnung Teil K Gewinde-Ø, Auswahl für NPT [K]
Zeichnung Teil R Gewinde-Ø, Auswahl für NPT [R]
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften