Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Max. Betriebsdruck |
BTLSN | EN 1.0038 Äquivalent | Galvanisch verzinkt | max. 20.6MPa≈210kgf/cm2 |
BTLSNR | EN 1.4301 Äquivalent | - | |
BTLAN | Aluminium-legierung | - | max. 1MPa≈10kgf/cm2 |
Teile-nummer |
Teile-nummer | d Rc(PT) | A | B | L | P | P1 | P2 | E | F | Y | d1 | d2 | ℓ | Stückpreis | |||
Ausführung | Nr. | BTLSN | BTLSNR | ||||||||||||||
BTLSN (ölhydraulisch) BTLSNR (wasserhydraulisch) * 4, 5 und 6 sind ausschließlich für BTLSN erhältlich. | 1 | 11 | 1/8 | 30 | 30 | 40 | - | 25 | - | 20 | 15 | 7 | 11 | 6.6 | 6.5 | ||
22 | 1/4 | ||||||||||||||||
2 | 11 | 1/8 | 30 | 30 | 75 | 35 | 60 | - | 15 | ||||||||
22 | 1/4 | ||||||||||||||||
33N | 3/8 | 40 | 40 | 20 | |||||||||||||
3 | 11 | 1/8 | 30 | 30 | 110 | 35 | 95 | - | 15 | ||||||||
22 | 1/4 | ||||||||||||||||
33N | 3/8 | 40 | 40 | 20 | |||||||||||||
*4 | 11 | 1/8 | 30 | 30 | 145 | 35 | 130 | - | 15 | - | |||||||
22 | 1/4 | ||||||||||||||||
33N | 3/8 | 40 | 40 | 20 | - | ||||||||||||
*5 | 11 | 1/8 | 30 | 30 | 180 | 35 | 165 | - | 15 | - | |||||||
22 | 1/4 | ||||||||||||||||
33N | 3/8 | 40 | 40 | 20 | - | ||||||||||||
*6 | 11 | 1/8 | 30 | 30 | 215 | 35 | 200 | 107.5 | 15 | - | |||||||
22 | 1/4 | ||||||||||||||||
33N | 3/8 | 40 | 40 | 20 | - |
Teile-nummer | d Rc(PT) M (Regelgewinde) | A | B | L | P | P1 | P2 | E | F | Y | d1 | d2 | ℓ | Stückpreis | ||
Ausführung | Nr. | |||||||||||||||
BTLAN (Pneumatik) | 1 | 11 | 1/8 | 25 | 25 | 40 | - | 25 | - | 20 | 12.5 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | |
22N | 1/4 | 35 | 35 | 17.5 | ||||||||||||
55N | M5 | 15 | 15 | 30 | - | 20 | 15 | 7.5 | 3.5 | - | 4.3 | - | ||||
2 | 11 | 1/8 | 25 | 25 | 65 | 25 | 50 | - | 20 | 12.5 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | ||
22N | 1/4 | 35 | 35 | 17.5 | ||||||||||||
55 | M5 | 25 | 25 | 12.5 | ||||||||||||
55N | 15 | 15 | 45 | 15 | 35 | 15 | 7.5 | 3.5 | - | 4.3 | - | |||||
3 | 11 | 1/8 | 25 | 25 | 90 | 25 | 75 | - | 20 | 12.5 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | ||
22N | 1/4 | 35 | 35 | 17.5 | ||||||||||||
55 | M5 | 25 | 25 | 12.5 | ||||||||||||
55N | 15 | 15 | 60 | 15 | 50 | 15 | 7.5 | 3.5 | - | 4.3 | - | |||||
4 | 11 | 1/8 | 25 | 25 | 115 | 25 | 100 | - | 20 | 12.5 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | ||
22N | 1/4 | 35 | 35 | 17.5 | ||||||||||||
55 | M5 | 25 | 25 | 12.5 | ||||||||||||
55N | 15 | 15 | 75 | 15 | 65 | 15 | 7.5 | 3.5 | - | 4.3 | - | |||||
5 | 11 | 1/8 | 25 | 25 | 140 | 25 | 125 | - | 20 | 12.5 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | ||
22N | 1/4 | 35 | 35 | 17.5 | ||||||||||||
55 | M5 | 25 | 25 | 12.5 | ||||||||||||
55N | 15 | 15 | 90 | 15 | 80 | 15 | 7.5 | 3.5 | - | 4.3 | - | |||||
6 | 11 | 1/8 | 25 | 25 | 165 | 25 | 150 | 82.5 | 20 | 12.5 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | ||
22N | 1/4 | 35 | 35 | 17.5 | ||||||||||||
55 | M5 | 25 | 25 | 12.5 | ||||||||||||
55N | 15 | 15 | 105 | 15 | 95 | - | 15 | 7.5 | 3.5 | - | 4.3 | - |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Anzahl der Kreisläufe (Circuits) | Gewindegröße / Typ | Anwendung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.80 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000 | Nicht im Lieferumfang | 1 | 11(Rc1/8) | Pneumatic | |
17.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000 | Nicht im Lieferumfang | 1 | 22N(Rc1/4) | Pneumatic | |
18.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000 | Nicht im Lieferumfang | 1 | 55N (m5) | Pneumatic | |
18.22 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000 | Nicht im Lieferumfang | 2 | 11(Rc1/8) | Pneumatic | |
19.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000 | Nicht im Lieferumfang | 2 | 22N(Rc1/4) | Pneumatic | |
18.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000 | Nicht im Lieferumfang | 2 | 55(m5) | Pneumatic | |
19.89 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000 | Nicht im Lieferumfang | 2 | 55N (m5) | Pneumatic | |
20.64 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000 | Nicht im Lieferumfang | 3 | 11(Rc1/8) | Pneumatic | |
21.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000 | Nicht im Lieferumfang | 3 | 22N(Rc1/4) | Pneumatic | |
20.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000 | Nicht im Lieferumfang | 3 | 55(m5) | Pneumatic | |
20.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000 | Nicht im Lieferumfang | 3 | 55N (m5) | Pneumatic | |
21.87 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000 | Nicht im Lieferumfang | 4 | 11(Rc1/8) | Pneumatic | |
23.37 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000 | Nicht im Lieferumfang | 4 | 22N(Rc1/4) | Pneumatic | |
21.87 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000 | Nicht im Lieferumfang | 4 | 55(m5) | Pneumatic | |
20.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000 | Nicht im Lieferumfang | 4 | 55N (m5) | Pneumatic | |
23.08 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000 | Nicht im Lieferumfang | 5 | 11(Rc1/8) | Pneumatic | |
25.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000 | Nicht im Lieferumfang | 5 | 22N(Rc1/4) | Pneumatic | |
23.08 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000 | Nicht im Lieferumfang | 5 | 55(m5) | Pneumatic | |
21.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000 | Nicht im Lieferumfang | 5 | 55N (m5) | Pneumatic | |
24.30 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000 | Nicht im Lieferumfang | 6 | 11(Rc1/8) | Pneumatic | |
28.24 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000 | Nicht im Lieferumfang | 6 | 22N(Rc1/4) | Pneumatic | |
24.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000 | Nicht im Lieferumfang | 6 | 55(m5) | Pneumatic | |
23.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [EN AW-5052 Äquiv.] Aluminiumlegierung Serie 5000 | Nicht im Lieferumfang | 6 | 55N (m5) | Pneumatic | |
17.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | |
17.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 1 | 22(Rc1/4) | Hydraulic | |
20.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 2 | 11(Rc1/8) | Hydraulic | |
20.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 2 | 22(Rc1/4) | Hydraulic | |
22.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 2 | 33N(Rc3/8) | Hydraulic | |
21.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 3 | 11(Rc1/8) | Hydraulic | |
21.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 3 | 22(Rc1/4) | Hydraulic | |
25.50 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 3 | 33N(Rc3/8) | Hydraulic | |
23.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 4 | 11(Rc1/8) | Hydraulic | |
23.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 4 | 22(Rc1/4) | Hydraulic | |
27.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 4 | 33N(Rc3/8) | Hydraulic | |
24.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 5 | 11(Rc1/8) | Hydraulic | |
24.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 5 | 22(Rc1/4) | Hydraulic | |
29.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 5 | 33N(Rc3/8) | Hydraulic | |
26.72 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 6 | 11(Rc1/8) | Hydraulic | |
26.72 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 6 | 22(Rc1/4) | Hydraulic | |
32.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 6 | 33N(Rc3/8) | Hydraulic | |
35.22 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 1 | 11(Rc1/8) | For Water Hydraulic | |
35.22 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 1 | 22(Rc1/4) | For Water Hydraulic | |
42.36 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 2 | 11(Rc1/8) | For Water Hydraulic | |
42.36 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 2 | 22(Rc1/4) | For Water Hydraulic | |
43.88 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 2 | 33N(Rc3/8) | For Water Hydraulic | |
47.53 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 3 | 11(Rc1/8) | For Water Hydraulic | |
47.53 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 3 | 22(Rc1/4) | For Water Hydraulic | |
54.65 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 3 | 33N(Rc3/8) | For Water Hydraulic |
Loading...
Form | Vertikales Halb-Durchführungsbohrung (Bohrung von oben) | Steigung P(mm) | 40 |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Anzahl der Kreisläufe(Circuits)
Gewindegröße / Typ
Anwendung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften