Verteilerblöcke / Pneumatik / Doppelreihe / Einlässe 2 Seiten / Keine Einlässe

Verteilerblöcke / Pneumatik / Doppelreihe / Einlässe 2 Seiten / Keine Einlässe

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Verteilerblöcke/Pneumatik/Doppelreihe/Einlässe 2 Seiten/Keine Einlässe:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlungMax. Betriebsdruck
BTAWEN AW-5052-max. 1MPa≈10kgf/cm2
BTAWAKlar eloxiert

Spezifikationen

Teile-nummer-Q-B
BTAW2-Q2-B2
Teile-nummerAuswahl Rc (PT), M (Regelgewinde)LNxPFAnzahl der AnschlüsseStückpreis
AusführungAnzahl der KreisläufeQBBTAWBTAWA
BTAW

BTAWA
15 (M5)
1 (1/8)
2 (1/4)
5 (M5)
1 (1/8)
2 (1/4)
350224  
2601x25478  
3852x257212  
41103x259716  
51354x2512220  
61605x2514724  
Für Q- und B-Gewinde geben Sie die Zahl 1, 2 oder 5 vor der ( ) an.
Nur die Ausführung für 6 Kreisläufe verfügt mittig zur Gesamtlänge über eine zusätzliche M5-Schraubenbohrung.
■Merkmale:
Anordnung der Rohre auf zwei Ebenen spart Platz in der Horizontalen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BTAW1-Q[1,​2,​5]-B[1,​2,​5]
BTAW2-Q[1,​2,​5]-B[1,​2,​5]
BTAW3-Q[1,​2,​5]-B[1,​2,​5]
BTAW4-Q[1,​2,​5]-B[1,​2,​5]
BTAW5-Q[1,​2,​5]-B[1,​2,​5]
BTAW6-Q[1,​2,​5]-B[1,​2,​5]
BTAWA1-Q[1,​2,​5]-B[1,​2,​5]
BTAWA2-Q[1,​2,​5]-B[1,​2,​5]
BTAWA3-Q[1,​2,​5]-B[1,​2,​5]
BTAWA4-Q[1,​2,​5]-B[1,​2,​5]
BTAWA5-Q[1,​2,​5]-B[1,​2,​5]
BTAWA6-Q[1,​2,​5]-B[1,​2,​5]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSOberflächenbehandlung Anzahl der Kreisläufe
(Circuits)
Auswahl eines Werts für PT/PF, Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf B (in der Zeichnung). [B] 1(1/8) 2(1/4) 5(M5) Auswahl eines Werts für PT/PF, Gewinde M (Regelgewinde) Ø auf Q (in der Zeichnung). [Q] 1(1/8) 2(1/4) 5(M5)
1 7 Arbeitstage 10Nicht im Lieferumfang11 ~ 51 ~ 5
1 7 Arbeitstage 10Nicht im Lieferumfang21 ~ 51 ~ 5
1 7 Arbeitstage 10Nicht im Lieferumfang31 ~ 51 ~ 5
1 7 Arbeitstage 10Nicht im Lieferumfang41 ~ 51 ~ 5
1 7 Arbeitstage 10Nicht im Lieferumfang51 ~ 51 ~ 5
1 7 Arbeitstage 10Nicht im Lieferumfang61 ~ 51 ~ 5
1 9 Arbeitstage 10Klar eloxiert11 ~ 51 ~ 5
1 9 Arbeitstage 10Klar eloxiert21 ~ 51 ~ 5
1 9 Arbeitstage 10Klar eloxiert31 ~ 51 ~ 5
1 9 Arbeitstage 10Klar eloxiert41 ~ 51 ~ 5
1 9 Arbeitstage 10Klar eloxiert51 ~ 51 ~ 5
1 9 Arbeitstage 10Klar eloxiert61 ~ 51 ~ 5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Seitliche Durchgangsbohrung, vertikale Durchgangsbohrung Werkstoff EN AW-5052 Äquiv. Größe des Verteilerblocks(mm) 30 x 40
Gewindegröße / Typ Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread} Steigung P(mm) 40 / 25 Stellplatz Standard / Konfigurierbare Fixed Type
Anwendung Pneumatic

Ergänzungsartikel

Technischer Support