Verteilerblöcke / Hydraulik / Hochdruck / Platzsparend / Auslässe 3 Seiten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Verteilerblöcke/Hydraulik/Hochdruck/Platzsparend/Auslässe 3 Seiten:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlungMax. Betriebsdruck
BMAHEN 1.0038 ÄquivalentGalvanisch verzinkt34.5MPa
≈350kgf/cm2

Spezifikationen

Teile-nummer-Q-R-S 
 
Ausführung Montage Bohrung Anzahl der Kreisläufe
BMAH ZT 4-Q2-R2-S2 
G-BMAH ZT 4-Q2-R2-S2(G-Gewinde)
Teile-nummerRc (PT)-AuswahlPAnzahl Steigungen
N
Gesamtanzahl von Q-, R- und S-GewindenStückpreis
AusführungAuswahl der BefestigungsbohrungAnzahl der KreisläufeQ, R, S
BMAHZA (Senkbohrung)
NA (Durchgangsbohrung)
T (mit Gewinde)
ZT (Senkbohrung mit Gewinde)
11 (1/8)
2 (1/4)
3 (3/8)
4 (1/2)
5003 
216 
329 
4312 
5415 
6518 
Durch Einfügen von "G-" vor der Teilenummer kann bei der Teilebestellung die Gewindeausführung auf ein G (PF)-Gewinde geändert werden. (Ex.: G-BMAH) For ordering, see the Ordering Example.
Für Q-, R- und S-Gewinde geben Sie entsprechend die Zahlen 1, 2, 3 oder 4 vor der ( ) an.
Nur die Ausführung für Kreisläufe verfügt mittig zur Gesamtlänge über eine zusätzliche Befestigungsbohrung.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BMAHNA1-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
BMAHNA2-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
BMAHNA3-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
BMAHNA4-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
BMAHNA5-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
BMAHNA6-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
BMAHT1-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
BMAHT2-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
BMAHT3-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
BMAHT4-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
BMAHT5-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
BMAHT6-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
BMAHZA1-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
BMAHZA2-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
BMAHZA3-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
BMAHZA4-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
BMAHZA5-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
BMAHZA6-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
BMAHZT1-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
BMAHZT2-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
BMAHZT3-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
BMAHZT4-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
BMAHZT5-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
BMAHZT6-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
G-BMAHNA1-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
G-BMAHNA2-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
G-BMAHNA3-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
G-BMAHNA4-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
G-BMAHNA5-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
G-BMAHNA6-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
G-BMAHT1-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
G-BMAHT2-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
G-BMAHT3-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
G-BMAHT4-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
G-BMAHT5-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
G-BMAHT6-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
G-BMAHZA1-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
G-BMAHZA2-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
G-BMAHZA3-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
G-BMAHZA4-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
G-BMAHZA5-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
G-BMAHZA6-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
G-BMAHZT1-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
G-BMAHZT2-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
G-BMAHZT3-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
G-BMAHZT4-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
G-BMAHZT5-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
G-BMAHZT6-Q[1,​2,​3,​4]-R[1,​2,​3,​4]-S[1,​2,​3,​4]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnzahl der Kreisläufe
(Circuits)
Gewindegröße / Typ konfigurierbare Montagebohrung Auswahl eines Werts für Gewinde PT/PF, Ø auf Q (in der Zeichnung). [Q] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) Auswahl eines Werts für Gewinde PT/PF, Ø auf R (in der Zeichnung). [R] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2) Auswahl eines Werts für Gewinde PT/PF, Ø auf S (in der Zeichnung). [S] 1(1/8) 2(1/4) 3(3/8) 4(1/2)
1 9 Arbeitstage 101Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}NA (Through)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 9 Arbeitstage 102Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}NA (Through)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 9 Arbeitstage 103Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}NA (Through)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 9 Arbeitstage 104Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}NA (Through)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 9 Arbeitstage 105Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}NA (Through)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 9 Arbeitstage 106Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}NA (Through)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 9 Arbeitstage 101Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}T (Tapped)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 9 Arbeitstage 102Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}T (Tapped)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 9 Arbeitstage 103Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}T (Tapped)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 9 Arbeitstage 104Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}T (Tapped)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 9 Arbeitstage 105Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}T (Tapped)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 9 Arbeitstage 106Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}T (Tapped)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 9 Arbeitstage 101Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}ZA (Counterbore)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 9 Arbeitstage 102Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}ZA (Counterbore)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 9 Arbeitstage 103Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}ZA (Counterbore)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 9 Arbeitstage 104Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}ZA (Counterbore)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 9 Arbeitstage 105Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}ZA (Counterbore)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 9 Arbeitstage 106Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}ZA (Counterbore)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 9 Arbeitstage 101Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}ZT (Counterbore Tapped)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 9 Arbeitstage 102Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}ZT (Counterbore Tapped)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 9 Arbeitstage 103Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}ZT (Counterbore Tapped)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 9 Arbeitstage 104Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}ZT (Counterbore Tapped)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 9 Arbeitstage 105Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}ZT (Counterbore Tapped)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 9 Arbeitstage 106Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}ZT (Counterbore Tapped)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 9 Arbeitstage 101G (PF) ThreadNA (Through)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 9 Arbeitstage 102G (PF) ThreadNA (Through)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 9 Arbeitstage 103G (PF) ThreadNA (Through)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 9 Arbeitstage 104G (PF) ThreadNA (Through)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 9 Arbeitstage 105G (PF) ThreadNA (Through)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 9 Arbeitstage 106G (PF) ThreadNA (Through)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 9 Arbeitstage 101G (PF) ThreadT (Tapped)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 9 Arbeitstage 102G (PF) ThreadT (Tapped)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 9 Arbeitstage 103G (PF) ThreadT (Tapped)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 9 Arbeitstage 104G (PF) ThreadT (Tapped)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 9 Arbeitstage 105G (PF) ThreadT (Tapped)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 9 Arbeitstage 106G (PF) ThreadT (Tapped)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 9 Arbeitstage 101G (PF) ThreadZA (Counterbore)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 9 Arbeitstage 102G (PF) ThreadZA (Counterbore)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 9 Arbeitstage 103G (PF) ThreadZA (Counterbore)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 9 Arbeitstage 104G (PF) ThreadZA (Counterbore)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 9 Arbeitstage 105G (PF) ThreadZA (Counterbore)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 9 Arbeitstage 106G (PF) ThreadZA (Counterbore)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 9 Arbeitstage 101G (PF) ThreadZT (Counterbore Tapped)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 9 Arbeitstage 102G (PF) ThreadZT (Counterbore Tapped)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 9 Arbeitstage 103G (PF) ThreadZT (Counterbore Tapped)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 9 Arbeitstage 104G (PF) ThreadZT (Counterbore Tapped)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 9 Arbeitstage 105G (PF) ThreadZT (Counterbore Tapped)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4
1 9 Arbeitstage 106G (PF) ThreadZT (Counterbore Tapped)1 ~ 41 ~ 41 ~ 4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form T-förmige Bohrung Werkstoff EN 1.0038 Äquiv. Oberflächenbehandlung Chromatiert (III-wertig)
Größe des Verteilerblocks(mm) 50 x 50 Steigung P(mm) 40 / 50 Stellplatz Standard / Konfigurierbare Fixed Type
Anwendung Hydraulic

Technischer Support