Verteilerblock / Pneumatik / platzsparend / 10x15 / 2 Einlässe

Verteilerblock / Pneumatik / platzsparend / 10x15 / 2 Einlässe
[Merkmale] Ein platzsparender Verteiler-Typ. [Werkstoff] Aluminiumlegierung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Verteilerblock/Pneumatik/platzsparend/10x15/2 Einlässe:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlungMax. Betriebsdruck
SBMAEN AW-6063 Äquivalent-1MPa
≈10kgf/cm2
SBMAAKlar eloxiert

Spezifikationen

Teile-nummer-S-G-K
 
Ausführung Montage Bohrung Anzahl der Kreisläufe
SBMAA T 4-S3-G3-K3
Teile-nummerM (Regelgewinde) auswählenPAnzahl Steigungen
N
Gesamtanzahl der S-, G- und K-GewindeStückpreis
AusführungAuswahl der BefestigungsbohrungAnzahl der KreisläufeS, G, KSBMASBMAA
SBMA

SBMAA
NA (Durchgangsbohrung)
T (mit Gewinde)
13 (M3)
5 (M5)
1503  
214  
325  
436  
547  
658  
Für S, G und K gebe Sie die Zahl 3 oder 5 vor der ( ) an.
N steht für die Anzahl der Stutzen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SBMAANA1-S[3,​5]-G[3,​5]-K[3,​5]
SBMAANA2-S[3,​5]-G[3,​5]-K[3,​5]
SBMAANA3-S[3,​5]-G[3,​5]-K[3,​5]
SBMAANA4-S[3,​5]-G[3,​5]-K[3,​5]
SBMAANA5-S[3,​5]-G[3,​5]-K[3,​5]
SBMAANA6-S[3,​5]-G[3,​5]-K[3,​5]
SBMAAT1-S[3,​5]-G[3,​5]-K[3,​5]
SBMAAT2-S[3,​5]-G[3,​5]-K[3,​5]
SBMAAT3-S[3,​5]-G[3,​5]-K[3,​5]
SBMAAT4-S[3,​5]-G[3,​5]-K[3,​5]
SBMAAT5-S[3,​5]-G[3,​5]-K[3,​5]
SBMAAT6-S[3,​5]-G[3,​5]-K[3,​5]
SBMANA1-S[3,​5]-G[3,​5]-K[3,​5]
SBMANA2-S[3,​5]-G[3,​5]-K[3,​5]
SBMANA3-S[3,​5]-G[3,​5]-K[3,​5]
SBMANA4-S[3,​5]-G[3,​5]-K[3,​5]
SBMANA5-S[3,​5]-G[3,​5]-K[3,​5]
SBMANA6-S[3,​5]-G[3,​5]-K[3,​5]
SBMAT1-S[3,​5]-G[3,​5]-K[3,​5]
SBMAT2-S[3,​5]-G[3,​5]-K[3,​5]
SBMAT3-S[3,​5]-G[3,​5]-K[3,​5]
SBMAT4-S[3,​5]-G[3,​5]-K[3,​5]
SBMAT5-S[3,​5]-G[3,​5]-K[3,​5]
SBMAT6-S[3,​5]-G[3,​5]-K[3,​5]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSOberflächenbehandlung Anzahl der Kreisläufe
(Circuits)
konfigurierbare Montagebohrung Auswahl des Gewinde-Ø [G] 3 (M3) 5 (M5) Auswahl des Gewinde-Ø [K] 3(M3) 5(M5) Auswahl des Gewinde-Ø [S] 3 (M3) 5 (M5)
1 19 Arbeitstage 10Klar eloxiert1NA (Through)3 ~ 53 ~ 53 ~ 5
1 19 Arbeitstage 10Klar eloxiert2NA (Through)3 ~ 53 ~ 53 ~ 5
1 19 Arbeitstage 10Klar eloxiert3NA (Through)3 ~ 53 ~ 53 ~ 5
1 19 Arbeitstage 10Klar eloxiert4NA (Through)3 ~ 53 ~ 53 ~ 5
1 19 Arbeitstage 10Klar eloxiert5NA (Through)3 ~ 53 ~ 53 ~ 5
1 19 Arbeitstage 10Klar eloxiert6NA (Through)3 ~ 53 ~ 53 ~ 5
1 19 Arbeitstage 10Klar eloxiert1T (Tapped)3 ~ 53 ~ 53 ~ 5
1 19 Arbeitstage 10Klar eloxiert2T (Tapped)3 ~ 53 ~ 53 ~ 5
1 19 Arbeitstage 10Klar eloxiert3T (Tapped)3 ~ 53 ~ 53 ~ 5
1 19 Arbeitstage 10Klar eloxiert4T (Tapped)3 ~ 53 ~ 53 ~ 5
1 19 Arbeitstage 10Klar eloxiert5T (Tapped)3 ~ 53 ~ 53 ~ 5
1 19 Arbeitstage 10Klar eloxiert6T (Tapped)3 ~ 53 ~ 53 ~ 5
1 17 Arbeitstage 10Nicht im Lieferumfang1NA (Through)3 ~ 53 ~ 53 ~ 5
1 17 Arbeitstage 10Nicht im Lieferumfang2NA (Through)3 ~ 53 ~ 53 ~ 5
1 17 Arbeitstage 10Nicht im Lieferumfang3NA (Through)3 ~ 53 ~ 53 ~ 5
1 17 Arbeitstage 10Nicht im Lieferumfang4NA (Through)3 ~ 53 ~ 53 ~ 5
1 17 Arbeitstage 10Nicht im Lieferumfang5NA (Through)3 ~ 53 ~ 53 ~ 5
1 17 Arbeitstage 10Nicht im Lieferumfang6NA (Through)3 ~ 53 ~ 53 ~ 5
1 17 Arbeitstage 10Nicht im Lieferumfang1T (Tapped)3 ~ 53 ~ 53 ~ 5
1 17 Arbeitstage 10Nicht im Lieferumfang2T (Tapped)3 ~ 53 ~ 53 ~ 5
1 17 Arbeitstage 10Nicht im Lieferumfang3T (Tapped)3 ~ 53 ~ 53 ~ 5
1 17 Arbeitstage 10Nicht im Lieferumfang4T (Tapped)3 ~ 53 ~ 53 ~ 5
1 17 Arbeitstage 10Nicht im Lieferumfang5T (Tapped)3 ~ 53 ~ 53 ~ 5
1 17 Arbeitstage 10Nicht im Lieferumfang6T (Tapped)3 ~ 53 ~ 53 ~ 5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Seitliche Durchgangsbohrung, vertikale nicht durchgehende Bohrung Werkstoff EN AW-6063 Äquiv. Gewindegröße / Typ Standard Thread {PT, m (Coarse) Thread}
Steigung P(mm) 40 Stellplatz Standard / Konfigurierbare Fixed Type Anwendung Pneumatic

Ergänzungsartikel

Technischer Support