Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Max. Betriebsdruck | ||
Typ Single-Row | Typ Double-Row | Halterung | Stutzen | ||
TGLB | TGLBW | EN 1.0330 Äquivalent | EN 1.1158 Äquivalent | Galvanisch verzinkt | max. 1MPa≈10kgf/cm2 |
TGLBS | TGLBWS | EN 1.4301 Äquivalent | EN 1.4301 Äquivalent | - |
Teile-nummer | - | H | - | Y | - | B |
TGLB3 TGLBW3 | - - | 2 4 | - - | Y60 Y60 | - - | B40 B40 |
Teile-nummer | Anzahl der Stutzen H | Y | B | Rc (PT) | P | S | D | W | t | TGLB Stückpreis | TGLBS Stückpreis | |||||||||
Ausführung | Nr. | TGLB | TGLBS | TGLB | TGLBS | H1 | H2 | H3 | H4 | H1 | H2 | H3 | H4 | |||||||
TGLB TGLBS | 1 | 1 2 3 4 | 40 50 60 70 | 30 40 | 1/8 | 30 | 20 | 19 | 15 | 22 | 23 | EN 1.0330 Äquivalent 2.3 EN 1.4301 Äquivalent 2.0 | ||||||||
2 | 1/4 | 40 | 25 | 22 | 19 | 25 | 29 | |||||||||||||
3 | 3/8 | 28 | 22 | 28 | 30 |
Teile-nummer | Anzahl der Stutzen H | Y | B | Rc (PT) | P | P1 | S | D | W | t | TGLBW Stückpreis | TGLBWS Stückpreis | |||||||||
Ausführung | Nr. | TGLBW | TGLBWS | TGLBW | TGLBWS | H2 | H4 | H6 | H8 | H2 | H4 | H6 | H8 | ||||||||
TGLBW TGLBWS | 1 | 2 4 6 8 | 40 50 60 70 | 30 40 50 | 1/8 | 30 | 30 | 20 | 19 | 15 | 22 | 23 | EN 1.0330 Äquivalent 2.3 EN 1.4301 Äquivalent 2.0 | ||||||||
2 | 1/4 | 40 | 40 | 25 | 22 | 19 | 25 | 29 | |||||||||||||
3 | 3/8 | 28 | 22 | 28 | 30 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Befestigungsmaterial | Anzahl der Absätze | Gewinde-Nenn-Ø | Anzahl der Verbinder H | B (mm) | Y (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.1158 Äquiv. | 1-Step | 1 (Rc1/8) | 1 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.1158 Äquiv. | 1-Step | 1 (Rc1/8) | 2 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.1158 Äquiv. | 1-Step | 1 (Rc1/8) | 3 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.1158 Äquiv. | 1-Step | 1 (Rc1/8) | 4 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.1158 Äquiv. | 1-Step | 2 (RC1/4) | 1 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.1158 Äquiv. | 1-Step | 2 (RC1/4) | 2 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.1158 Äquiv. | 1-Step | 2 (RC1/4) | 3 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.1158 Äquiv. | 1-Step | 2 (RC1/4) | 4 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.1158 Äquiv. | 1-Step | 3 (Rc3/8) | 1 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.1158 Äquiv. | 1-Step | 3 (Rc3/8) | 2 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.1158 Äquiv. | 1-Step | 3 (Rc3/8) | 3 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.1158 Äquiv. | 1-Step | 3 (Rc3/8) | 4 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 1-Step | 1 (Rc1/8) | 1 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 1-Step | 1 (Rc1/8) | 2 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 1-Step | 1 (Rc1/8) | 3 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 1-Step | 1 (Rc1/8) | 4 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 1-Step | 2 (RC1/4) | 1 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 1-Step | 2 (RC1/4) | 2 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 1-Step | 2 (RC1/4) | 3 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 1-Step | 2 (RC1/4) | 4 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 1-Step | 3 (Rc3/8) | 1 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 1-Step | 3 (Rc3/8) | 2 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 1-Step | 3 (Rc3/8) | 3 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 1-Step | 3 (Rc3/8) | 4 | 30 ~ 40 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.1158 Äquiv. | 2-Step | 1 (Rc1/8) | 2 | 30 ~ 50 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.1158 Äquiv. | 2-Step | 1 (Rc1/8) | 4 | 30 ~ 50 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.1158 Äquiv. | 2-Step | 1 (Rc1/8) | 6 | 30 ~ 50 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.1158 Äquiv. | 2-Step | 1 (Rc1/8) | 8 | 30 ~ 50 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.1158 Äquiv. | 2-Step | 2 (RC1/4) | 2 | 30 ~ 50 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.1158 Äquiv. | 2-Step | 2 (RC1/4) | 4 | 30 ~ 50 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.1158 Äquiv. | 2-Step | 2 (RC1/4) | 6 | 30 ~ 50 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.1158 Äquiv. | 2-Step | 2 (RC1/4) | 8 | 30 ~ 50 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.1158 Äquiv. | 2-Step | 3 (Rc3/8) | 2 | 30 ~ 50 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.1158 Äquiv. | 2-Step | 3 (Rc3/8) | 4 | 30 ~ 50 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.1158 Äquiv. | 2-Step | 3 (Rc3/8) | 6 | 30 ~ 50 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.1158 Äquiv. | 2-Step | 3 (Rc3/8) | 8 | 30 ~ 50 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 2-Step | 1 (Rc1/8) | 2 | 30 ~ 50 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 2-Step | 1 (Rc1/8) | 4 | 30 ~ 50 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 2-Step | 1 (Rc1/8) | 6 | 30 ~ 50 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 2-Step | 1 (Rc1/8) | 8 | 30 ~ 50 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 2-Step | 2 (RC1/4) | 2 | 30 ~ 50 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 2-Step | 2 (RC1/4) | 4 | 30 ~ 50 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 2-Step | 2 (RC1/4) | 6 | 30 ~ 50 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 2-Step | 2 (RC1/4) | 8 | 30 ~ 50 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 2-Step | 3 (Rc3/8) | 2 | 30 ~ 50 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 2-Step | 3 (Rc3/8) | 4 | 30 ~ 50 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 2-Step | 3 (Rc3/8) | 6 | 30 ~ 50 | 40 ~ 70 | ||
1 | 9 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | 2-Step | 3 (Rc3/8) | 8 | 30 ~ 50 | 40 ~ 70 |
Loading...
Ausführung | Socket Type |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Befestigungsmaterial
Anzahl der Absätze
Gewinde-Nenn-Ø
Anzahl der Verbinder H
B(mm)
Y(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften