Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teile-nummer | - | Nenngröße |
BMRTN4 | - | M5 |
Teile-nummer | Nenngröße | Gewindegröße M | L | Dh7 | T | A | B | E | P | d | Teilkreis-Ø | d1H9 | d2 | F | H | S | Zulässige Drehzahl (Min-1) | Rotationsmoment (N • m) | Mindest-Querschnittsfläche (mm2) | Zusätzlicher Stopfen (Größe x Stückzahl) | Zulässiges Leckvolumen* (cm3/Min) | Gewicht (g) | Stückpreis | |
Ausführung | Anzahl der Kreisläufe | 1 ~ 3 Stk. | ||||||||||||||||||||||
BMRTN | 4 | M5 | M5x0.8 Tiefe 5 | 72 | 45 | 4 | 10 | 15 | 12.5 | 10 | 4.5 | 36 | 3 Tiefe 3 | 4 | 16 | 24 | 26 | 350 | 0.05 | 4.9 | M5x3 Stück | 11 | 110 | |
1 | Rc1/8 | 94 | 60 | 12.5 | 20.5 | 15.5 | 13.5 | 49 | 22.5 | 35 | 38 | 240 | 0.07 | 12.5 | R1/8x3 Stück | 13 | 280 | |||||||
6 | M5 | M5x0.8 Tiefe 5 | 93.5 | 53 | 10 | 15 | 13 | 10 | 45 | 20.5 | 32 | 34 | 240 | 0.12 | 4.9 | M5x5 Stück | 13 | 160 | ||||||
1 | Rc1/8 | 122.5 | 70 | 12.5 | 20.5 | 17.5 | 13.5 | 58 | 27 | 41 | 44 | 170 | 0.17 | 12.5 | R1/8x5 Stück | 15 | 500 | |||||||
8 | M5 | M5x0.8 Tiefe 5 | 118 | 60 | 11 | 16 | 16 | 10 | 49 | 22.5 | 36 | 38 | 200 | 0.2 | 4.9 | M5x6 Stück | 15 | 380 | ||||||
1 | Rc1/8 | 156 | 80 | 7 | 16 | 24 | 17.5 | 13.5 | 5.5 | 67 | 4 Tiefe 4 | 5 | 31 | 46 | 48 | 140 | 0.4 | 12.5 | R1/8x6 Stück | 16 | 900 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
BMRTN4-1 |
BMRTN4-M5 |
BMRTN6-1 |
BMRTN6-M5 |
BMRTN8-1 |
BMRTN8-M5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anzahl der Kreisläufe | Gewinde-Nenn-Ø | Zulässige Drehzahl (min-1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
643.81 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 1 (Rc1/8) | 240 | ||
606.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | M5 | 350 | ||
696.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 1 (Rc1/8) | 170 | ||
668.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | M5 | 240 | ||
748.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 1 (Rc1/8) | 140 | ||
721.25 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | M5 | 200 |
Loading...
Ausführung | High Performance Type |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anzahl der Kreisläufe
Gewinde-Nenn-Ø
Zulässige Drehzahl(min-1)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften