Fittings für Rohre der Sanitärtechnik / Rohrabhängung

Fittings für Rohre der Sanitärtechnik / Rohrabhängung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Mehrere Variationen von Beschlägen sind verfügbar. - Rostfreier Stahl.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

(i)Hinweis

  • Bitte prüfen Sie den Inhalt auf unserer Website, da die PDF-Datei nicht die aktuellsten Informationen enthält.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AusführungWerkstoff
SNZPEN 1.4301 Äquivalent

Spezifikationen

Teile-nummer
SNCPW2S
 
Teile-nummerdABL1L2CWStückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.Stückz. 1~910~20
SNZP1S25.462662828.55.526.5  
1.5S38.17571.53637.51.526.5  
2S50.893764547127.5  
2.5S63.5111.584.55356.5227.5  
3S76.3122*9561.560.5028  
Die mit einem * gekennzeichneten Maße sind B-Maße.
Alle Breiten betragen 28.
Bei Bestellung größerer Mengen, wenden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SNZP1S
SNZP1.5S
SNZP2S
SNZP2.5S
SNZP3S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße
(Ø)
Innen-Ø d (d1)
(Ø)

12.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101S25.4

13.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101.5S38.1

14.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10--

17.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10--

18.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103S76.3

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Fittings für Rohre für den Lebensmittelbereich/Rohrabhängung:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Rohrbügel Anschlussausführung 1 (linker oder Seite mit großem Ø) Sonstige

Ergänzungsartikel

Technischer Support