Schneidring-Verschraubung für Hydraulikrohre / KTGLB / Winkelverbinder

Schneidring-Verschraubung für Hydraulikrohre / KTGLB / Winkelverbinder

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Schneidring-Verschraubung für Hydraulikrohre / KTGLB / Winkelverbinder
  • Schneidring-Verschraubung für Hydraulikrohre / KTGLB / Winkelverbinder
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Eine Klemmverschraubung, die für hydraulische Rohrleitungen geeignet ist. -Bei Arbeiten an Rohrleitungen, bei denen der Platz begrenzt oder Schweißen nicht möglich ist, ermöglicht diese Verschraubung den Anschluss von Rohrleitungen durch einfaches Anziehen der Muttern. -Einfach ein Rohr oder einen Schlauch in die Mutter einführen und anziehen, um die Rohrleitungsarbeiten abzuschließen. -Wenn die Überwurfmutter angezogen ist, ziehen Sie sie um 3/4 bis 1 Umdrehung von dem Punkt an, an dem die Reaktion plötzlich zunimmt, weiter an, um den Anziehvorgang abzuschließen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Schneidringfittings für Hydraulikrohre/Kniestück:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff Oberflächenbehandlung
KTGLBGrundkorpus‚ Mutter: EN 1.1158 ÄquivalentGalvanisch verzinkt
Hülse: Kohlenstoffstahl-

Spezifikationen

Teile-nummer
KTGS8-1
KTGR6
Teile-nummerPassender Rohraußen-ØESchlüsselflächen hInnensechskant HF ℓ Manueller Anzug ca. LStückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1 ~ 9 Stk.10 ~ 30 Stk.
KTGLB664141472030.5  
886171772333.5  
10108171972334.5  
121210192272435.5  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
KTGLB6
KTGLB8
KTGLB10
KTGLB12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

9.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

9.95 €

6.87 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

11.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

12.72 €

6.61 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Werkstoff EN 1.1158 Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Öl
Verbindungsausführung Rohr-an-Gewinde, Muffenausführung Werkstoff des passenden Rohrs Stahlrohr Max. Betriebsdruck(MPa) 50
Oberflächenbehandlung Chromatiert (III-wertig) Betriebstemperaturbereich(°C) -20::250

Ergänzungsartikel

Technischer Support