Hydraulik-Fittings / Anschlussstück, 45°-Winkelstück, Außengewinde für PT/PT, -45°-Winkelstück

Hydraulik-Fittings / Anschlussstück, 45°-Winkelstück, Außengewinde für PT/PT, -45°-Winkelstück

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Ein Adapterfitting für Hydraulikschläuche. -Die verwendeten Flüssigkeiten sind Öl und Wasser. -Der maximale Betriebsdruck beträgt 20,6 MPa (210 kgf/cm2 oder weniger).
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 
Hydraulik-Fittings/45 Grad Kniestück/PT-Gewinde/PT-Gewinde:Verwandte bildanzeige
Ausführung  Werkstoff  Oberflächenbehandlung
YCWPTEN 1.1158 ÄquivalentGalvanisch verzinkt

Spezifikationen

Teile-nummer
YCLPT11
Teile-nummerT1
R (PT)
T2
R (PT)
L ℓ Stückpreis
AusführungNr.YCWPT
YCWPT111/81/81712 
221/41/41914 
333/83/82215 
441/21/22818 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
YCWPT11
YCWPT22
YCWPT33
YCWPT44
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSchraubennennwert T Schraubennennwert F/T2

7.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10R1/8Rc1/8

8.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10R1/4Rc1/4

8.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10R3/8Rc3/8

10.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10R1/2Rc1/2

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

 ■ Spezifikationen Zulässige Flüssigkeiten : Öl, Wasser
Max. Betriebsdruck: 20.6MPa (210kgf/cm2 oder weniger)

Grundlegende Informationen

Modell Adapter Form 45°-Kniestück Verbindungsausführung Gewinde x Gewinde
Anschlussausführung M1 PT Anschlussausführung M2 PT Werkstoff EN 1.1158 Äquiv.
Modell 45° Elbow

Ergänzungsartikel

Technischer Support