Hydraulik-Fittings / 90 Grad Kniestück / Mit PT-Gewinde / Mit PF-Gewinde

Hydraulik-Fittings / 90 Grad Kniestück / Mit PT-Gewinde / Mit PF-Gewinde

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Ein Adapterfitting für Hydraulikschläuche. -Die verwendeten Flüssigkeiten sind Öl und Wasser. -Der maximale Betriebsdruck beträgt 20,6 MPa (210 kgf/cm2 oder weniger).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 
Hydraulik-Fittings/90 Grad Kniestück/Mit PT-Gewinde/Mit PF-Gewinde:Verwandte bildanzeige
Ausführung  Werkstoff  Oberflächenbehandlung
YCLPFGEN 1.1158 ÄquivalentGalvanisch verzinkt

Spezifikationen

Teile-nummer
YCLPT11
Teile-nummerT
R (PT)
F
G (PF)
L1L2 ℓ 1Stückpreis
AusführungNr.YCLPFG
YCLPFG22F1/41/4252817 
33F3/83/8303320 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
YCLPFG22F
YCLPFG33F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSchraubennennwert T Schraubennennwert F/T2

7.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10R1/4G1/4

7.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10R3/8G3/8

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

 ■ Spezifikationen Zulässige Flüssigkeiten : Öl, Wasser
Max. Betriebsdruck: 20.6MPa (210kgf/cm2 oder weniger)

Grundlegende Informationen

Modell Adapter Form 90°-Kniestück Verbindungsausführung Gewindebohrung x Gewinde
Anschlussausführung M1 PT Anschlussausführung M2 PF Werkstoff EN 1.1158 Äquiv.
Modell Elbow, Male

Ergänzungsartikel

Technischer Support