Schwenkbare Anschlussstücke / 90 Grad Kniestück / Mit PT-Gewinde / Mit PT-Gewinde

Schwenkbare Anschlussstücke / 90 Grad Kniestück / Mit PT-Gewinde / Mit PT-Gewinde

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Schwenkbare Anschlussstücke / 90 Grad Kniestück / Mit PT-Gewinde / Mit PT-Gewinde
  • Schwenkbare Anschlussstücke / 90 Grad Kniestück / Mit PT-Gewinde / Mit PT-Gewinde
  • Schwenkbare Anschlussstücke / 90 Grad Kniestück / Mit PT-Gewinde / Mit PT-Gewinde
  • Sonderpreis bis 30/11/2024
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Dieses 90°-Winkel-Drehgelenk kann um 360° gedreht werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Schwenkbare Anschlussstücke/90 Grad Kniestück/Mit PT-Gewinde/Mit PT-Gewinde:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff OberflächenbehandlungMax. Betriebsdruck
SJSEN 1.1191 ÄquivalentGalvanisch verzinkt20.6MPa

Spezifikationen

Teile-nummer
SJSB3
Teile-nummerR/Rc
(PT)
dL1L2L3a
Referenz-Ø G
h
Schlüsselflächen
h
Schlüsselflächen
StückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1~9 Stk.10~30 Stk.
SJSA21/4519.531.5306.01 2214  
33/882235.7306.35 2719  
41/211.52440.3358.16 3222  
63/4163048.5429.534130  

Teile-nummerG (PF)R (PT)dL1L2L3a
Referenz-Ø G
h
Schlüsselflächen
h
Schlüsselflächen
StückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1~9 Stk.10~30 Stk.
SJSB21/4519.531.5296.01 2214  
33/882235.7306.35 2719  
41/211.52440.3358.16 3222  
63/4163048419.534130  

Teile-nummerG (PF)R (PT)dL1L2L3a
Referenz-Ø G
h
Schlüsselflächen
h
Schlüsselflächen
StückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1~9 Stk.10~30 Stk.
SJSC21/4519.531.5306.01 2214  
33/882235.7336.35 2719  
41/211.52440.3388.16 3222  
63/4163048.542.09.534130  
Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SJSA2
SJSA3
SJSA4
SJSA6
SJSB2
SJSB3
SJSB4
SJSB6
SJSC2
SJSC3
SJSC4
SJSC6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSVerbindungsausführung Anschlussausführung M1 Form der Blechoberfläche Gewindegröße

48.61 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Gewindebohrung x GewindePT-R•Rc1/4

52.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Gewindebohrung x GewindePT-R•Rc3/8

51.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Gewindebohrung x GewindePT-R•Rc1/2

95.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Gewindebohrung x GewindePT-R•Rc3/4

45.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Gewinde x GewindePF30° FemaleG•R1/4

47.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Gewinde x GewindePF30° FemaleG•R3/8

40.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Gewinde x GewindePF30° FemaleG•R1/2

63.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Gewinde x GewindePF30° FemaleG•R3/4

45.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Gewinde x GewindePF30° MaleG•R1/4

47.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Gewinde x GewindePF30° MaleG•R3/8

40.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Gewinde x GewindePF30° MaleG•R1/2

63.60 €

44.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Gewinde x GewindePF30° MaleG•R3/4

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

 ■ Merkmale:
Verwendung bei langsamen oder hin- und hergehenden Drehbewegungen.
Verwendbar für feste Rohrleitungsschläuche und Hydraulikschläuche.
 ■ Spezifikationen
• Verwendbare Flüssigkeit: Öl (-20Schwenkbare Anschlussstücke/90 Grad Kniestück/Mit PT-Gewinde/Mit PT-Gewinde:Verwandte bildanzeige ~ 95Schwenkbare Anschlussstücke/90 Grad Kniestück/Mit PT-Gewinde/Mit PT-Gewinde:Verwandte bildanzeige)
• Oszillierender Winkel: 360°
• Oszillierende Geschwindigkeit: 25 Zyklen pro Minute (bei einem Vibrationswinkel von 110°)

Grundlegende Informationen

Modell Adapter Form 90°-Kniestück Anschlussausführung M2 PT
Werkstoff EN 1.1191 Äquiv.

Ergänzungsartikel

Technischer Support