Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 3 - 16 mm, / , [fluide Medien] Luft, Wasser oder Öl
Mit den Quetschfittings für Kupferrohre von MISUMI wird eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung ermöglicht, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Sie sind für den Einsatz mit Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium vorgesehen. Der Außendurchmesser der Quetschfittings liegt im Bereich von 3 oder 16 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teile-nummer | - | T |
DKUS3 DKUPT8 | - | 2 |
Teile-nummer | (L) | T1G (PF) | Quadratisch | Stückpreis | ||
Ausführung | Passender Rohraußen-Ø | Grundkörper | Mutter | |||
DKUE | 3 | 25 | 1/8 | 12 | 12 | |
4 | 25 | 1/8 | 12 | 12 | ||
5 | 25 | 1/8 | 12 | 12 | ||
6 | 31 | 1/4 | 16 | 16 | ||
8 | 31 | 1/4 | 16 | 16 | ||
10 | 35 | 3/8 | 19 | 19 | ||
12 | 42 | 1/2 | 24 | 24 | ||
14 | 43 | 1/2 | 24 | 24 | ||
15 | 45 | 5/8 | 24 | 27 | ||
16 | 45 | 5/8 | 24 | 27 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
DKUE3 |
DKUE4 |
DKUE5 |
DKUE6 |
DKUE8 |
DKUE10 |
DKUE12 |
DKUE14 |
DKUE15 |
DKUE16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
10.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | |
10.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | |
10.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | |
12.46 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | |
12.59 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | |
19.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | |
25.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | |
28.46 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | |
37.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | |
37.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 |
Loading...
Passende Flüssigkeit | Luft, Wasser und Industrieöle |
Normaler Betriebsdruck | 3.5MPa |
Max. Betriebsdruck | 7.0MPa |
Betriebstemperaturbereich | -20~150˚C (kein Frost) |
Ausführung | Anschluss | Werkstoff | Messing | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsausführung | Rohr-an-Gewinde, Muffenausführung | Werkstoff des passenden Rohrs | Kupferrohre | Max. Betriebsdruck(MPa) | 7 |
Oberflächenbehandlung | Nicht im Lieferumfang | Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::150 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften