Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 3 - 16 mm, / , [fluide Medien] Luft, Wasser oder Öl
Die Quetschfittings für Kupferrohre von MISUMI werden verwendet, um eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung zu ermöglichen, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Sie eignen sich für die Verwendung mit Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium. Die Quetschfittings weisen einen Außendurchmesser von 3 oder 16 mm auf.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teile-nummer | - | T |
DKUS3 DKUPT8 | - | 2 |
Teile-nummer | D1 | L | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | Passender Rohraußen-Ø | 1 ~ 9 Stk. | 10~20 Stk. | ||
DKRG | 3 | 5 | 5 | ||
4 | 6 | 5 | |||
5 | 7 | 5.5 | |||
6 | 8.5 | 7 | |||
8 | 10.5 | 7.5 | |||
10 | 12.5 | 8.5 | |||
12 | 15 | 10 | |||
14 | 17 | 11 | |||
15 | 18 | 11.5 | |||
16 | 19 | 12 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
DKRG3 |
DKRG4 |
DKRG5 |
DKRG6 |
DKRG8 |
DKRG10 |
DKRG12 |
DKRG14 |
DKRG16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
3.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | |
3.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | |
3.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | |
3.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | |
4.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | |
4.41 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | |
4.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | |
4.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | |
5.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 |
Loading...
Passende Flüssigkeit | Luft, Wasser und Industrieöle |
Normaler Betriebsdruck | 3.5MPa |
Max. Betriebsdruck | 7.0MPa |
Betriebstemperaturbereich | -20~150˚C (kein Frost) |
Ausführung | Anschluss | Werkstoff | Messing | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff des passenden Rohrs | Kupferrohre | Max. Betriebsdruck(MPa) | 7 | Oberflächenbehandlung | Nicht im Lieferumfang |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::150 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften