Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teile-nummer |
FRNWF16 |
Teile-nummer | A | B | C | D | L | Stückpreis | |
Ausführung | Nr. | Stückz. 1 ~ 10 | |||||
FRNWF | 10 | 30 | 12.2 | 10.0 | 13.8 | 20 | |
16 | 30 | 17.2 | 17.5 | 21.7 | |||
25 | 40 | 26.2 | 23.0 | 27.2 | |||
40 | 55 | 41.2 | 37.1 | 42.7 | |||
50 | 75 | 52.2 | 54.9 | 60.5 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
FRNWF10 |
FRNWF16 |
FRNWF25 |
FRNWF40 |
FRNWF50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Flanschgröße (Nenngröße) | Rohraußen-Ø | Innendurchmesser | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 13.8 | 10 | ||
10.83 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | 21.7 | 17.5 | ||
12.59 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 27.2 | 23 | ||
16.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | 42.7 | 37.1 | ||
24.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 60.5 | 54.9 |
Loading...
Ausführung | Flansch | Ausführung mit Flansch | Standard | Flanschausführung | Kurz |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | EN 1.4301 Äquiv. |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Flanschgröße (Nenngröße)
Rohraußen-Ø
Innendurchmesser
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften