Fittings für Vakuumrohre / Zentrierring mit O-Ringdichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Fittings für Vakuumrohre/Zentrierring mit O-Ringdichtung:Verwandte bildanzeige
Werkstoff Ring: EN 1.4301 Äquivalent
O-Ring: Fluorkautschuk

Spezifikationen

Teile-nummer
FRNWC25
Teile-nummer A B C Stückpreis
Ausführung Nr. Stückz. 1 ~ 10
FRNWR 16 17 16 32.4  
25 26 24 42  
40 41 39 56.4  
50 52 50 70.2  
Häufig verwendet für Nr.10 und 16.
Bei noch größeren Stückzahlen wenden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
FRNWR16
FRNWR25
FRNWR40
FRNWR50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPassende Flanschgröße (Nenngröße)

19.01 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1016

24.18 €

1 5 Arbeitstage 1025

25.19 €

1 5 Arbeitstage 1040

33.63 €

1 5 Arbeitstage 1050

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

■Eigenschaften:
Zentrierringe verhindern das Herausfallen von O-Ringen und Verformungen.
■Eigenschaften
Diese Vakuumleitungen sind für Hilfsabluftsysteme von Hochvakuumanlagen oder den Vakuumanschluss von Ultrahochvakuumanlagen geeignet.
Bei der Ausführung mit NW-/KF-Flansch ist ein häufiges Demontieren ohne Werkzeuge gemäß ISO bzw. KF möglich.

■Spezifikationen
Maße und Formen gemäß ISO2861/1-1974 - JISB8365: 1988.

Anwendungsbeispiel

Fittings für Vakuumrohre/Zentrierring mit O-Ringdichtung:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Zentrierringe Ausführung mit Zentrierring Zentrierringe – mit Außenring Werkstoff der Klemmen Rostfreier Stahl
Werkstoff des Zentrierrings (oder Innenrings) EN 1.4301 Äquiv. Außenring, Material EN 1.4301 Äquiv.

Ergänzungsartikel

Technischer Support