Fittings für Schläuche / 90 Grad Kniestück / Mit Gewinde / Mit Haltebund

Fittings für Schläuche / 90 Grad Kniestück / Mit Gewinde / Mit Haltebund

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Sie können die Größe entsprechend dem Innendurchmesser des kompatiblen Schlauchs angeben.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Fittings für Schläuche/90 Grad Kniestück/Mit Gewinde/Mit Haltebund:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff
HOSJEMessing

Spezifikationen

Teile-nummer
HOSJE61
Teile-nummerPassender Nenninnen-Ø SchlauchT
R (PT)
F
G (PF)
D(L1)(L2)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1~9 Stk.10~30
HOSJE
(Messing)
6161/81/86.53920  
8281/41/4848.525  
9393/83/810.0 5628  
124121/21/214.0 7234  
Bei größeren Bestellmengen als den angegebenen Stückzahlen Preis bitte in WOS prüfen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HOSJE61
HOSJE82
HOSJE93
HOSJE124
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnschlussgewindegröße Nenn-Ø
(mm)
Schlauchverbindungsteil Außen-Ø
(Ø)

10.83 €

4.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101/866.5

12.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/488

19.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103/8910.0

23.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/21214

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen
Passende FlüssigkeitWasser, Luft, Öl
Betriebstemperaturbereich-20~150˚C (kein Frost)
Max. Betriebsdruck3.5MPa
Fittings für Schläuche/90 Grad Kniestück/Mit Gewinde/Mit Haltebund:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Schlauchfittings Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Öl Grundwerkstoff Messing
Form Kniestücke Ausführung mit Schlauchverbindung Widerhaken Verbindungsausführung Nippel
Anschlussgewinde, Ausführung R

Ergänzungsartikel

Technischer Support