Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff |
HOSFNS | EN 1.4301 Äquiv. |
Teile-nummer |
HOSN61 HOSJJS12 |
Teile-nummer | Passender Nenninnen-Ø Schlauch | T Rc (PT) | D | d | H | L | L1 | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | Nr. | 1~9 Stk. | 10~30 | |||||||
HOSFNS (EN 1.4301 Äquiv.) | 62 | 6 | 1/4 | 7.0 | 4.0 | 17 | 45 | 26 | ||
92 | 9 | 1/4 | 10.5 | 7.0 | 17 | 45 | 26 | |||
93 | 3/8 | 22 | 49 | 28 | ||||||
94 | 1/2 | 24 | 54 | 29 | ||||||
123 | 12 | 3/8 | 14 | 10.0 | 22 | 49 | 28 | |||
124 | 1/2 | 24 | 54 | 29 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
HOSFNS62 |
HOSFNS92 |
HOSFNS93 |
HOSFNS94 |
HOSFNS123 |
HOSFNS124 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anschlussgewindegröße | Nenn-Ø (mm) | Schlauchverbindungsteil Außen-Ø (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.46 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1/4 | 6 | 7 | |
11.46 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1/4 | 9 | 10.5 | |
14.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3/8 | 9 | 10.5 | |
14.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1/2 | 9 | 10.5 | |
17.39 € 5.74 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3/8 | 12 | 14 | |
17.39 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1/2 | 12 | 14 |
Loading...
Passende Flüssigkeit | Wasser, Luft, Öl |
Betriebstemperaturbereich | -50~150˚C (kein Frost) |
Max. Betriebsdruck | 3.45Mpa |
Ausführung | Schlauchfittings | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Öl | Grundwerkstoff | EN 1.4301 Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Form | Gerade | Ausführung mit Schlauchverbindung | Widerhaken | Verbindungsausführung | Nippel mit Innengewinde |
Anschlussgewinde, Ausführung | R |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anschlussgewindegröße
Nenn-Ø(mm)
Schlauchverbindungsteil Außen-Ø(Ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften