Schlauchbänder / Spiralausführung

Schlauchbänder / Spiralausführung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Merkmale] Spiralförmig. -Sie können die Größe entsprechend dem Außendurchmesser des kompatiblen Schlauchs festlegen.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Schlauchbänder/Spiralausführung:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: EN 1.4301 Äquivalent 

Spezifikationen

Teile-nummer
HOSBH18
Teile-nummerSchlauch O.D. Befestigungsbereich (mm)LEAnzugmoment
(N · m)
StückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1 ~ 9 Stk.10~30
HOSSB3030~3730.5155
3232~42
4747~57
6161~71
7171~81
8686~96
9090~110
Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HOSSB30
HOSSB32
HOSSB47
HOSSB61
HOSSB71
HOSSB86
HOSSB90
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSchlauch O.D. Befestigungsbereich (Min.)
(mm)
Befestigungsbereich Schlauchaußen-Ø (Max.)
(mm)

11.58 €

1 5 Arbeitstage 103037

11.58 €

1 5 Arbeitstage 103242

11.58 €

1 5 Arbeitstage 104757

10.61 €

1 5 Arbeitstage 106171

12.22 €

1 5 Arbeitstage 107181

13.60 €

1 5 Arbeitstage 108696

14.36 €

1 5 Arbeitstage 1090110

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff EN 1.4301 Äquiv.

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support