Schläuche / Ausführung in Spiralform

Schläuche / Ausführung in Spiralform

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Es kann zum Bündeln und Schützen von Schläuchen und Kabeln verwendet werden und ermöglicht flexible Leitungsdrähte und Verzweigungen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Schläuche/Ausführung in Spiralform:Verwandte bildanzeige

Werkstoff: Weichpolyethylen (weiß)

Spezifikationen

Teilenummer-Länge

PUTF4
PUFN6

-
-
10
1000
TeilenummerBetriebswickel-Ø D* Länge (m)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1~4 Stk.5~10
PUSP44~8100  
99~1850  
2020~4025  
* Länge ist der Wert ohne Einsatz im Spiralschlauch.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PUSP4
PUSP9
PUSP20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSVerwendeter Wickel-Ø D

96.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Ø4 - Ø8

90.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Ø9 - Ø18

96.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Ø20 - Ø40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Nutzung Schneidservice Nicht im Lieferumfang Werkstoff Weiches Polyethylen
Schlauchfarbe Milchig weiß (Transparent)

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support