Pneumatik Steckverbinder / DUNLW / Abzweig / Push-In Anschluss / dreifach doppelt

Pneumatik Steckverbinder / DUNLW / Abzweig / Push-In Anschluss / dreifach doppelt

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Diese Schnellkupplung kann an eine große Anzahl von Geräten angeschlossen werden. -Ein Verteilertyp, dreifach-doppelt.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Schnellkupplungen/Verteiler/dreifach doppelte Ausführung:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: PBT (Polybutylenterephthalat)

Spezifikationen

Teilenummer-D2
DUNLW4-8
TeilenummerD2ABB1B2C1C2PF1F2XYStückpreisMengen-Rabatt
AusführungD11 ~ 9 Stk.10~30
DUNLW4819.56619.529.51014.510.51017.53810.5  
6102278.5223212.517.5131019.54512  
81224.58724.53614.5201511.5225113  
Bei noch größeren Bestellmengen wenden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
DUNLW4-8
DUNLW6-10
DUNLW8-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rohraußen-Ø D (D1)
(Ø)
Rohr O.D. D2
(Ø)

9.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 48

10.83 €

4.77 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

610

11.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 812

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen
Zulässige FlüssigkeitLuft
Betriebstemperaturbereich*-15~60°C
Max. Betriebsdruck1MPa
Betriebsvakuum-100kPa
* Kein Frost

Grundlegende Informationen

Ausführung One-Touch-Kupplung Befestigung, Ausführung Abgesetzte Verbinder Zulässige Flüssigkeit Luft
Haupteinheits-Material PBT (Polybutylenterephthalat) Anwendung Standard, Mini Werkstoff Gewinde Ohne Gewinde
Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk Verschraubung, ungleicher Ø 3x2 Betriebstemperaturbereich(°C) 0::60

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support