Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 6 mm, / , [fluide Medien] Luft
Mit den Push-In-Steckverbindern von MISUMI wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Luft als fluides Medium geeignet. Die Steckverbinder haben einen Außendurchmesser von 4 oder 6 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | - | Nenn-Ø |
MNCN4 MNUN6 | - | M5 |
Teilenummer | B | P | E | F1 | F2 | Gewicht (g) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | D | 1 ~ 9 Stk. | 10~50 | ||||||
MNCLYT | 4 | 13.1 | 8 | 13.1 | 11.2 | 5.6 | 3.3 | ||
6 | 15 | 10.5 | 14.95 | 13.2 | 6.6 | 5.3 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Loading...
Ausführung | One-Touch-Kupplung | Befestigung, Ausführung | Verschraubung, gleicher Ø | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | PBT (Polybutylenterephthalat) | Anwendung | Standard, Mini | Werkstoff Gewinde | Ohne Gewinde |
Dichtungswerkstoff | Nitrilkautschuk | Verschraubung, gleicher Ø | Verschraubung, T-Stücke | Betriebstemperaturbereich(°C) | 0::60 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Rohraußen-Ø D (D1)(Ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften