Miniatur-Schnellkupplungen / Verbinder (Teilenummern - CAD Download)

Miniatur-Schnellkupplungen / Verbinder

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Miniatur-Schnellkupplungen/Verbinder:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: PBT (Polybutylenterephthalat)

Spezifikationen

Teilenummer-Nenn-Ø
MNCN4
MNUN6
-M5
TeilenummerBPNutzbare Querschnittsfläche (mm2)Gewicht (g)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungD1 ~ 9 Stk.10~50
MNUN422.785.42  
624.410.4113.1  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MNUN4
MNUN6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rohraußen-Ø D (D1)
(Ø)

2.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4

2.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 6

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Miniatur-Schnellkupplungen/Verbinder:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung One-Touch-Kupplung Befestigung, Ausführung Verschraubung, gleicher Ø Zulässige Flüssigkeit Luft
Haupteinheits-Material PBT (Polybutylenterephthalat) Anwendung Standard, Mini Werkstoff Gewinde Ohne Gewinde
Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk Verschraubung, gleicher Ø Gerader Verbinder Betriebstemperaturbereich(°C) 0::60

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support