Pneumatik Steckverbinder / MLBULSS / Edelstahl / Push-In Anschluss (Teilenummern - CAD Download)

Pneumatik Steckverbinder / MLBULSS / Edelstahl / Push-In Anschluss

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Schnellkupplungen/ausschließlich rostfreier Stahl/Gerader Rohr-zu-Rohr-Fitting:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: EN 1.4401 äquiv. (Dichtung: Fluorkautschuk)

Spezifikationen

Teilenummer
UNSTLS8
TeilenummerLSchlüsselflächen
H
Gewindegröße
M
C
(max)
Gewicht (g)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungD1 ~ 9 Stk.10~30
MLBULSS433.514M12x1.0418.8  
636.517M14x1.0629.3  
840.519M16x1.0938.0  
1045.523M20x1.011.563.5  
1248.526M22x1.011.579.3  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MLBULSS4
MLBULSS6
MLBULSS8
MLBULSS10
MLBULSS12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRohraußen-Ø D (D1)
(Ø)

23.04 €

1 5 Arbeitstage 104

25.56 €

1 5 Arbeitstage 106

26.33 €

1 5 Arbeitstage 108

32.23 €

1 5 Arbeitstage 1010

58.32 €

1 12 Arbeitstage 1012

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen
Zulässige FlüssigkeitLuft, Wasser
Max. Betriebsdruck1.0MPa
Betriebsvakuum-100kPa
Betriebstemperatur-15~120°C
(Kein Frost)
*Bei Verwendung mit Wasser darauf achten, den Druckstoß unter der max.
Druckstufe zu halten. Für Wasser müssen Einsätze für flexible Schläuche (S.1261 PUIT/PUSIT) verwendet werden.

Grundlegende Informationen

Ausführung One-Touch-Kupplung Befestigung, Ausführung Verschraubung, gleicher Ø Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material EN 1.4401 Äquiv. Anwendung Standard, Mini Werkstoff Gewinde Ohne Gewinde
Dichtungswerkstoff Fluorkautschuk Verschraubung, gleicher Ø Abtrennungsverbinder Betriebstemperaturbereich(°C) -15::120

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support