Schnellkupplungen / ausschließlich rostfreier Stahl / Verbinder 90 Grad Kniestück

Schnellkupplungen / ausschließlich rostfreier Stahl / Verbinder 90 Grad Kniestück

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Ein Schnellanschluss aus Edelstahl. [Werkstoff] EN 1.4401 Equiv..

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Schnellkupplungen/ausschließlich rostfreier Stahl/Verbinder 90 Grad Kniestück:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: EN 1.4401 äquiv. (Dichtung: Fluorkautschuk)

Spezifikationen

Teilenummer
UNSTLS8
TeilenummerAPMasse
(g)
StückpreisMengen-Rabatt
AusführungD1 ~ 9 Stk.10~30
UNEBLS4191223.2  
621.51223.1  
8241432.5  
1027.51757.1  
123022107.0  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
UNEBLS4
UNEBLS6
UNEBLS8
UNEBLS10
UNEBLS12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRohraußen-Ø D (D1)
(Ø)

28.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104

30.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106

31.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108

38.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010

61.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen
Zulässige FlüssigkeitLuft, Wasser
Max. Betriebsdruck1.0MPa
Betriebsvakuum-100kPa
Betriebstemperatur-15~120°C
(Kein Frost)
*Bei Verwendung mit Wasser darauf achten, den Druckstoß unter der max.
Druckstufe zu halten. Für Wasser müssen Einsätze für flexible Schläuche (S.1261 PUIT/PUSIT) verwendet werden.

Grundlegende Informationen

Ausführung One-Touch-Kupplung Befestigung, Ausführung Verschraubung, gleicher Ø Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material EN 1.4401 Äquiv. Anwendung Standard, Mini Werkstoff Gewinde Ohne Gewinde
Dichtungswerkstoff Fluorkautschuk Verschraubung, gleicher Ø Verschraubung, Kniestücke Betriebstemperaturbereich(°C) -15::120

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support