Kugelventile für Schnellkupplungen / Verbindungsstück / Handgriff zweifach

Kugelventile für Schnellkupplungen / Verbindungsstück / Handgriff zweifach

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Kugelventil mit Schnellkupplung. -Der Typ mit Doppelgriff lässt Wasser fließen.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Kugelventile für Schnellkupplungen/Verbindungsstück/Handgriff zweifach:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen

Teilenummer-Nenngröße
BVUS6
BVCSB6

-

2
TeilenummerB1B2PCENutzbare Querschnittsfläche (mm2)Gewicht (g)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungD1 ~ 9 Stk.10~30
BVUSB653.927171731.410.545   
855.427.71718.231.420.541   
1065.432.72420.737.841104   
1268.634.32423.337.855.5100   

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BVUSB6
BVUSB8
BVUSB10
BVUSB12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRohraußen-Ø D (oder D1) Nutzbare Querschnittfläche
(mm2)

15.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10610.5

15.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10--

17.62 €

9.16 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101041

17.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10--

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Kugelventile für Schnellkupplungen/Verbindungsstück/Handgriff zweifach:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Haupteinheits-Form Mit Schnellkupplung Anzahl der Anschlüsse 2 Anzahl der Positionen 2 Positionen, normalerweise geschlossen
Schaltbetrieb Griff beidseitig Rohranschluss, Ausführung One-Touch-Leitungen Betriebszustand, Halt Haltekraft
Zulässige Flüssigkeit Air, Water

Ergänzungsartikel

Technischer Support