Klemmverschraubung für PFA, PTFE, FEP Schläuche / FETBS / Schlauchstutzen

Klemmverschraubung für PFA, PTFE, FEP Schläuche / FETBS / Schlauchstutzen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]0.6 - 0.8 MPa



Die Fluorpolymer-Klemmverschraubungen für PFA, PTFE, FEP Schläuche von MISUMI werden verwendet, um eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung zu ermöglichen, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Der maximal zulässige Betriebsdruck liegt bei 0.6 bis 0.8 MPa. Die zulässige Betriebstemperatur darf maximal 100 °C erreichen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Fluor-Kunststoff-Kupplungen/Schlaucheinsatz:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen

Teilenummer-Nenngröße
FENL4-1
TeilenummerTABEStückpreisMengen-Rabatt
AusführungPassender Rohraußen-Ø (mm)
1~4 Stk.5~20
FETBS441032  
661242.5  
881664.3  
10102086.8  
Nicht erforderlich für Ausführungen PTFE und PFA.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
FETBS4
FETBS6
FETBS8
FETBS10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPassende Rohraußen-Ø (mm) T1 Max. Betriebsdruck
(MPa)

8.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1040.8

8.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1060.8

9.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1080.8

10.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10100.6

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Fluor-Kunststoff-Kupplungen/Schlaucheinsatz:Verwandte bildanzeige
■Merkmale:
Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
Es ist möglich die Mutter mit einem Schraubenschlüssel ohne Spezialwerkzeug festzuziehen.

Grundlegende Informationen

Ausführung Dazugehörige Komponenten Haupteinheits-Material Fluorkunststoff Ausführung des zugehörigen Bauteils Leitungseinsatz
Maximale Betriebstemperatur(℃) 100

Ergänzungsartikel

Technischer Support