Klemmverschraubung für PFA, PTFE, FEP Schläuche / FETP / Leitungsverbinder

Klemmverschraubung für PFA, PTFE, FEP Schläuche / FETP / Leitungsverbinder

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

MISUMI stellt Fluorpolymer-Klemmverschraubungen für PFA, PTFE, FEP Schläuche her, die verwendet werden, um eine sichere und dichte Verbindung von Rohren durch mechanische Press- oder Klemmwirkung zu ermöglichen, ohne dass geschweißt oder gelötet werden muss. Wenn Sie weitere Klemmverschraubungen in anderen Größen suchen, werfen Sie einen Blick auf unsere Onlineshop. Hier finden Sie sicher das Richtige für Sie.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Fluor-Kunststoff-Kupplungen/Verbinder:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen

Teilenummer-Nenngröße
FENL4-1
TeilenummerACDEFWStückpreisMengen-Rabatt
AusführungPassender Rohraußen-Ø (mm)
1~4 Stk.5~20
FETP4271173108  
633141041210  
842181261714  
1048211682217  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
FETP4
FETP6
FETP8
FETP10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSPassende Rohraußen-Ø (mm) T1

23.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104

18.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106

26.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108

30.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Fluor-Kunststoff-Kupplungen/Verbinder:Verwandte bildanzeige
■Merkmale:
Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
Es ist möglich die Mutter mit einem Schraubenschlüssel ohne Spezialwerkzeug festzuziehen.

Grundlegende Informationen

Ausführung Befestigung Grundkörper Haupteinheits-Material Fluorkunststoff Verbindungsausführung Rohr-an-Rohr, gleicher Ø, Anschluss
Anschlussausführung Rohr-Rohr, gleicher Ø Verschraubungen

Ergänzungsartikel

Technischer Support