Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Zubehör | |
S, Q festes Maß | S, Q konfigurierbar | |||
SGPPN | FSGPPN | EN 1.0035 Äquivalent | verzinkt | Kappe (EN-JM 1010 Äquivalent, feuerverzinkt) 1 Stk. |
SUTPN | FSUTPN | EN 1.4301 Äquivalent | - | Kappe (EN 1.4301 Äquivalent) 1 Stk. |
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Zubehör | |
S, Q festes Maß | S, Q konfigurierbar | |||
SGPPW | - | EN 1.0035 Äquivalent | verzinkt | Konische Verschlussschraube (EN 1.7220 Äquivalent, brüniert) 1 Stk. |
SUTPW | FSUTPW | EN 1.4301 Äquivalent | - | Konische Verschlussschraube (EN 1.4567 Äquivalent) 1 Stk. |
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Zubehör | |
S, Q festes Maß | S, Q konfigurierbar | |||
SGPPF | FSGPFW | EN 1.0035 Äquivalent | verzinkt | Konische Verschlussschraube (EN 1.7220 Äquivalent, brüniert) 1 Stk. |
SUTPF | FSUTFW | EN 1.4301 Äquivalent | - | Konische Verschlussschraube (EN 1.4567 Äquivalent) 1 Stk. |
Teile-nummer | - | H (Anzahl von Bohrungen) | - | P | - | N | - | S | - | Q |
SUTPN3 FSUTPW2 | - - | 30 40 | - - | P10 P5 | - - | N1.5 N2.0 | - | S50 | - | Q80 |
Teile-nummer | H Anz. Bohrungen | P 5mm-Schritte | N (Bohrungs-Ø) | R (PT)Rc (PT) | S, Q | D | d | Maße Kappe beidseitig mit Gewinde | |||
Ausführung | Nr. | 0.5mm-Schritte | SGPP□ | SUTP□ | (A) | (B) | |||||
SGPPN SUTPN SGPPW SUTPW SGPPF SUTPF | 1 | 2~94 | 5~30 | 1.5~3.0 | 1/8 | 15 | 10.5 | - | 5.7 | 18 | 14 |
2 | 1/4 | 20 | 13.8 | 9.2 | 7.8 | 22 | 15 | ||||
3 | 3/8 | 17.3 | 12.7 | 10.9 | 27 | 18 | |||||
4 | 1/2 | 25 | 21.7 | 16.1 | 16.1 | 31 | 20 |
Teile-nummer | H Anz. Bohrungen | P 5mm-Schritte | N (Bohrungs-Ø) | S 1mm-Schritte | Q 1mm-Schritte | R (PT)Rc (PT) | D | d | Maße Kappe beidseitig mit Gewinde | |||
Ausführung | Nr. | 0.5mm-Schritte | FSGP□ | FSUT□ | (A) | (B) | ||||||
FSGPPN FSUTPN FSUTPW FSGPFW FSUTFW | 1 | 2~94 | 5~30 | 1.5~3.0 | 15~200 | 15~200 | 1/8 | 10.5 | - | 5.7 | 18 | 14 |
2 | 20~200 | 20~200 | 1/4 | 13.8 | 9.2 | 7.8 | 22 | 15 | ||||
3 | 3/8 | 17.3 | 12.7 | 10.9 | 27 | 18 | ||||||
4 | 25~200 | 25~200 | 1/2 | 21.7 | 16.1 | 16.1 | 31 | 20 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Schrauben-Nenn-Ø 1 | Schraubennenn-Ø 2 | Maß linkes Ende S (mm) | Maß rechtes Ende Q (mm) | Bohrungsanzahl [H] (Stk.) | Linkes Ende, Maß S (mm) | Maß des rechten Endes Q (mm) | N (mm) | P (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0035 Äquiv. | 2(Rc1/4) | 2(Rc1/4) | - | - | 2 ~ 94 | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | 1.5 ~ 3 | 5 ~ 30 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0035 Äquiv. | 3(Rc3/8) | 3(Rc3/8) | - | - | 2 ~ 94 | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | 1.5 ~ 3 | 5 ~ 30 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0035 Äquiv. | 4(Rc1/2) | 4(Rc1/2) | - | - | 2 ~ 94 | 25 ~ 200 | 25 ~ 200 | 1.5 ~ 3 | 5 ~ 30 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0035 Äquiv. | 2(R1/4) | 2(R1/4) | - | - | 2 ~ 94 | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | 1.5 ~ 3 | 5 ~ 30 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0035 Äquiv. | 3(R3/8) | 3(R3/8) | - | - | 2 ~ 94 | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | 1.5 ~ 3 | 5 ~ 30 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0035 Äquiv. | 4(R1/2) | 4(R1/2) | - | - | 2 ~ 94 | 25 ~ 200 | 25 ~ 200 | 1.5 ~ 3 | 5 ~ 30 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 1(Rc1/8) | 1(Rc1/8) | - | - | 2 ~ 94 | 15 ~ 200 | 15 ~ 200 | 1.5 ~ 3 | 5 ~ 30 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 2(Rc1/4) | 2(Rc1/4) | - | - | 2 ~ 94 | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | 1.5 ~ 3 | 5 ~ 30 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 3(Rc3/8) | 3(Rc3/8) | - | - | 2 ~ 94 | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | 1.5 ~ 3 | 5 ~ 30 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 4(Rc1/2) | 4(Rc1/2) | - | - | 2 ~ 94 | 25 ~ 200 | 25 ~ 200 | 1.5 ~ 3 | 5 ~ 30 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 1(R1/8) | 1(R1/8) | - | - | 2 ~ 94 | 15 ~ 200 | 15 ~ 200 | 1.5 ~ 3 | 5 ~ 30 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 2(R1/4) | 2(R1/4) | - | - | 2 ~ 94 | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | 1.5 ~ 3 | 5 ~ 30 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 3(R3/8) | 3(R3/8) | - | - | 2 ~ 94 | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | 1.5 ~ 3 | 5 ~ 30 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 4(R1/2) | 4(R1/2) | - | - | 2 ~ 94 | 25 ~ 200 | 25 ~ 200 | 1.5 ~ 3 | 5 ~ 30 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 1(Rc1/8) | 1(R1/8) | - | - | 2 ~ 94 | 15 ~ 200 | 15 ~ 200 | 1.5 ~ 3 | 5 ~ 30 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 2(Rc1/4) | 2(R1/4) | - | - | 2 ~ 94 | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | 1.5 ~ 3 | 5 ~ 30 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 3(Rc3/8) | 3(R3/8) | - | - | 2 ~ 94 | 20 ~ 200 | 20 ~ 200 | 1.5 ~ 3 | 5 ~ 30 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 4(Rc1/2) | 4(R1/2) | - | - | 2 ~ 94 | 25 ~ 200 | 25 ~ 200 | 1.5 ~ 3 | 5 ~ 30 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0035 Äquiv. | 2(Rc1/4) | 2(Rc1/4) | 20 | 20 | 2 ~ 94 | - | - | 1.5 ~ 3 | 5 ~ 30 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0035 Äquiv. | 3(Rc3/8) | 3(Rc3/8) | 20 | 20 | 2 ~ 94 | - | - | 1.5 ~ 3 | 5 ~ 30 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0035 Äquiv. | 4(Rc1/2) | 4(Rc1/2) | 25 | 25 | 2 ~ 94 | - | - | 1.5 ~ 3 | 5 ~ 30 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0035 Äquiv. | 2(R1/4) | 2(R1/4) | 20 | 20 | 2 ~ 94 | - | - | 1.5 ~ 3 | 5 ~ 30 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0035 Äquiv. | 3(R3/8) | 3(R3/8) | 20 | 20 | 2 ~ 94 | - | - | 1.5 ~ 3 | 5 ~ 30 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0035 Äquiv. | 4(R1/2) | 4(R1/2) | 25 | 25 | 2 ~ 94 | - | - | 1.5 ~ 3 | 5 ~ 30 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0035 Äquiv. | 2(Rc1/4) | 2(R1/4) | 20 | 20 | 2 ~ 94 | - | - | 1.5 ~ 3 | 5 ~ 30 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0035 Äquiv. | 3(Rc3/8) | 3(R3/8) | 20 | 20 | 2 ~ 94 | - | - | 1.5 ~ 3 | 5 ~ 30 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0035 Äquiv. | 4(Rc1/2) | 4(R1/2) | 25 | 25 | 2 ~ 94 | - | - | 1.5 ~ 3 | 5 ~ 30 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 1(Rc1/8) | 1(Rc1/8) | 15 | 15 | 2 ~ 94 | - | - | 1.5 ~ 3 | 5 ~ 30 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 2(Rc1/4) | 2(Rc1/4) | 20 | 20 | 2 ~ 94 | - | - | 1.5 ~ 3 | 5 ~ 30 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 3(Rc3/8) | 3(Rc3/8) | 20 | 20 | 2 ~ 94 | - | - | 1.5 ~ 3 | 5 ~ 30 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 4(Rc1/2) | 4(Rc1/2) | 25 | 25 | 2 ~ 94 | - | - | 1.5 ~ 3 | 5 ~ 30 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 1(R1/8) | 1(R1/8) | 15 | 15 | 2 ~ 94 | - | - | 1.5 ~ 3 | 5 ~ 30 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 2(R1/4) | 2(R1/4) | 20 | 20 | 2 ~ 94 | - | - | 1.5 ~ 3 | 5 ~ 30 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 3(R3/8) | 3(R3/8) | 20 | 20 | 2 ~ 94 | - | - | 1.5 ~ 3 | 5 ~ 30 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 4(R1/2) | 4(R1/2) | 25 | 25 | 2 ~ 94 | - | - | 1.5 ~ 3 | 5 ~ 30 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 1(Rc1/8) | 1(R1/8) | 15 | 15 | 2 ~ 94 | - | - | 1.5 ~ 3 | 5 ~ 30 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 2(Rc1/4) | 2(R1/4) | 20 | 20 | 2 ~ 94 | - | - | 1.5 ~ 3 | 5 ~ 30 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 3(Rc3/8) | 3(R3/8) | 20 | 20 | 2 ~ 94 | - | - | 1.5 ~ 3 | 5 ~ 30 | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 4(Rc1/2) | 4(R1/2) | 25 | 25 | 2 ~ 94 | - | - | 1.5 ~ 3 | 5 ~ 30 |
Loading...
Sprühform | Gerade | Luftquelle | Kompressor | Montagewinkel | flach |
---|---|---|---|---|---|
mit Düse | Standard | Ausführung | ############ | Zulässige Flüssigkeit | Druckluft |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Schrauben-Nenn-Ø 1
Schraubennenn-Ø 2
Maß linkes Ende S(mm)
Maß rechtes Ende Q(mm)
Bohrungsanzahl [H](Stk.)
Linkes Ende, Maß S(mm)
Maß des rechten Endes Q(mm)
N(mm)
P(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften