Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Standards | |
innen | Oberfläche außen | |||
SNPE | EN 1.4301 Äquivalent | #320~400 (Ra≤1.0µm) | #320~400 (Ra≤2.5µm) | (Nr. 8A~15A) JIS G3459 (Nr. 1S~3S) JIS G3447 |
SNPS | EN 1.4404 Äquivalent | #320~400 (Ra≤1.0µm) | #320~400 (Ra≤2.5µm) |
Teile-nummer | - | L | ||
SNPE2S SNPW1.5S SNPWL2S | - - | 500 365 |
Teile-nummer | - | Anzahl Stromkreise | - | P |
SNPWM2S | - | 2 | - | P150 |
Teile-nummer | L 1mm-Schritte | D | d | t | Stückpreis/100mm SNPE | Stückpreis/100mm SNPS | |||
Ausführung | Nr. | Stückpreis | L Rohrpreis/100mm | Stückpreis | L Rohrpreis/100mm | ||||
SNPS | 8A | 50~1500 | 13.8 | 10.5 | 1.65 | - | - | ||
10A | 17.3 | 14 | - | - | |||||
15A | 21.7 | 17.5 | 2.1 | - | - | ||||
SNPE SNPS | 1S | 25.4 | 23 | 1.2 | |||||
1.5S | 38.1 | 35.7 | |||||||
2S | 50.8 | 47.8 | 1.5 | ||||||
2.5S | 63.5 | 59.5 | 2 | ||||||
3S | 76.3 | 72.3 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nennbereich Außen-Ø D (Ø) | Werkstoff | Nenn-Außen-Ø D (Ø) | Innen-Ø (Ø) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 1.0S bis 2.0S | EN 1.4301 Äquiv. | 1.0S | 23 | 50 ~ 1500 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 1.0S bis 2.0S | EN 1.4301 Äquiv. | 1.5S | 35.7 | 50 ~ 1500 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 1.0S bis 2.0S | EN 1.4301 Äquiv. | 2.0S | 47.8 | 50 ~ 1500 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 2.5S bis 4.5S | EN 1.4301 Äquiv. | 2.5S | 59.5 | 50 ~ 1500 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 2.5S bis 4.5S | EN 1.4301 Äquiv. | 3.0S | 72.3 | 50 ~ 1500 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 1.0S bis 2.0S | EN 1.4404 Äquiv. | 1.0S | 23 | 50 ~ 1500 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 1.0S bis 2.0S | EN 1.4404 Äquiv. | 1.5S | 35.7 | 50 ~ 1500 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 1.0S bis 2.0S | EN 1.4404 Äquiv. | 2.0S | 47.8 | 50 ~ 1500 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 2.5S bis 4.5S | EN 1.4404 Äquiv. | 2.5S | 59.5 | 50 ~ 1500 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 2.5S bis 4.5S | EN 1.4404 Äquiv. | 3.0S | 72.3 | 50 ~ 1500 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 8A bis 15A | EN 1.4404 Äquiv. | 8A | 10.5 | 50 ~ 1500 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 8A bis 15A | EN 1.4404 Äquiv. | 10A | 14 | 50 ~ 1500 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | 8A bis 15A | EN 1.4404 Äquiv. | 15A | 17.5 | 50 ~ 1500 |
Loading...
Ausführung | Gerade, ohne Verbinder | Oberflächenbehandlung | Innere und äußere Oberfläche, geschliffen |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennbereich Außen-Ø D(Ø)
Werkstoff
Nenn-Außen-Ø D(Ø)
L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften