Flexible Schlauchleitungen / Für hohe Drücke

Flexible Schlauchleitungen / Für hohe Drücke

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Merkmale] Ein flexibler Hochdruckschlauch mit hoher Hitze- und Druckbeständigkeit.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Flexible Schlauchleitungen/Für hohe Drücke:Verwandte bildanzeige
Ausführung  WerkstoffPassende FlüssigkeitenBetriebstemperaturbereichMax. Betriebsdruck
Schlauch-PressfittingsDichtungsbereiche
HOSLTREN 1.4301 ÄquivalentEN 1.4301 ÄquivalentSilikongummiDampf, Wasser,
Öl, Luft, Gas
-50~280°C (Dampf: 150°C oder weniger)Siehe Tabelle Schlauchspezifikationen
Nicht verfügbar für Klimaanlagen, Kühlgeräte, usw.
Nicht verfügbar für Trichlororethan (aromatische Stoffe)
Nicht verfügbar für Heizöl

Spezifikationen

Teile-nummer-Schlauchlänge-Form L-Form R
HOSLTR8A
-
1.0
-
LA
-
RB
 ■ Schlauchmaße
Schlauch-Nenninnen-ØInnen-ØMin. Biegeradius (mm)Max. Betriebsdruck (MPa)
8A7.025 6.4
10A10.530 6.4
15A13.235 4.4
20A19.240 3.4
25A25.550 3.4
Für Gase mit einem Betriebsdruck von 1.5MPa oder weniger. 

■ Liste der Größen für Quetscharmaturen
Schlauch-Nenninnen-ØR (PT)
G (PF)
Form AForm B
X (Schlüsselflächen)LX (Schlüsselflächen)Y (Schlüsselflächen)L
8A1/417 36 17 19 41
10A3/819 38 19 22 43
15A1/222 45 22 27 49
20A3/430 64 30 36 68
25A1 36 68 36 41 72
Teile-nummerSchlauchlänge 0.1m-SchritteL
Linke Seite gequetscht, Befestigungsform
R
Rechte Seite gequetscht, Befestigungsform
Schlauch-Innen-Ø (mm)Stückpreis
AusführungSchlauch-Nenninnen-ØSchlauchpreis/mAufpreis für Quetschung
HOSLTR8A0.3~5.0LA
LB
RA
RB
7.0  
10A10.5  
15A13.2  
20A19.2  
25A25.5  
Schlauchlänge einschließlich Quetscharmatur.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HOSLTR8A-[0.3-5/0.1]-[LA,​LB]-[RA,​RB]
HOSLTR10A-[0.3-5/0.1]-[LA,​LB]-[RA,​RB]
HOSLTR15A-[0.3-5/0.1]-[LA,​LB]-[RA,​RB]
HOSLTR20A-[0.3-5/0.1]-[LA,​LB]-[RA,​RB]
HOSLTR25A-[0.3-5/0.1]-[LA,​LB]-[RA,​RB]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innen-Ø
(mm)
Metallbefestigung, Ausführung L Metallbefestigung, Ausführung R Max. Betriebsdruck
(MPa)
Minimaler Biegeradius
(mm)
Schlauchlänge
(m)
1 7 Arbeitstage 7.0Form A / Form BForm A / Form B6.4250.3 ~ 5
1 7 Arbeitstage 10.5Form A / Form BForm A / Form B6.4300.3 ~ 5
1 7 Arbeitstage 13.2Form A / Form BForm A / Form B4.4350.3 ~ 5
1 7 Arbeitstage 19.2Form A / Form BForm A / Form B3.4400.3 ~ 5
1 7 Arbeitstage 25.5Form A / Form BForm A / Form B3.4450.3 ~ 5

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

 ■ Anwendung
• Leitungen für Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen (Dampf usw.).
• Dehnungen des Rohrs durch Temperaturveränderungen werden aufgenommen.
 ■ Merkmale:
• Überragende Wärme- und Druckbeständigkeit.
 ■ ACHTUNG
• Einsatz mit Anwendungen vermeiden, bei denen sich der Schlauch ständig bewegt.

Grundlegende Informationen

Ausführung Flexible Schläuche Schlauchmaterial EN 1.4301 Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Dampf / Wasser / Gas / Öl / Luft
Verbindungsteil, Ausführung Abdichtungsbeschlag Schlauchverstärkung Mitgeliefert Befestigungsmaterial EN 1.4301 Äquiv.
Betriebstemperaturbereich(°C) -50::280 (Steam 150°C)

Ergänzungsartikel

Technischer Support