Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Anschluss | Werkstoff | Betriebstemperaturbereich | |||
Ausführung 7.0MPa | Ausführung 14.0MPa | Typ 20.6MPa | Schlauch- | mit Drahtgeflecht | ||
HOSTR | HOSCR | HOSYR | Beide Enden gequetscht | Kunstkautschuk (Verstärkung: Stahldraht gehärtet) | - | -40 ~ 100°C |
HOSTW | HOSCW | HOSYRW | EN 1.1158 Äquivalent | |||
HOSTS | HOSCS | HOSYRS | EN 1.4301 Äquivalent | |||
- | HOMCR | HOMYR | Innenschlauch: Polyester-Elastomer Verstärkung: Polyesterfaser Außenbeschichtung: Polyurethan-Elastomer | - | -40 ~ 100°C (60˚C bei Wasser) |
Metallbefestigung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
A B C D E F G H | EN 1.1158 Äquivalent | Galvanisch verzinkt |
AS BS DS | EN 1.4301 Äquivalent | - |
Teile-nummer | - | Schlauchlänge | - | Form L | - | Form R | - | Schlauchschutz (links) | - | Schlauchschutz (rechts) |
HOSYR9 | - | 1.0 | - | LE | - | RG | - | LSG | - | RSG |
Schlauch-Nenninnen-Ø | HOST□ | HOSC□ | HOSYR□ | HOMCR | HOMYR | ||||||||||
Innen-Ø (mm) | Min. Biegeradius (mm) | Max. Betriebsdruck (MPa) | Innen-Ø (mm) | Min. Biegeradius (mm) | Max. Betriebsdruck (MPa) | Innen-Ø (mm) | Min. Biegeradius (mm) | Max. Betriebsdruck (MPa) | Innen-Ø (mm) | Min. Biegeradius (mm) | Max. Betriebsdruck (MPa) | Innen-Ø (mm) | Min. Biegeradius (mm) | Max. Betriebsdruck (MPa) | |
6 | 6.3 | 40 | 7.0 | 6.3 | 45 | 14.0 | 6.3 | 45 | 20.6 | 6.3 | 30 | 19.0 | 6.3 | 50 | 20.6 |
9 | 9.5 | 50 | 9.5 | 55 | 9.5 | 60 | 9.5 | 50 | 15.5 | 9.5 | 65 | ||||
12 | 12.7 | 60 | 12.7 | 70 | 12.7 | 80 | 12.7 | 60 | 13.5 | 12.7 | 80 | ||||
15 | 15.9 | 80 | 15.9 | 95 | 15.9 | 110 | - | - | |||||||
19 | 19 | 100 | 19 | 110 | 19 | 130 | - | - | |||||||
25 | 25.4 | 120 | 25.4 | 140 | 25.4 | 180 | - | - |
Schlauch-Nenninnen-Ø | R (PT) G (PF) | Form A | Form B | Form C | Form D | Form E | Form F | Form G | Form H | ||||||||||||
B (Schlüsselflächen) | L | B (Schlüsselflächen) | L | B (Schlüsselflächen) | L | B (Schlüsselflächen) | L | B (Schlüsselflächen) | L | L1 | B (Schlüsselflächen) | L | L1 | B (Schlüsselflächen) | L | L1 | B (Schlüsselflächen) | L | L1 | ||
6 | 1/4 | 19 | 51.5 | 19 | 51.5 | 19 | 48.0 | 19 | 51.5 | 19 | 69.0 | 26.0 | 19 | 69.0 | 26.0 | 19 | 52.0 | 44.5 | 19 | 52.0 | 44.5 |
9 | 3/8 | 22 | 62.5 | 22 | 62.5 | 22 | 59.0 | 22 | 62.5 | 22 | 88.0 | 28.5 | 22 | 88.0 | 28.5 | 22 | 68.0 | 51.5 | 22 | 68.0 | 51.5 |
12 | 1/2 | 27 | 69.5 | 27 | 69.5 | 27 | 67.0 | 27 | 69.5 | 27 | 96.0 | 33.0 | 27 | 96.0 | 33.0 | 27 | 76.0 | 59.5 | 27 | 76.0 | 59.5 |
15 | 3/4 | 36 | 71.9 | 36 | 76 | 36 | 71.9 | 36 | 76 | 36 | 116.0 | 41.5 | 36 | 116.0 | 41.5 | 36 | 99.0 | 77.0 | 36 | 99.0 | 77.0 |
19 | 3/4 | 36 | 78.5 | 36 | 78.5 | 36 | 75.0 | 36 | 78.5 | 36 | 118.0 | 41.5 | 36 | 118.0 | 41.5 | 36 | 98.5 | 77.0 | 36 | 98.5 | 77.0 |
25 | 1 | 41 | 86.5 | 41 | 90 | 41 | 86.5 | 41 | 90 | 41 | 131.0 | 47.5 | 41 | 131.0 | 47.5 | 41 | 116.0 | 90.5 | 41 | 116.0 | 90.5 |
Teile-nummer | Schlauchlänge 0.1m-Schritte | L Linke Seite gequetscht, Befestigungsform | R Rechte Seite gequetscht, Befestigungsform | Schlauchschutz mit Federsicherung | |||
Ausführung | Schlauch-Nenninnen-Ø | ||||||
Hydraulik-Kautschukschläuche - beide Enden eingepresst | 6 | 0.3~20.0 | LA LB LC LD LE LF LG LH LAS LBS LDS | RA RB RC RD RE RF RG RH RAS RBS RDS | LSG(links) RSG(rechts) | ||
9 | |||||||
12 | |||||||
HOSTR | HOSCR | HOSYR | 15 | ||||
19 | |||||||
25 | |||||||
Hydraulik-Kautschukschläuche - beide Enden eingepresst mit Drahtgeflecht | 6 | - | |||||
9 | |||||||
(EN 1.1158 Äquivalent) | 12 | ||||||
HOSTW | HOSCW | HOSYRW | 15 | ||||
(EN 1.4301 Äquivalent) | 19 | ||||||
HOSTS | HOSCS | HOSYRS | 25 | ||||
Hydraulik-Kunststoffschläuche - beide Enden eingepresst | 6 | LA LB LC LD | RA RB RC RD | - | |||
9 | |||||||
HOMCR | HOMYR | ||||||
12 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zulässige Flüssigkeit | Max. Betriebsdruck, Normaldruck (MPa) | L Form, Gesenk links | R Gesenk rechts | Innen-Ø (mm) | Werkstoff | Außenhülle | Minimaler Biegeradius (mm) | Abdichtungsbeschlag | Werkstoff des Drahtgeflechts | Schlauchlänge (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 13 Arbeitstage | Übliches Hydrauliköl / Wasser | 19 | Form A / Form B / Form C / Form D | Form A / Form B / Form C / Form D | 6.3 | Polyesterelastomer | Polyurethan-Elastomer | 30 | Both Ends Swaged | - | 0.3 ~ 1 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | Übliches Hydrauliköl / Wasser | 19 | Form A / Form B / Form C / Form D | Form A / Form B / Form C / Form D | 6.3 | Polyesterelastomer | Polyurethan-Elastomer | 30 | Both Ends Swaged | - | 1.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | Übliches Hydrauliköl / Wasser | 15.5 | Form A / Form B / Form C / Form D | Form A / Form B / Form C / Form D | 9.5 | Polyesterelastomer | Polyurethan-Elastomer | 50 | Both Ends Swaged | - | 0.3 ~ 1 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | Übliches Hydrauliköl / Wasser | 15.5 | Form A / Form B / Form C / Form D | Form A / Form B / Form C / Form D | 9.5 | Polyesterelastomer | Polyurethan-Elastomer | 50 | Both Ends Swaged | - | 1.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | Übliches Hydrauliköl / Wasser | 13.5 | Form A / Form B / Form C / Form D | Form A / Form B / Form C / Form D | 12.7 | Polyesterelastomer | Polyurethan-Elastomer | 60 | Both Ends Swaged | - | 0.3 ~ 1 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | Übliches Hydrauliköl / Wasser | 13.5 | Form A / Form B / Form C / Form D | Form A / Form B / Form C / Form D | 12.7 | Polyesterelastomer | Polyurethan-Elastomer | 60 | Both Ends Swaged | - | 1.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | Übliches Hydrauliköl / Wasser | 20.6 | Form A / Form B / Form C / Form D | Form A / Form B / Form C / Form D | 6.3 | Polyesterelastomer | Polyurethan-Elastomer | 50 | Both Ends Swaged | - | 0.3 ~ 1 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | Übliches Hydrauliköl / Wasser | 20.6 | Form A / Form B / Form C / Form D | Form A / Form B / Form C / Form D | 6.3 | Polyesterelastomer | Polyurethan-Elastomer | 50 | Both Ends Swaged | - | 1.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | Übliches Hydrauliköl / Wasser | 20.6 | Form A / Form B / Form C / Form D | Form A / Form B / Form C / Form D | 9.5 | Polyesterelastomer | Polyurethan-Elastomer | 65 | Both Ends Swaged | - | 0.3 ~ 1 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | Übliches Hydrauliköl / Wasser | 20.6 | Form A / Form B / Form C / Form D | Form A / Form B / Form C / Form D | 9.5 | Polyesterelastomer | Polyurethan-Elastomer | 65 | Both Ends Swaged | - | 1.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | Übliches Hydrauliköl / Wasser | 20.6 | Form A / Form B / Form C / Form D | Form A / Form B / Form C / Form D | 12.7 | Polyesterelastomer | Polyurethan-Elastomer | 80 | Both Ends Swaged | - | 0.3 ~ 1 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | Übliches Hydrauliköl / Wasser | 20.6 | Form A / Form B / Form C / Form D | Form A / Form B / Form C / Form D | 12.7 | Polyesterelastomer | Polyurethan-Elastomer | 80 | Both Ends Swaged | - | 1.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | Übliches Hydrauliköl | 14 | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H / Form AS (Edelstahl) / Form BS (Edelstahl) / Form DS (Edelstahl) | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H / Form AS (Edelstahl) / Form BS (Edelstahl) / Form DS (Edelstahl) | 6.3 | Synthetikkautschuk (verstärkt durch Hartstahldrähte) | Nicht im Lieferumfang | 45 | Both Ends Swaged | - | 0.3 ~ 1 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | Übliches Hydrauliköl | 14 | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H / Form AS (Edelstahl) / Form BS (Edelstahl) / Form DS (Edelstahl) | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H / Form AS (Edelstahl) / Form BS (Edelstahl) / Form DS (Edelstahl) | 6.3 | Synthetikkautschuk (verstärkt durch Hartstahldrähte) | Nicht im Lieferumfang | 45 | Both Ends Swaged | - | 1.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | Übliches Hydrauliköl | 14 | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H / Form AS (Edelstahl) / Form BS (Edelstahl) / Form DS (Edelstahl) | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H / Form AS (Edelstahl) / Form BS (Edelstahl) / Form DS (Edelstahl) | 9.5 | Synthetikkautschuk (verstärkt durch Hartstahldrähte) | Nicht im Lieferumfang | 55 | Both Ends Swaged | - | 0.3 ~ 1 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | Übliches Hydrauliköl | 14 | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H / Form AS (Edelstahl) / Form BS (Edelstahl) / Form DS (Edelstahl) | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H / Form AS (Edelstahl) / Form BS (Edelstahl) / Form DS (Edelstahl) | 9.5 | Synthetikkautschuk (verstärkt durch Hartstahldrähte) | Nicht im Lieferumfang | 55 | Both Ends Swaged | - | 1.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | Übliches Hydrauliköl | 14 | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H / Form AS (Edelstahl) / Form BS (Edelstahl) / Form DS (Edelstahl) | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H / Form AS (Edelstahl) / Form BS (Edelstahl) / Form DS (Edelstahl) | 12.7 | Synthetikkautschuk (verstärkt durch Hartstahldrähte) | Nicht im Lieferumfang | 70 | Both Ends Swaged | - | 0.3 ~ 1 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | Übliches Hydrauliköl | 14 | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H / Form AS (Edelstahl) / Form BS (Edelstahl) / Form DS (Edelstahl) | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H / Form AS (Edelstahl) / Form BS (Edelstahl) / Form DS (Edelstahl) | 12.7 | Synthetikkautschuk (verstärkt durch Hartstahldrähte) | Nicht im Lieferumfang | 70 | Both Ends Swaged | - | 1.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | Übliches Hydrauliköl | 14 | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H | 15.9 | Synthetikkautschuk (verstärkt durch Hartstahldrähte) | Nicht im Lieferumfang | 95 | Both Ends Swaged | - | 0.3 ~ 1 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | Übliches Hydrauliköl | 14 | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H | 15.9 | Synthetikkautschuk (verstärkt durch Hartstahldrähte) | Nicht im Lieferumfang | 95 | Both Ends Swaged | - | 1.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | Übliches Hydrauliköl | 14 | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H / Form AS (Edelstahl) / Form BS (Edelstahl) / Form DS (Edelstahl) | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H / Form AS (Edelstahl) / Form BS (Edelstahl) / Form DS (Edelstahl) | 19 | Synthetikkautschuk (verstärkt durch Hartstahldrähte) | Nicht im Lieferumfang | 110 | Both Ends Swaged | - | 0.3 ~ 1 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | Übliches Hydrauliköl | 14 | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H / Form AS (Edelstahl) / Form BS (Edelstahl) / Form DS (Edelstahl) | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H / Form AS (Edelstahl) / Form BS (Edelstahl) / Form DS (Edelstahl) | 19 | Synthetikkautschuk (verstärkt durch Hartstahldrähte) | Nicht im Lieferumfang | 110 | Both Ends Swaged | - | 1.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | Übliches Hydrauliköl | 14 | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H / Form AS (Edelstahl) / Form BS (Edelstahl) / Form DS (Edelstahl) | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H / Form AS (Edelstahl) / Form BS (Edelstahl) / Form DS (Edelstahl) | 25.4 | Synthetikkautschuk (verstärkt durch Hartstahldrähte) | Nicht im Lieferumfang | 140 | Both Ends Swaged | - | 0.3 ~ 1 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | Übliches Hydrauliköl | 14 | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H / Form AS (Edelstahl) / Form BS (Edelstahl) / Form DS (Edelstahl) | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H / Form AS (Edelstahl) / Form BS (Edelstahl) / Form DS (Edelstahl) | 25.4 | Synthetikkautschuk (verstärkt durch Hartstahldrähte) | Nicht im Lieferumfang | 140 | Both Ends Swaged | - | 1.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | Übliches Hydrauliköl | 14 | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H / Form AS (Edelstahl) / Form BS (Edelstahl) / Form DS (Edelstahl) | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H / Form AS (Edelstahl) / Form BS (Edelstahl) / Form DS (Edelstahl) | 6.3 | Synthetikkautschuk (verstärkt durch Hartstahldrähte) | Nicht im Lieferumfang | 45 | Both Ends Swaged (Wire Braided Type) | EN 1.4301 Äquiv. | 0.3 ~ 1 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | Übliches Hydrauliköl | 14 | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H / Form AS (Edelstahl) / Form BS (Edelstahl) / Form DS (Edelstahl) | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H / Form AS (Edelstahl) / Form BS (Edelstahl) / Form DS (Edelstahl) | 6.3 | Synthetikkautschuk (verstärkt durch Hartstahldrähte) | Nicht im Lieferumfang | 45 | Both Ends Swaged (Wire Braided Type) | EN 1.4301 Äquiv. | 1.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | Übliches Hydrauliköl | 14 | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H / Form AS (Edelstahl) / Form BS (Edelstahl) / Form DS (Edelstahl) | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H / Form AS (Edelstahl) / Form BS (Edelstahl) / Form DS (Edelstahl) | 9.5 | Synthetikkautschuk (verstärkt durch Hartstahldrähte) | Nicht im Lieferumfang | 55 | Both Ends Swaged (Wire Braided Type) | EN 1.4301 Äquiv. | 0.3 ~ 1 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | Übliches Hydrauliköl | 14 | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H / Form AS (Edelstahl) / Form BS (Edelstahl) / Form DS (Edelstahl) | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H / Form AS (Edelstahl) / Form BS (Edelstahl) / Form DS (Edelstahl) | 9.5 | Synthetikkautschuk (verstärkt durch Hartstahldrähte) | Nicht im Lieferumfang | 55 | Both Ends Swaged (Wire Braided Type) | EN 1.4301 Äquiv. | 1.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | Übliches Hydrauliköl | 14 | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H / Form AS (Edelstahl) / Form BS (Edelstahl) / Form DS (Edelstahl) | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H / Form AS (Edelstahl) / Form BS (Edelstahl) / Form DS (Edelstahl) | 12.7 | Synthetikkautschuk (verstärkt durch Hartstahldrähte) | Nicht im Lieferumfang | 70 | Both Ends Swaged (Wire Braided Type) | EN 1.4301 Äquiv. | 0.3 ~ 1 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | Übliches Hydrauliköl | 14 | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H / Form AS (Edelstahl) / Form BS (Edelstahl) / Form DS (Edelstahl) | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H / Form AS (Edelstahl) / Form BS (Edelstahl) / Form DS (Edelstahl) | 12.7 | Synthetikkautschuk (verstärkt durch Hartstahldrähte) | Nicht im Lieferumfang | 70 | Both Ends Swaged (Wire Braided Type) | EN 1.4301 Äquiv. | 1.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | Übliches Hydrauliköl | 14 | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H / Form AS (Edelstahl) / Form BS (Edelstahl) / Form DS (Edelstahl) | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H / Form AS (Edelstahl) / Form BS (Edelstahl) / Form DS (Edelstahl) | 19 | Synthetikkautschuk (verstärkt durch Hartstahldrähte) | Nicht im Lieferumfang | 110 | Both Ends Swaged (Wire Braided Type) | EN 1.4301 Äquiv. | 0.3 ~ 1 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | Übliches Hydrauliköl | 14 | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H / Form AS (Edelstahl) / Form BS (Edelstahl) / Form DS (Edelstahl) | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H / Form AS (Edelstahl) / Form BS (Edelstahl) / Form DS (Edelstahl) | 19 | Synthetikkautschuk (verstärkt durch Hartstahldrähte) | Nicht im Lieferumfang | 110 | Both Ends Swaged (Wire Braided Type) | EN 1.4301 Äquiv. | 1.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | Übliches Hydrauliköl | 14 | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H / Form AS (Edelstahl) / Form BS (Edelstahl) / Form DS (Edelstahl) | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H / Form AS (Edelstahl) / Form BS (Edelstahl) / Form DS (Edelstahl) | 25.4 | Synthetikkautschuk (verstärkt durch Hartstahldrähte) | Nicht im Lieferumfang | 140 | Both Ends Swaged (Wire Braided Type) | EN 1.4301 Äquiv. | 0.3 ~ 1 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | Übliches Hydrauliköl | 14 | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H / Form AS (Edelstahl) / Form BS (Edelstahl) / Form DS (Edelstahl) | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H / Form AS (Edelstahl) / Form BS (Edelstahl) / Form DS (Edelstahl) | 25.4 | Synthetikkautschuk (verstärkt durch Hartstahldrähte) | Nicht im Lieferumfang | 140 | Both Ends Swaged (Wire Braided Type) | EN 1.4301 Äquiv. | 1.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | Übliches Hydrauliköl | 14 | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H / Form AS (Edelstahl) / Form BS (Edelstahl) / Form DS (Edelstahl) | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H / Form AS (Edelstahl) / Form BS (Edelstahl) / Form DS (Edelstahl) | 6.3 | Synthetikkautschuk (verstärkt durch Hartstahldrähte) | Nicht im Lieferumfang | 45 | Both Ends Swaged (Wire Braided Type) | EN 1.1158 Äquiv. | 0.3 ~ 1 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | Übliches Hydrauliköl | 14 | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H / Form AS (Edelstahl) / Form BS (Edelstahl) / Form DS (Edelstahl) | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H / Form AS (Edelstahl) / Form BS (Edelstahl) / Form DS (Edelstahl) | 6.3 | Synthetikkautschuk (verstärkt durch Hartstahldrähte) | Nicht im Lieferumfang | 45 | Both Ends Swaged (Wire Braided Type) | EN 1.1158 Äquiv. | 1.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | Übliches Hydrauliköl | 14 | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H / Form AS (Edelstahl) / Form BS (Edelstahl) / Form DS (Edelstahl) | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H / Form AS (Edelstahl) / Form BS (Edelstahl) / Form DS (Edelstahl) | 9.5 | Synthetikkautschuk (verstärkt durch Hartstahldrähte) | Nicht im Lieferumfang | 55 | Both Ends Swaged (Wire Braided Type) | EN 1.1158 Äquiv. | 0.3 ~ 1 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | Übliches Hydrauliköl | 14 | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H / Form AS (Edelstahl) / Form BS (Edelstahl) / Form DS (Edelstahl) | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H / Form AS (Edelstahl) / Form BS (Edelstahl) / Form DS (Edelstahl) | 9.5 | Synthetikkautschuk (verstärkt durch Hartstahldrähte) | Nicht im Lieferumfang | 55 | Both Ends Swaged (Wire Braided Type) | EN 1.1158 Äquiv. | 1.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | Übliches Hydrauliköl | 14 | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H / Form AS (Edelstahl) / Form BS (Edelstahl) / Form DS (Edelstahl) | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H / Form AS (Edelstahl) / Form BS (Edelstahl) / Form DS (Edelstahl) | 12.7 | Synthetikkautschuk (verstärkt durch Hartstahldrähte) | Nicht im Lieferumfang | 70 | Both Ends Swaged (Wire Braided Type) | EN 1.1158 Äquiv. | 0.3 ~ 1 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | Übliches Hydrauliköl | 14 | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H / Form AS (Edelstahl) / Form BS (Edelstahl) / Form DS (Edelstahl) | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H / Form AS (Edelstahl) / Form BS (Edelstahl) / Form DS (Edelstahl) | 12.7 | Synthetikkautschuk (verstärkt durch Hartstahldrähte) | Nicht im Lieferumfang | 70 | Both Ends Swaged (Wire Braided Type) | EN 1.1158 Äquiv. | 1.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | Übliches Hydrauliköl | 14 | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H | 15.9 | Synthetikkautschuk (verstärkt durch Hartstahldrähte) | Nicht im Lieferumfang | 95 | Both Ends Swaged (Wire Braided Type) | EN 1.1158 Äquiv. | 0.3 ~ 1 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | Übliches Hydrauliköl | 14 | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H | 15.9 | Synthetikkautschuk (verstärkt durch Hartstahldrähte) | Nicht im Lieferumfang | 95 | Both Ends Swaged (Wire Braided Type) | EN 1.1158 Äquiv. | 1.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | Übliches Hydrauliköl | 14 | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H / Form AS (Edelstahl) / Form BS (Edelstahl) / Form DS (Edelstahl) | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H / Form AS (Edelstahl) / Form BS (Edelstahl) / Form DS (Edelstahl) | 19 | Synthetikkautschuk (verstärkt durch Hartstahldrähte) | Nicht im Lieferumfang | 110 | Both Ends Swaged (Wire Braided Type) | EN 1.1158 Äquiv. | 0.3 ~ 1 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | Übliches Hydrauliköl | 14 | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H / Form AS (Edelstahl) / Form BS (Edelstahl) / Form DS (Edelstahl) | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H / Form AS (Edelstahl) / Form BS (Edelstahl) / Form DS (Edelstahl) | 19 | Synthetikkautschuk (verstärkt durch Hartstahldrähte) | Nicht im Lieferumfang | 110 | Both Ends Swaged (Wire Braided Type) | EN 1.1158 Äquiv. | 1.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | Übliches Hydrauliköl | 14 | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H / Form AS (Edelstahl) / Form BS (Edelstahl) / Form DS (Edelstahl) | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H / Form AS (Edelstahl) / Form BS (Edelstahl) / Form DS (Edelstahl) | 25.4 | Synthetikkautschuk (verstärkt durch Hartstahldrähte) | Nicht im Lieferumfang | 140 | Both Ends Swaged (Wire Braided Type) | EN 1.1158 Äquiv. | 0.3 ~ 1 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | Übliches Hydrauliköl | 14 | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H / Form AS (Edelstahl) / Form BS (Edelstahl) / Form DS (Edelstahl) | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H / Form AS (Edelstahl) / Form BS (Edelstahl) / Form DS (Edelstahl) | 25.4 | Synthetikkautschuk (verstärkt durch Hartstahldrähte) | Nicht im Lieferumfang | 140 | Both Ends Swaged (Wire Braided Type) | EN 1.1158 Äquiv. | 1.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | Übliches Hydrauliköl | 7 | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H / Form AS (Edelstahl) / Form BS (Edelstahl) / Form DS (Edelstahl) | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H / Form AS (Edelstahl) / Form BS (Edelstahl) / Form DS (Edelstahl) | 6.3 | Synthetikkautschuk (verstärkt durch Hartstahldrähte) | Nicht im Lieferumfang | 40 | Both Ends Swaged | - | 0.3 ~ 1 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | Übliches Hydrauliköl | 7 | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H / Form AS (Edelstahl) / Form BS (Edelstahl) / Form DS (Edelstahl) | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H / Form AS (Edelstahl) / Form BS (Edelstahl) / Form DS (Edelstahl) | 6.3 | Synthetikkautschuk (verstärkt durch Hartstahldrähte) | Nicht im Lieferumfang | 40 | Both Ends Swaged | - | 1.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | Übliches Hydrauliköl | 7 | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H / Form AS (Edelstahl) / Form BS (Edelstahl) / Form DS (Edelstahl) | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H / Form AS (Edelstahl) / Form BS (Edelstahl) / Form DS (Edelstahl) | 9.5 | Synthetikkautschuk (verstärkt durch Hartstahldrähte) | Nicht im Lieferumfang | 50 | Both Ends Swaged | - | 0.3 ~ 1 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | Übliches Hydrauliköl | 7 | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H / Form AS (Edelstahl) / Form BS (Edelstahl) / Form DS (Edelstahl) | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H / Form AS (Edelstahl) / Form BS (Edelstahl) / Form DS (Edelstahl) | 9.5 | Synthetikkautschuk (verstärkt durch Hartstahldrähte) | Nicht im Lieferumfang | 50 | Both Ends Swaged | - | 1.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | Übliches Hydrauliköl | 7 | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H / Form AS (Edelstahl) / Form BS (Edelstahl) / Form DS (Edelstahl) | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H / Form AS (Edelstahl) / Form BS (Edelstahl) / Form DS (Edelstahl) | 12.7 | Synthetikkautschuk (verstärkt durch Hartstahldrähte) | Nicht im Lieferumfang | 60 | Both Ends Swaged | - | 0.3 ~ 1 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | Übliches Hydrauliköl | 7 | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H / Form AS (Edelstahl) / Form BS (Edelstahl) / Form DS (Edelstahl) | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H / Form AS (Edelstahl) / Form BS (Edelstahl) / Form DS (Edelstahl) | 12.7 | Synthetikkautschuk (verstärkt durch Hartstahldrähte) | Nicht im Lieferumfang | 60 | Both Ends Swaged | - | 1.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | Übliches Hydrauliköl | 7 | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H | 15.9 | Synthetikkautschuk (verstärkt durch Hartstahldrähte) | Nicht im Lieferumfang | 80 | Both Ends Swaged | - | 0.3 ~ 1 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | Übliches Hydrauliköl | 7 | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H | 15.9 | Synthetikkautschuk (verstärkt durch Hartstahldrähte) | Nicht im Lieferumfang | 80 | Both Ends Swaged | - | 1.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | Übliches Hydrauliköl | 7 | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H / Form AS (Edelstahl) / Form BS (Edelstahl) / Form DS (Edelstahl) | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H / Form AS (Edelstahl) / Form BS (Edelstahl) / Form DS (Edelstahl) | 19 | Synthetikkautschuk (verstärkt durch Hartstahldrähte) | Nicht im Lieferumfang | 100 | Both Ends Swaged | - | 0.3 ~ 1 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | Übliches Hydrauliköl | 7 | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H / Form AS (Edelstahl) / Form BS (Edelstahl) / Form DS (Edelstahl) | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H / Form AS (Edelstahl) / Form BS (Edelstahl) / Form DS (Edelstahl) | 19 | Synthetikkautschuk (verstärkt durch Hartstahldrähte) | Nicht im Lieferumfang | 100 | Both Ends Swaged | - | 1.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | Übliches Hydrauliköl | 7 | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H / Form AS (Edelstahl) / Form BS (Edelstahl) / Form DS (Edelstahl) | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H / Form AS (Edelstahl) / Form BS (Edelstahl) / Form DS (Edelstahl) | 25.4 | Synthetikkautschuk (verstärkt durch Hartstahldrähte) | Nicht im Lieferumfang | 120 | Both Ends Swaged | - | 0.3 ~ 1 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | Übliches Hydrauliköl | 7 | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H / Form AS (Edelstahl) / Form BS (Edelstahl) / Form DS (Edelstahl) | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H / Form AS (Edelstahl) / Form BS (Edelstahl) / Form DS (Edelstahl) | 25.4 | Synthetikkautschuk (verstärkt durch Hartstahldrähte) | Nicht im Lieferumfang | 120 | Both Ends Swaged | - | 1.1 ~ 20 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | Übliches Hydrauliköl | 7 | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H / Form AS (Edelstahl) / Form BS (Edelstahl) / Form DS (Edelstahl) | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H / Form AS (Edelstahl) / Form BS (Edelstahl) / Form DS (Edelstahl) | 6.3 | Synthetikkautschuk (verstärkt durch Hartstahldrähte) | Nicht im Lieferumfang | 40 | Both Ends Swaged (Wire Braided Type) | EN 1.4301 Äquiv. | 0.3 ~ 1 | ||
- | 1 | 13 Arbeitstage | Übliches Hydrauliköl | 7 | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H / Form AS (Edelstahl) / Form BS (Edelstahl) / Form DS (Edelstahl) | Form A / Form B / Form C / Form D / Form E / Form F / Form G / Form H / Form AS (Edelstahl) / Form BS (Edelstahl) / Form DS (Edelstahl) | 6.3 | Synthetikkautschuk (verstärkt durch Hartstahldrähte) | Nicht im Lieferumfang | 40 | Both Ends Swaged (Wire Braided Type) | EN 1.4301 Äquiv. | 1.1 ~ 20 |
Loading...
Abdichtungsbeschlag | Beide Seiten gerade | Betriebstemperaturbereich(°C) | -40::100 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zulässige Flüssigkeit
Max. Betriebsdruck, Normaldruck(MPa)
L Form, Gesenk links
R Gesenk rechts
Innen-Ø(mm)
Werkstoff
Außenhülle
Minimaler Biegeradius(mm)
Abdichtungsbeschlag
Werkstoff des Drahtgeflechts
Schlauchlänge(m)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften