Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | |||||
Schlauch, einzeln | Ein Ende gequetscht | Beide Enden gequetscht | Schlauchinnenseite | Verstärkung | Schlauchaußenseite | Pressfittings |
HOJFR | HOJFRK | HOJFRR | Fluorkunststoff | Polyestergarn | Elastomeres Polyurethan | SUS3A04 |
HOJSR | - | HOJSRR | Fluorkunststoff | Edelstahl-Federdraht |
Teile-nummer | - | Schlauchlänge | - | Form L | - | Form R |
HOJFRK19 HOJFRR9 HOEFR12 | - - - | 5.0 2.0 10.0 | - - | LBS LAS | - | RBS |
Schlauch-Nenninnen-Ø | R (PT) G (PF) | Form AS | Form BS | ||
B (Schlüsselflächen) | (L) | B (Schlüsselflächen) | (L) | ||
9 | 3/8 | 19 | 44 | 22 | 40 |
12 | 1/2 | 22 | 51 | 27 | 46 |
19 | 3/4 | 27 | 64 | 32 | 58 |
25 | 1 | 35 | 75 | 38 | 70 |
Schlauch-Nenninnen-Ø (mm) | Schlauchinnen-Ø (mm) | Schlauch-Nennaußen-Ø (mm) | Verstärkung | Ausführung mit Federsicherung | ||||
Min. Biegeradius (mm) | Betriebsdruck (MPa) | Min. Biegeradius (mm) | Betriebsdruck (MPa) | |||||
20°C | 70°C | 20°C | 70°C | |||||
9 | 9 | 15 | 63 | 0~1.0 | 0~0.5 | - | - | - |
12 | 12 | 18 | 84 | 50 | -0.1~0.5 | -0.1~0.25 | ||
15 | 15 | 22 | 105 | 60 | ||||
19 | 19 | 26 | 133 | 75 | ||||
25 | 25 | 33 | 175 | 0~0.6 | 0~0.3 | 100 | -0.1~0.4 | -0.1~0.2 |
Passende Flüssigkeit | Wasser, Luft, Öl, Lösungsmittel, Pulver |
Betriebstemperaturbereich | -20~70˚C (kein Frost) |
Max. Betriebsdruck | Siehe Tabelle Schlauchspezifikationen |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nenn-Ø innen | Außen-Ø (mm) | Metallbefestigungen | Pressfitting, Material | Minimaler Biegeradius (mm) | Betriebsdruck (MPa) | Schlauchlänge (m) | Verstärkungen | Linke Seite gequetscht, Passform | Rechte Seite gequetscht, Passform | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 Arbeitstage | 9 | 15 | Schlauch, einzeln | - | 63 | 0~1.0 | 0.3 ~ 20 | Polyester Type | - | - | ||
1 | 8 Arbeitstage | 12 | 18 | Schlauch, einzeln | - | 84 | 0~1.0 | 0.3 ~ 20 | Polyester Type | - | - | ||
1 | 8 Arbeitstage | 15 | 22 | Schlauch, einzeln | - | 105 | 0~1.0 | 0.3 ~ 20 | Polyester Type | - | - | ||
1 | 8 Arbeitstage | 19 | 26 | Schlauch, einzeln | - | 133 | 0~1.0 | 0.3 ~ 20 | Polyester Type | - | - | ||
1 | 8 Arbeitstage | 25 | 33 | Schlauch, einzeln | - | 175 | 0~0.6 | 0.3 ~ 20 | Polyester Type | - | - | ||
1 | 8 Arbeitstage | 9 | 15 | Ein Ende gequetscht | EN 1.4301 Äquiv. | 63 | 0~1.0 | 0.3 ~ 20 | Polyester Type | Form AS [LAS] / Form BS [LBS] | - | ||
1 | 8 Arbeitstage | 12 | 18 | Ein Ende gequetscht | EN 1.4301 Äquiv. | 84 | 0~1.0 | 0.3 ~ 20 | Polyester Type | Form AS [LAS] / Form BS [LBS] | - | ||
1 | 8 Arbeitstage | 19 | 26 | Ein Ende gequetscht | EN 1.4301 Äquiv. | 133 | 0~1.0 | 0.3 ~ 20 | Polyester Type | Form AS [LAS] / Form BS [LBS] | - | ||
1 | 8 Arbeitstage | 25 | 33 | Ein Ende gequetscht | EN 1.4301 Äquiv. | 175 | 0~0.6 | 0.3 ~ 20 | Polyester Type | Form AS [LAS] / Form BS [LBS] | - | ||
1 | 8 Arbeitstage | 9 | 15 | Beide Enden gequetscht | EN 1.4301 Äquiv. | 63 | 0~1.0 | 0.3 ~ 20 | Polyester Type | Form AS [LAS] / Form BS [LBS] | Form AS [RAS] / Form BS [RBS] | ||
1 | 8 Arbeitstage | 12 | 18 | Beide Enden gequetscht | EN 1.4301 Äquiv. | 84 | 0~1.0 | 0.3 ~ 20 | Polyester Type | Form AS [LAS] / Form BS [LBS] | Form AS [RAS] / Form BS [RBS] | ||
1 | 8 Arbeitstage | 19 | 26 | Beide Enden gequetscht | EN 1.4301 Äquiv. | 133 | 0~1.0 | 0.3 ~ 20 | Polyester Type | Form AS [LAS] / Form BS [LBS] | Form AS [RAS] / Form BS [RBS] | ||
1 | 8 Arbeitstage | 25 | 33 | Beide Enden gequetscht | EN 1.4301 Äquiv. | 175 | 0~0.6 | 0.3 ~ 20 | Polyester Type | Form AS [LAS] / Form BS [LBS] | Form AS [RAS] / Form BS [RBS] | ||
1 | 8 Arbeitstage | 12 | 18 | Schlauch, einzeln | - | 50 | -0.1~0.5 | 0.3 ~ 20 | Stainless Steel Spring Wire | - | - | ||
1 | 8 Arbeitstage | 15 | 22 | Schlauch, einzeln | - | 60 | -0.1~0.5 | 0.3 ~ 20 | Stainless Steel Spring Wire | - | - | ||
1 | 8 Arbeitstage | 19 | 26 | Schlauch, einzeln | - | 75 | -0.1~0.5 | 0.3 ~ 20 | Stainless Steel Spring Wire | - | - | ||
1 | 8 Arbeitstage | 25 | 33 | Schlauch, einzeln | - | 100 | -0.1~0.4 | 0.3 ~ 20 | Stainless Steel Spring Wire | - | - | ||
1 | 11 Arbeitstage | 12 | 18 | Beide Enden gequetscht | EN 1.4301 Äquiv. | 50 | -0.1~0.5 | 0.3 ~ 20 | Stainless Steel Spring Wire | Form AS [LAS] / Form BS [LBS] | Form AS [RAS] / Form BS [RBS] | ||
1 | 8 Arbeitstage | 19 | 26 | Beide Enden gequetscht | EN 1.4301 Äquiv. | 75 | -0.1~0.5 | 0.3 ~ 20 | Stainless Steel Spring Wire | Form AS [LAS] / Form BS [LBS] | Form AS [RAS] / Form BS [RBS] | ||
1 | 8 Arbeitstage | 25 | 33 | Beide Enden gequetscht | EN 1.4301 Äquiv. | 100 | -0.1~0.4 | 0.3 ~ 20 | Stainless Steel Spring Wire | Form AS [LAS] / Form BS [LBS] | Form AS [RAS] / Form BS [RBS] |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit/Verwendung | Wasser / Pulver / Luft / Spezielle Werksanforderungen / Öl / Farbe, Lack / Lösungsmittel | Nutzung Schneidservice | Enthalten | Schlauchmaterial | Fluorkunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Neutral Transparent | Betriebstemperaturbereich(℃) | -20::70 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenn-Ø innen
Außen-Ø(mm)
Metallbefestigungen
Pressfitting, Material
Minimaler Biegeradius(mm)
Schlauchlänge(m)
Verstärkungen
Linke Seite gequetscht, Passform
Rechte Seite gequetscht, Passform
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften