Spiralschläuche / Aluminium-Ausführung

Spiralschläuche / Aluminium-Ausführung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Hoch elastisch und flexibel, kann kompakt gelagert werden. Ein Aluminium-Typ.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Spiralschläuche/Aluminium-Ausführung:Verwandte bildanzeige
Ausführung WerkstoffBetriebstemperaturbereich (°C)
HOADAluminiumfolie (laminiert)
Stahldraht gehärtet
-20~80°C

Spezifikationen

Teile-nummer-Schlauchlänge
HOAD50-3.2
Teile-nummerSchlauchlänge 0.1m-SchritteSchlauchinnen-Ø (Referenz) (mm)DPZulässiger Druckbereich (MPa{kgf/cm2})Zulässiger Unterdruck (Umgebungstemp.) (kPa {mmHg])Zulässiger Biegeradius (mm)Referenz- gewicht g/mStückpreis
AusführungNenn-ØSchlauchpreis/m
HOAD380.5~53945.010.80~0.02
{0~0.2}
-33 {-248}30130 
505055.310.835168 
656470.310.845205 
757580.310.80~0.01
{0~0.1}
-26.5 {-199}55244 
10098105.310.8-16.5 {-124}70312 
117113119.310.8-13.0 {-98}75375 
125125130.310.8-10.0 {-75}90390 
150150155.710.8105606 
* Schlauchlänge bezieht sich auf den ausgerollten Schlauch.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HOAD38-0.5
HOAD38-0.6
HOAD38-0.7
HOAD38-0.8
HOAD38-0.9
HOAD38-1.0
HOAD38-1.1
HOAD38-1.2
HOAD38-1.3
HOAD38-1.4
HOAD38-1.5
HOAD38-1.6
HOAD38-1.7
HOAD38-1.8
HOAD38-1.9
HOAD38-2.0
HOAD38-2.1
HOAD38-2.2
HOAD38-2.3
HOAD38-2.4
HOAD38-2.5
HOAD38-2.6
HOAD38-2.7
HOAD38-2.8
HOAD38-2.9
HOAD38-3.0
HOAD38-3.1
HOAD38-3.2
HOAD38-3.3
HOAD38-3.4
HOAD38-3.5
HOAD38-3.6
HOAD38-3.7
HOAD38-3.8
HOAD38-3.9
HOAD38-4.0
HOAD38-4.1
HOAD38-4.2
HOAD38-4.3
HOAD38-4.4
HOAD38-4.5
HOAD38-4.6
HOAD38-4.7
HOAD38-4.8
HOAD38-4.9
HOAD38-5.0
HOAD50-0.5
HOAD50-0.6
HOAD50-0.7
HOAD50-0.8
HOAD50-0.9
HOAD50-1.0
HOAD50-1.1
HOAD50-1.2
HOAD50-1.3
HOAD50-1.4
HOAD50-1.5
HOAD50-1.6
HOAD50-1.7
HOAD50-1.8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Zulässiger Biegeradius
(mm)
Nenn-Ø Schlauchlänge (m)

26.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103945.030380.5

31.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103945.030380.6

36.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103945.030380.7

41.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103945.030380.8

47.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103945.030380.9

52.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103945.030381.0

57.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103945.030381.1

62.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103945.030381.2

68.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103945.030381.3

73.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103945.030381.4

78.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103945.030381.5

84.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103945.030381.6

89.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103945.030381.7

94.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103945.030381.8

99.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103945.030381.9

105.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103945.030382.0

110.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103945.030382.1

115.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103945.030382.2

120.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103945.030382.3

125.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103945.030382.4

131.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103945.030382.5

136.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103945.030382.6

141.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103945.030382.7

146.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103945.030382.8

152.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103945.030382.9

157.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103945.030383.0

162.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103945.030383.1

168.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103945.030383.2

173.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103945.030383.3

178.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103945.030383.4

183.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103945.030383.5

189.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103945.030383.6

194.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103945.030383.7

199.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103945.030383.8

204.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103945.030383.9

210.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103945.030384.0

215.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103945.030384.1

220.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103945.030384.2

225.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103945.030384.3

230.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103945.030384.4

236.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103945.030384.5

241.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103945.030384.6

246.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103945.030384.7

252.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103945.030384.8

257.29 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103945.030384.9

262.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103945.030385.0

28.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105055.335500.5

34.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105055.335500.6

40.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105055.335500.7

46.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105055.335500.8

51.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105055.335500.9

57.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105055.335501.0

63.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105055.335501.1

69.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105055.335501.2

74.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105055.335501.3

80.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105055.335501.4

86.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105055.335501.5

92.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105055.335501.6

97.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105055.335501.7

103.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105055.335501.8

Loading...

Weitere Informationen

Eigenschaften
· Flexibel und elastisch, kompakte Lagerung.
· Kann auf 1/5 der ursprünglichen Länge gekürzt werden. Kompakte, Platzsparende Lagerung.

Grundlegende Informationen

Werkstoff Aluminiumfolie (beschichtet), Stahldraht, gehärtet Nutzung Schneidservice Enthalten Eigenschaften Standard
Zulässige Flüssigkeit Luft Max. zulässiger Druck (unterhalb der Umgebungstemperatur)(MPa) 0.02 Betriebstemperaturbereich(℃) -20::80
Mit oder ohne Manschetten Not Provided

Ergänzungsartikel

Technischer Support