Schläuche / Weiches Polyurethan

Schläuche / Weiches Polyurethan

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Merkmale] Ein Schlauch mit hoher Abriebfestigkeit. [Werkstoff] flexibles Polyurethan.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Werkstoff: Polyurethan, weich

Spezifikationen

Teilenummer-Länge-Farbe
PUT4
PUTNL8
-
-
10
2.5
-
-
B
W
TeilenummerStandardlänge (m)Konfigurierbare Länge (0.5 m-Schritte)SchlauchfarbeInnen-Ø (mm)Min. Biegeradius
(mm)
Außendurchmessergenauigkeit (mm)Masse (kg/m)Standardkonfigurierbare Länge
StückpreisMengen-RabattStückpreis/mMengenrabatt / m
AusführungAußen-Ø (mm)PUTYPUTYL1~4 Stk.5~101~4 Stk.5~10
PUTY
(Standardlänge)

PUTYL
(Länge konfigurierbar)
410

0.5~ 9.5
10.5~19.5

B (Schwarz)

C(transparent)
2.517+0.05
-0.2
0.009     
20  
6104280.019     
20  
8105360.037     
20  
10106.5450.055     
20  
Verwenden Sie weiche Schläuche auf ( >>S.1261) für den Anschluss dieser Schläuche an Schnellkupplungen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PUTY4-10-[B,​C]
PUTY4-20-[B,​C]
PUTY6-10-[B,​C]
PUTY6-20-[B,​C]
PUTY8-10-[B,​C]
PUTY8-20-[B,​C]
PUTY10-10-[B,​C]
PUTY10-20-[B,​C]
PUTYL4-[0.5-9.5/0.5]-[B,​C]
PUTYL4-[10.5-19.5/0.5]-[B,​C]
PUTYL6-[0.5-9.5/0.5]-[B,​C]
PUTYL6-[10.5-19.5/0.5]-[B,​C]
PUTYL8-[0.5-9.5/0.5]-[B,​C]
PUTYL8-[10.5-19.5/0.5]-[B,​C]
PUTYL10-[0.5-19.5/0.5]-[B,​C]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außen-Ø
(Ø)
Innen-Ø
(Ø)
Schlauchfarbe Minimaler Biegeradius
(mm)
Länge
(m)
1 6 Arbeitstage 42.5[Schwarz] Schwarz / [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)1710
1 6 Arbeitstage 42.5[Schwarz] Schwarz / [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)1720
1 6 Arbeitstage 64[Schwarz] Schwarz / [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)2810
1 6 Arbeitstage 64[Schwarz] Schwarz / [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)2820
1 6 Arbeitstage 85[Schwarz] Schwarz / [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)3610
1 6 Arbeitstage 85[Schwarz] Schwarz / [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)3620
1 6 Arbeitstage 106.5[Schwarz] Schwarz / [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)4510
1 6 Arbeitstage 106.5[Schwarz] Schwarz / [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)4520
1 13 Arbeitstage 42.5[Schwarz] Schwarz / [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)170.5 ~ 9.5
1 13 Arbeitstage 42.5[Schwarz] Schwarz / [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)1710.5 ~ 19.5
1 13 Arbeitstage 64[Schwarz] Schwarz / [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)280.5 ~ 9.5
1 13 Arbeitstage 64[Schwarz] Schwarz / [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)2810.5 ~ 19.5
1 13 Arbeitstage 85[Schwarz] Schwarz / [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)360.5 ~ 9.5
1 13 Arbeitstage 85[Schwarz] Schwarz / [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)3610.5 ~ 19.5
1 13 Arbeitstage 106.5[Schwarz] Schwarz / [Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)] Transparent (einschließlich nichtweißer Farben)450.5 ~ 19.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gerade Nutzung Schneidservice Mitgeliefert Werkstoff Polyurethankautschuk
Zulässige Flüssigkeit Luft Betriebsumgebung Abriebfestigkeit Werkstoff, Polyurethankautschuk Weichpolyurethan
Betriebstemperaturbereich (bei Verwendung von Luft)(°C) -5::60 Betriebsdruckbereich (bei Verwendung von Luft)(MPa) ::0.4

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support